Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
UH 05 19-08-2015

Bosch Rexroth’tan dinamik ve hassas lineer motorlu kompakt modül: CKL

Lineer motorlu kompakt modül: CKL

Doğrusal hareket teknolojileri alanında geniş bir ürün gamına sahip Bosch Rexroth Türkiye’nin sunduğu yeni CKL kompakt modülü tüm küçük ve orta boyutlu iş parçaları ile yapılan dinamik ve hassas uygulamalara uyum sağlayan mükemmel bir lineer motor eksenidir. Kolay kurulum imkânının yanı sıra kompakt çözüm avantajı sunan CKL modülü, mühendislik maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

CKL modülü, demirsiz lineer motorun entegre işlevleri, çift kılavuz ve optik ölçüm sistemiyle yüksek dinamizm ve hassasiyet gerektiren durumlarda kompakt ve kuruluma hazır çözüm sunuyor. CKL, Rexroth başlangıç sihirbazı yardımıyla yapılandırma ve devreye alma sürecini kısaltıyor. Bu şekilde kurulum için harcanan zamandan tasarruf edilerek hemen kullanıma hazır duruma geliyor.

Bosch Rexroth teknolojisi ile geliştirilen CKL, tasarlanırken paralel olarak düzenlenmiş iki ray ve dört kılavuz taşıyıcısı aracılığıyla yüksek yük kapasitesine ulaşabiliyor. Entegre bir lineer kılavuz, ölçüm sistemi ve lineer motora sahip mekatronik bir ürün olarak yüksek bütünlüğü ile basit, hızlı ve hassas olarak sorunsuz çalışıyor. Üzerinde mekanik tahrik elemanlarının bulunmaması nedeniyle bakım gereksinimlerini minimuma indiriyor. 1 µm yatay dönüş hızı ile her zaman yüksek doğrulukta çalışıyor. Kolay yapılandırılabildiği için birçok seçenek sunuyor ve EasyWizard devreye alma sihirbazı ile basit bir şekilde devreye alınabiliyor. 5.000 mm'ye kadar strok ve 100 m/s’ye ulaşan ivmeyle yüksek verim elde edilmesini sağlıyor. Yüksek ivmelenme özelliğinin yanı sıra 5 m/s’ye kadar yatay dönüş hızına ulaşabiliyor.

Her türlü küçük ve orta boyutlu çalışma parçalarınız için yeni CKL kompakt modülü, Bosch Rexroth merkez ve yetkili satış bayilerinde bulabilirsiniz.

Teknik Veriler

• Yatay dönüş hızı: 5 m/s'ye kadar

• İvme: 100 m/s2'ye kadar

• Tekrarlama doğruluğu: 1 µm'ye kadar

• Strok: 5.000 mm'ye kadar

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

08-09-2015
Uygulama Haberi

Star Hidropar, “VarioFlow” hattını kurdu

Bosch Rexroth’un Türkiye‘deki ana bayisi Star Hidropar, gıda ambalajları, IML (kalıp ici etiketleme), medikal ve beyaz eşya plastik parçaları sektöründe faaliyet gösteren EkinPlas firması için “Vario Flow” hattı kurdu. Hızlı montajı yapılan, kolay temizlenebilir ve minimum bakım gerektiren “VarioFlow” hattı sayesinde ürünler farklı özelliklerdeki zincir yüzeylerde güvenli bir şekilde taşınıyor. Hat boyunca yer alan açık profiller temizleme işlemini kolaylaştırırken zincir yüzeyinin yapısı ufak boyutlardaki ürünlerin bile sorunsuz bir şekilde taşınmasına olanak veriyor. Serinin 80, 100, 160, 240 ve 320 mm genişliğindeki zincir komponentleri, farklı uygulama tipleri için kapsamlı çözüm yaratmayı mümkün hale getirirken, yanal kılavuz raylar ve ek ürünleri uygulama farklılıklarında istenen performansı sağlıyor.


05-09-2019
Firma Haberi

Model uçaklar harikalar diyarında havalanıyor

Bir milyon uçuş ve sıfır rötar. Hamburg’daki Miniatur Wunderland (Minyatür Harikalar Diyarı) müzesindeki “Knuffingen Havaalanı” maketinde sıradan bir durum. Bosch Rexroth’un hassas ve güvenilir doğrusal montaj tekniği sayesinde gerçeğine yakın minyatür uçaklar yılın 365 günü sorunsuz bir şekilde havalanıyor.