Bosch Rexroth’un geliştirme çalışmaları, hidrolik doğrusal tahriki tamamen yeni bir düzeye taşımıştır. Devrim niteliğindeki çözüm CytroForce, daha önce yer kaplayan yapıları akıllı bir kompakt aktüatöre indirmeyi başarıyor.
CytroForce Bağımsız aktütatör
Debi optimizasyonlu standart modüllerden oluşan kutudan çıkan çözüm, güç yoğunluğu enerji verimliliği ve sessiz çalışma bakımlarından yeni standartlar belirliyor. Çözüm, çok az hidrolik deneyimine sahip makine imalatçılarının bile daha önce bilinmeyen uygulama olanaklarından ve mühendislikten bakıma kadar minimum toplam maliyetlerden faydalanmalarına izin veriyor.
Ana teknik veriler:
1100 kN'ye kadar nominal kuvvetler
800 mm/sn maksimum hareket hızı
1000 mm maksimum hareket mesafesi
İptal
Kabul et
HIZLI OLUN – Hızlı ve önceden konfigüre edilmiş bir şekilde teslim edilir
Konfigürasyon süreci profesyonellerin desteğiyle birlikte tamamlandıktan sonra makine imalatçısı, CAD modeli de dahil olmak üzere tamamlanmış belgeleri hızla alır. Aktüatör, önceden konfigüre edilmiş olarak teslim edilir ve devreye alınması için yalnızca elektrik sistemine ve üst seviye kontrol sistemine bağlanması gerekir.
AKILLI OLUN – Kullanımı kolay, hidrolik uzmanlığı gerektirmez
Çoklu Ethernet gibi standart arayüzlerle basitleştirilmiş devreye almaönemli bir faktördür. Önceden konfigüre edilmiş CytroForce, kontrol düzeyinde bir elektrikli tahrik gibi işlem görür. IndraWorks mühendislik yazılımı aracılığıyla yazılım destekli parametrelendirme, önceden zaman alan programlamanın yerini alır. Sonraki çevrim ayarlamaları da hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.
VERİMLİ OLUN – Minimum toplam maliyet ve ekolojik açıdan avantajlı
Yüksek performans değerleri, kısa çevrim süreleri ve düşük genel maliyetler, üretkenlikte sürdürülebilir bir kazanç sağlar. Entegre olmayan hidrolik doğrusal aktüatörle karşılaştırıldığında, yalnızca yarısı kadar kurulum alanı gereklidir ve değişken hızlı sürücünün enerji gereksinimi yüzde 80'e kadar daha azdır. Yağ miktarı, açık sistemlere göre yüzde 97'ye kadar daha az olup ekonomi sağlar.
BAĞLANTILI OLUN – IoT servisleri yoluyla kullanılabilirlik optimizasyonu
Entegre IoT hizmeti CytroConnect Solutions daha yüksek kullanılabilirlik sağlar ve plansız kesintileri önler. Operatörler, çalışma koşullarını izleyebilir ve düşük maliyetle bakım planlayabilir. CytroForce'un otomatik koşul izlemesine ek olarak, bakım ve servis yöneticileri, çeşitli uygulamalar için başka çözümleri eklenti olarak ekleyebilirler.