Sytronix – Değişken hızlı pompa tahrikleri Sytronix

EKO-TAKVİYESİ

Değişken hızlı tahrikler çevreyi nasıl koruyor ve verimliliği artırıyor.

Size&Select Assistant

Değişken hızlı tahrik çözümleri: Daha az elektrik, daha az gürültü, daha az maliyet.

İklim değişikliği ile mücadelede herkesin yardım etmesi gerekiyor. Tesis operatörleri ve makine imalatçıları da yeni enerji tasarruflu sistemler ve mevcut makinelerin enerji kullanımını optimize etmeye yönelik yenilemelerle kilit bir rol oynuyor. Değişken hızlı tahriklerin bu bakımdan özel bir iyileştirme potansiyelleri vardır. Gerekli gücü kesin doğrulukla sağlamaları ve boş aşamalarda bekleme durumuna geçmeleri nedeniyle, iş çevrimine bağlı olarak enerji tüketimini yüzde 80'e kadar azaltabilmekte ve böylece CO₂ emisyonlarını da önlemektedirler.

Sytronix – Hızlı ve basit

HIZLI VE BASİT

Hızlı planlama ve konfigürasyon
100'den fazla önceden konfigüre edilmiş set arasından seçim yapın veya bireysel çevrimiçi konfigürasyon oluşturun. Adım adım rehber yardımıyla, optimum sistem boyutlarını sağlayabilirsiniz. Bu, kurulum ve devreye alma sürecini hızlandırır.

Verimli yenileme
Sytronix, basınç regülasyon sistemlerinin modernizasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Deneyimli Rexroth uzmanları, kullanıcıların, önceden kurulmuş sistemlerde bile Sytronix'in avantajlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur.

Açık iletişim arayüzleri
Sytronix, Çoklu Ethernet'le (PROFIBUS, Sercos'lu Çoklu Ethernet, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) tam bağlanabilirlik ve üçüncü taraf kontrol ünitelerine hızlı, rahat bağlantılar sunar.

Sytronix – Daha verimli

DAHA VERİMLİ

Basit kurulum ve devreye alma
Devreye alma diyalogları, otomatik motor ölçümü ve entegre hidrolik işlevleri (uyuma/uyanma işlevi, yazılımdan başlatma, koruma işlevleri, HPU sensör yönetimi, pompa gücü sınırlaması, ana-ikincil sistem işlevi, iki noktalı ayarlı pompalar için işlev), size, devreye alma işleminde güvenilir ve hızlı bir şekilde rehberlik eder.

Basit parametreleştirme
Bir yazılım sihirbazı, devreye alma sırasında parametreleştirme ve teşhiste size yardım eder. Daha yüksek düzeydeki makine kontrol sistemine frekans dönüştürücünün veriyolu sistemi üzerinden bağlanan ünite sensörleriyle, sistem hemen kullanılmaya hazırdır.

Daha az soğutma gereklidir
Değişken hızlı pompa tahrikleri, hidrolik akışkana ısı girişini kısarak soğutma ihtiyacını azaltır.

Daha az alan gereklidir
Kompakt tasarım, makinede ve kontrol panosuna değerli kurulum alanından tasarruf eder. Birçok durumda, hidrolik kontrol sistemi, büyük ölçüde basitleştirilebilir ve böylece hidrolik bileşenlerin maliyeti azalır.

Sytronix – Talep üzerine enerji

TALEP ÜZERİNE ENERJİ

Daha düşük işletme maliyetleri
Sytronix enerji tüketimini yüzde 80'e kadar düşürdüğüen dolayı işletme maliyetlerini de azaltmaktadır. Deneyimler, yatırımın kendisini bir yıldan kısa sürede amorti ettiğini göstermektedir.

İsteğe bağlı enerjiyle CO₂ emisyonlarını önleme
Sytronix, eksiksiz bir talep üzerine enerji sağlayan tahrik ürün yelpazesidir. Son derece dinamik kontrollü motor-pompa kombinasyonları olarak tahrikler, elektrik şebekesinden yalnızca o sırada bağlı yükleri beslemek için gerekli olan kadar enerji çeker. Ayrıca değişken hızlı Sytronix tahrikler, son derece entegre, akıllı CytroPac ve CytroBox ünitelerinin ve aynı zamanda son derece kompakt olan ve kuruluma hazır teslim edilebilen servo-hidrolik CytroForce ekseninin merkezinde yer alır.

Daha düşük gürültü emisyonları
Sytronix, hidrolik güç ünitesinin ortalama gürültü emisyonlarını 20 dB (A)'ya kadar azaltır. Bunun sonucunda, birkaç yapısal değişiklikle, yasal ve kullanıcıya özgü gürültü kontrol yönetmeliklerine uyabilirsiniz.

Sytronix – Kestirimci

KESTİRİMCİ

Daha yüksek sistem kullanılabilirliği
Sytronix koşul izleme sayesinde şaft yataklarının ve hidrolik akışkanların ömür çevrimini uzatır ve kullanılabilirliği artırır. Regülasyonlu tahriklerde yazılım, çalışma durumlarını izler ve teşhis yapar.

Kullanılabilirlik ve ömür süresi
Azalan şaft yatağı yıpranması, daha uzun hidrolik sıvı ömrü ve sistem durumlarının daha iyi izlenmesi.