ABMAXX'ın temel avantajı, sağladığı önemli zaman tasarrufudur. Modüler tasarım, tüm mühendislik ve teklif hazırlama sürecini birkaç haftadan yaklaşık 5 iş gününe indirir.
ABMAXX, Bosch Rexroth'un büyük hidrolik güç üniteleri için geliştirdiği devrim niteliğindeki modüler sistemdir ve haftalarca sürecek mühendislik çalışmalarınızı sadece birkaç güne indirir. Teknik olarak kanıtlanmış 100'den fazla modülden size özel bir çözüm oluşturun ve önceden tanımlanmış, teknik olarak test edilmiş modüller sayesinde %80'e varan oranda daha hızlı teklif hazırlama ve %60 daha hızlı sipariş işleme avantajlarından yararlanın. Sytronix değişken devir sayılı tahrik çözümü ve CytroConnect Solutions seçeneği gibi en yeni teknolojilerle desteklenen ABMAXX; maksimum verimlilik, en düşük toplam sahip olma maliyeti ve küresel erişilebilirlik sunar.
ABMAXX'e genel bakış
- Tanım: Modüler büyük hidrolik güç üniteleri için bir yapı taşı sistemi.
- Geliştirici: Bosch Rexroth, bu konsepti uygulayan ilk hidrolik üreticisidir.
- Mühendislik: Sadece birkaç güne indirildi.
- Tedarik: %80 daha hızlı teklifler, %60 daha hızlı sipariş işlemleri.
- Verimlilik: Sytronix kullanımı sayesinde maksimum verimlilik, en düşük toplam sahip olma maliyeti.
- Teknik özellikler: Tank hacmi 2.000 - 18.000 l, basınç 315 bara kadar, akış hızları 345 - 3.200 l/dk.
ABMAXX modüler büyük ünite SSS
ABMAXX modüler büyük güç ünitesinin temel avantajı nedir?
Modüler büyük güç ünitesi hangi uygulamalar için uygundur?
ABMAXX, pres imalatı, ağır sanayi, plastik makineleri ve denizcilik uygulamalarının yanı sıra mevcut tesislerin hızlı modernizasyonu (iyileştirme) için idealdir.
Bosch Rexroth hızlı teslimatı nasıl sağlıyor?
Hızlı teslimat, Avrupa (Almanya), ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya’daki yerel imalat tesislerinden oluşan küresel üretim ağı sayesinde sağlanmaktadır.
ABMAXX büyük güç ünitesinin diğer güç ünitelerinden ne farkı var?
Zaman alıcı ve müşteriye özel olarak üretilen ürünlerin aksine, ABMAXX modüler bir sistem sunmaktadır. Bu, teklif aşamasını hızlandırır, mühendislik çalışmalarını azaltır ve dünya çapında standartlaştırılmış kalite ile daha düşük toplam sahip olma maliyeti garanti eder.
ABMAXX büyük güç ünitesinde verimliliği sağlayan teknolojiler nelerdir?
ABMAXX, enerji tasarrufu sağlamak için Sytronix'in devir sayısı değişken tahrikleri gibi en son teknolojileri kullanmaktadır. Ayrıca, myCRO optimizasyonu sayesinde tank boyutu küçültülebilir; bu da maliyet ve kaynak tasarrufu sağlar.
ABMAXX büyük güç ünitesi mevcut sistemlere entegre edilebilir mi (iyileştirme)?
Evet, ABMAXX modüler tasarımı ve CytroConnect bağlantı olanağı sayesinde mevcut hidrolik sistemlerin modernizasyonu ve genişletilmesi için idealdir.