1. Ana Sayfa
  2. Sektörler
  3. Tüketici malları
Paketlenmiş kutulara sahip Bosch Rexroth VarioFlow plus zincirli konveyör sistemi Tüketici malları endüstrisi için ilerleme

Baştan sona akıllı çözümler: Endüstriyel dönüşümün bir sağlayıcısı olarak otomasyon.

Tüketici malları

Tüketici malları endüstrisi yükselişte

Nispeten krizlere dayanıklı olarak görülen tüketim malları ve ambalaj sektörü hızlı bir değişim geçiriyor. Yüksek rekabet baskısı, yüksek kalite standartlarını korurken üretkenliği artırmaya yönelik yöntemler gerektiriyor. Aynı zamanda esneklik ve bireysellik giderek daha önemli hale geliyor. Uyarlanabilirlik, pazardaki değişim hızına karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun yanı sıra, personel eksikliği, yüksek enerji maliyetleri ve bileşenlerin uzun teslimat süreleri gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Kaynakları korumayı ve CO₂ ayak izini azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir üretim ihtiyacı da aynı derecede ileriye dönük ve alakalı.

Bu zorlukların üstesinden yalnızca yeni, entegre makine, üretim ve paketleme konseptleri ile gelinebilir - tamamı otomasyon tarafından yönlendirilir. Tüm değer akışında otomasyon düzeyini artırmak burada kilit noktadadır.

Tüketici malları endüstrisinde ambalaj baskısından, işlemeye, birincil ve ikincil ambalaja ve hat sonu ambalajından depolamaya ve şirket içi lojistiğe kadar kaba değer zinciri.

Tüm değer akışı için yetkin ortağınız

Bosch Rexroth eksiksiz otomasyon, birleştirme teknolojisi ve malzeme taşıma çözümleri sunar. Değer akışını dijitalleştirmek ve optimize etmek için her şey tek bir kaynaktan, sorunsuz bir şekilde entegre ve akıllı bir şekilde bağlantılı. Bu şekilde, yenilikçiliği ve gelecekteki uygulanabilirliği sağlarken potansiyel tasarruflardan yararlanırsınız.

Bu size tüm işlem zinciri için otomasyon gücü sağlar: Ambalaj baskısı, işleme, birincil ve ikincil ambalaj, hat sonu ambalajı ve depolama ve şirket içi lojistik.

Sadece ürünler değil, aynı zamanda sektör ve alan bilgisi zenginliğimizi de sunuyoruz - mevcut vasıflı işçi eksikliği göz önüne alındığında rekabet için çok önemli bir kaynak.

Danışmanlık isteyin
Danışmanlık isteyin

Tüm değer akışı için ortağınız

Ambalaj baskısı için kaba değer akışı.

Ambalaj baskısı

Bosch Rexroth ambalaj üretimi ve baskısı için entegre otomasyon çözümleri sunuyor. Sınıfının en iyisi doğrusal hareket teknolojisi, burada robotik çözümlerle ve hareket yazılımıyla etkileşime giriyor. Bosch Rexroth, matbaa makinelerinde hareket kontrol uygulamaları için teknoloji lideridir ve tüm baskı gereksinimlerini kapsayan işlevlere sahip kapsamlı bir kitaplık araç kutusu sunmaktadır.

İşleme için kaba değer akışı.

İşleme

İşlenmiş gıdalar, içecekler ve farmasötik ürünler tüm dünyada giderek daha popüler hale geliyor. İşleme sırasında çeşitli gereksinimlerin dikkate alınması gerekiyor. Bosch Rexroth portföyü, ister altı derece serbestliğe sahip bir düzlemsel sistem kullanarak yüksek performanslı taşıma olsun, isterse pnömatik silindirlerin enerji verimli bir alternatifi olarak elektromekanik bir aktüatör olsun bu gereksinimlere ideal olarak uyarlanmıştır.

Birincil ve ikincil ambalajlama için kaba değer akışı

Birincil ve ikincil ambalajlama

Yüksek paketleme hızı, daha uzun bir raf ömrü ve ürün güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynayan kapatma pahasına olmamalıdır. Bu, malzeme akışlarını hızlandırabilen ve otomatikleştirebilen destek teknolojileri gerektirir. Bosch Rexroth yalnızca kompakt ve daha az zorlu uygulamalar için değil, son derece kompleks görevler için de bireysel çözümler sağlamaktadır.

Hat sonu işleme için kaba değer akışı.

Hat sonu ambalajlama

Hat sonu paketleme söz konusu olduğunda üretiminize destek veriyoruz. Küçük parçaların son derece etkin taşınması veya otomatik paletlenmesi için ultra kompakt tahriklerle veya ultra düz doğrusal eksenlerle "daha az daha çoktur" prensibini izliyoruz. Bunun sonucunda, yer ve para tasarrufu sağlarken daha fazlasını başarabilirsiniz. Aynı zamanda, Bosch Rexroth çözümleri belirli ortama ideal olarak uyarlanır. Bu çözümler hızla ve kolaylıkla entegre edilebilir ve böylece neredeyse anında kullanılmaya hazır olur.

  • ctrlX DRIVE: Dünyanın en kompakt modüler tahrik sistemi
  • Doğrusal modüller SMS: Düz bir tasarımla entegre edilmesi kolaydır
  • Kassow robotlar: Ambalajlama endüstrisinden benzersiz şekilde güçlü, verimli ve güvenilir olan işbirlikçi robotik yardımcılar

Depo ve şirket içi lojistik için kaba değer akışı.

Depo ve Şirket İçi Lojistik

Bosch Rexroth'tan entegre çözümlerle, şirket içi lojistikte otomasyon derecesi önemli ölçüde artırılabilir. Smart Function Kit Handling içerisindeki Kartezyen çok eksenli sistemler, örneğin konumlandırma ve taşıma görevleri için özellikle uygundur. Uygun çözüm setleri sayesinde otomasyon, gantri robotlarında, mobil robotikte (AGV/AMR) ve paletleme sistemlerinde giderek artan önemli bir rol oynuyor. Bunlar modüler ve ölçeklenebilir olup şirket içi lojistikte ve depolarda otomasyon için işlevler sunmak amacıyla uygulama teknolojisi yoluyla gerektiğinde genişletilebilmektedir.

  • ctrlX CORE ve IndraDrive Mi: Örneğin, yüksek raflı depolarda veya saklama ve getirme makinelerinde palet arabaları için kontrol platformu ve motor entegrasyonlu servo tahrik
  • ROKIT: Mobil robotlar için özelleştirilmiş, denenmiş ve test edilmiş yazılım ve donanım bileşenlerinden oluşan otomasyon araç kiti.
  • Smart Function Kit Handling: Örneğin, paletleştirme uygulamaları için Kartezyen çok eksenli sistemler

Başlık sayfasıyla açık broşür.

İlginizi çekti mi? Derinlemesine bilgi.

Tüketici malları ve ambalajlama endüstrisindeki ihtiyaçlarınız için optimum çözümü birlikte bulacağız. Tüm değer zinciri için Bosch Rexroth portföyü hakkında ayrıntılı bilgi ister misiniz? Öyleyse, "Geleceğin Fabrikasını Sağlayanlar" broşürünü indirmeniz yeterlidir

Şimdi indirin
Şimdi indirin
Arka planda ufuk ve bulutlar bulunan orman. Ormanın ön planında sürdürülebilirliğin çeşitli yönleri için simgeler.

Sürdürülebilir üretim

Tüketim malları söz konusu olduğunda, giderek daha fazla insan sürdürülebilirliği düşünüyor. Sürdürülebilir şekilde üretilmiş, adil ticaret ürünleri satın almak isterler ve genellikle bunun için daha fazla ödemeye hazırdırlar. Üretim burada yeni zorluklarla karşı karşıya. Bosch Rexroth sürdürülebilir üretimi ve ambalajlama işlemlerini çeşitli düzeylerde destekliyor. İster elektrikli tahrik sistemleri, ister montaj ve doğrusal hareket teknolojisi sistemleri olsun, Bosch Rexroth'un çözümleri dayanıklıdır ve çok az bakım gerektirir. Aynı zamanda bu çözümler pek çok farklı sektörde ölçeklenebilir. Bu çözümlerin uzun bir ömür çevrimleri vardır ve kaynakları muhafaza etmeye yardım ederler.

Beyaz yazıyla "Open.Limitless.Connected" (Açık. Sınırsız. Bağlantılı) iddiasının yanında siyah zemin üzerine iç içe geçmiş dişli çarklar

Tüm alanlarda ilerleme

Tüketim malları ve ambalaj sektörü krizlere en dayanıklı sektörlerden biridir. Buna rağmen, fabrikalar artan maliyet ve performans baskıları altındadır. Gelecekte, işleri basitçe "sürdürmek" yeterli olmayacaktır, bu yüzden ilerleme gereklidir.

Kapasitelerinizi hızla genişletmek, güvenilir üretim hatları ve fabrikalar kurmak veya süreçlerinizi basitleştirmek ister misiniz? Otomasyonda ortağınız olarak Bosch Rexroth, ihtiyaç duyduğunuz desteği size verir. İster otomasyon teknolojisi, birleştirme teknolojisi veya malzeme nakliye sistemleri olsun, bir modüler araç kitiyle süreçlerinizi kolaylıkla dijitalleştirebilir, bağlantılandırabilir ve otomatikleştirebilirsiniz.

Endüstriyel otomasyon
Endüstriyel otomasyon
Aşağıdaki otomasyon ürünlerine genel bakış: Kontroller, Yazılım ve Ekosistem, Hareket ve Tahrikler, Motorlar, Doğrusal Hareket Teknolojisi

Otomasyon

Bosch Rexroth otomasyonu yeniden düşünüyor. Otomasyon çözümleri donanım ve yazılımı mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Bu, sorunsuz bir şekilde dijital geleceğe giden yolu açar ve bireysel değişiklikler ve genişlemeler için gerekli açıklığa sahip standart çözümler için yeni olasılıklar açar. Örneğin doğrusal hareket teknolojisi sistemlerini gelişmiş kontrollerin ve tahrik çözümlerinin yanı sıra ctrlX AUTOMATION uygulaması teknolojisiyle de birleştirebilirsiniz.

  • Kontrol sistemleri
  • Yazılım ve Ekosistem
  • Hareket ve Tahrikler
  • Motorlar
  • Doğrusal hareket teknolojisi
Daha fazlası için
Daha fazlası için
Aşağıdaki Birleştirme Teknolojisi ürünlerine genel bakış: Presleme ve Birleştirme, Dağıtma, Çerçeve Montajı, Sıkma, Direnç Kaynağı

Birleştirme Teknolojisi

Her şey bir araya geldiğinde, Bosch Rexroth çözümleri çalışıyor demektir. İster presleme ve birleştirme, dağıtma, çerçeve montajı, sıkma veya direnç kaynağı olsun, mükemmel bağlantılar için geniş bir yüksek performanslı çözüm portföyü edinirsiniz.

  • Presleme ve Birleştirme
  • Dağıtma
  • Çerçeve Montajı
  • Sıkma
  • Direnç kaynağı
Daha fazlası için
Daha fazlası için
Aşağıdaki Malzeme Taşıma ürünlerine genel bakış: Robotik, transfer sistemleri, malzeme temini

Malzeme Taşıma

Doğru malzeme doğru zamanda doğru yerde. İş parçalarının hızlı ve kolay sağlanması, üretimde etkili süreçler için vazgeçilmez önemdedir. Bosch Rexroth’un transfer sistemleri ve robotik sistemler gibi çözümleri, malzeme akışlarınızı hızlandırırken, verimliliği ve ergonomiyi takviye eder.

  • Robotik
  • Transfer Sistemleri
  • Malzeme tedariği
Daha fazlası için
Daha fazlası için
Gri zeminde Rexroth Servis rozeti logosu

Her şey servise bağlıdır

Amacımız, verimlilik bakımından, şirketinizde kullandığınız Bosch Rexroth üretim çözümlerinin avantajlarından mümkün olduğu kadar uzun süre yararlanmanızdır. Yedek parça temini, onarım ve teknik destek tarafımızdan standart olarak garanti edilir, bu garanti sadece mevcut ürün portföyündeki tüm ürünler için değil, aktif satış sürecini tamamlamış 10 yıla kadar eski ürünler için de geçerlidir. Servis, ardından uzatılmış bir Servis aşamasına girer.

Bosch Rexroth ayrıca bir düğmeye basarak anında yardım sunar. Bir arıza halinde, ctrlX Digital Service Assistant 7/24 kullanılabilir olup, tüm servis portföyüne erişilebilir. Onarım Servisi ve acil destek hattı sizin için 7/24 hazırdır. Ve gelecekte tepki yerine etkide bulunmanızı sağlamak için Bosch Rexroth, önleyici bakım gibi geleceğe dönük hizmetler sunmaktadır.

Servis
Servis

Bizi şimdi arayın

Yalnızca kendi teknolojilerimizi değil, pazarın içini de dışını da biliyoruz. Bu sayede, geleceğin fabrikasına ulaşmanız için doğru çözümü neredeyse anında bulabiliriz.

Danışmanlık isteyin
Arka planda bir modern kente benzeyen bir ürün arazi görüntüsü ve ön planda doğrusal hareket teknolojisi ürünleri

Sınıfının en iyisi doğrusal hareket teknolojisi

Uygulamalarınızda doğrusal hareketleri hızla ve verimli bir şekilde başarmak ister misiniz? Tasarım için modern e-araçlarla birlikte eksiksiz portföyümüz en uygun çözümleri sunar: Doğrusal kılavuzlardan, doğrusal eksenlerden ve vidalı tahrik mekanizmaları veya aktüatörlerden entegre ölçüm sistemlerine ve akıllı mekatronik çözümlere kadar.

Daha fazlası için
Koyu mavi bir zeminde, bir Dev-Ops simgesi ve "A 360 degree Solution.For Straightforward decisions." (Bir 360 derece Çözüm. Dosdoğru kararlar için.) iddiasıyla birlikte ctrlx Automation logosu.

ctrlX AUTOMATION

Sınırsız otomasyon. ctrlX AUTOMATION daha önce ayrı olan makine kontrolü, BT ve OT dünyalarını bağlantılandırır. Açık otomasyon araç kiti, otomasyon dünyasında devrim yaratan ve benzersiz olanakların kilidini açan bir ekosistemle sonuçlandı.

Daha fazlası için
Paketlenmiş kutulara sahip Bosch Rexroth VarioFlow plus zincirli konveyör sistemi

VarioFlow plus zincirli konveyör

Günümüzde, taşıma çözümleri için kullanıcı gereksinimleri her zamankinden daha zorludur. VarioFlow, dar alanlarda ve en zorlu koşullarda bile her zorlukla başa çıkabilir.

Daha fazlası için