Beyaz yazıyla "Open.Limitless.Connected" (Açık. Sınırsız. Bağlantılı) iddiasının yanında siyah zemin üzerine iç içe geçmiş dişli çarklar Otomasyon, olanaklar dünyasını açar

Makine kumandası, BT ve IoT tek bir dünyada birleşiyor ve ultra modern Uygulama teknolojisiyle kombine edildiğinde, otomatikleştirilmiş fabrika için neredeyse sınırsız olanakların kilidini açıyor.

Sınırsız otomasyon

Açıklık ve bağlanabilirlik, dijital geleceğe giden yolu döşüyor. Uçtan uca süreçleri oluşturmanın ve yeni olanakların tek yolu budur. Bosch Rexroth’un otomasyon çözümleri, makine kumandası, BT ve IoT dünyalarını Akıllı Fabrikada birleştiriyor. Tüm otomasyon görevleri için kullanımı kolay çözümlerden ve bileşenlerden oluşan açık bir ekosistemden yararlanın. Bu, sürekli değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına esnek bir şekilde yanıt vermenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iki adım önde kalırsınız.


Bilgi, tüm farkı yaratıyor

Dünya çapında başarılı bir otomasyon çözümleri sağlayıcısı olarak, sizi alan bilgisi ve büyük resmi görme konusunda destekliyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu teknik bilgiden yararlanın. Örneğin, Doğrusal-Hareket ve Montaj Teknolojisi sistemlerini gelişmiş Kontrol ve Tahrik çözümleriyle ve ayrıca ctrlX AUTOMATION Uygulaması teknolojisiyle birleştirin. Uzun vadeli yüksek kullanılabilirlik: Kendi Servis dünyamız bunu mümkün kılıyor.


Tüm çözümler tek bir platformda birleşiyor.

Beyaz bir zeminde kumandalar

Kontroller

Kontroller geleceğin planıdır: örneğin, ctrlX CORE kompakt kontrol sistemi – sektördeki en evrensel, esnek ve açık sistemdir.

Kontroller
Bir yazılım ekosistemini ve beyaz bir zemini gösteren bir ekran

Ekosistem ve yazılım

ctrlX AUTOMATION ile başlatılmış uçtan uca açık bir ekosistem. Donanım, yazılım ve Uygulama teknolojisiyle birlikte, eksiksiz otomasyon çözümleri ve maksimum özgürlük için gerekli tüm bileşenleri sunar.

Ekosistem ve yazılım
Beyaz bir zeminde hareket ve tahrik ürünü resmi

Hareket ve Tahrikler

Geniş Hareket ve Tahrik portföyünün avantajlarından yararlanın, örneğin dünyanın en kompakt tahrik sistemi olan ctrlX DRIVE'ı keşfedin. Yer tasarrufu sağlayan, maksimum ölçeklenebilirlikte, sınırsız kombinasyonlar.

Hareket ve Tahrikler
Beyaz bir zeminde bir motor resmi

Motorlar

Geniş ctrlX DRIVE motor yelpazesi ile endüstriyel otomasyonda hem standart hem de üst düzey uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz - akıllı, son derece dinamik, hassas ve güvenilir.

Motorlar
Beyaz bir zeminde bir Doğrusal Hareket Teknolojisi ürünü resmi

Doğrusal Hareket Teknolojisi

Ürün yelpazemiz, lineer kılavuzları, vida tertibatlarını ve entegre ölçüm sistemlerini içerir. Elektromekanik silindirler, doğrusal eksenler and doğrusal robotlar portföyü pekiştirir. Tüm yaşam döngüsü boyunca en yüksek performanstan ve maksimum maliyet etkinliğinden yararlanırsınız.

Doğrusal Hareket Teknolojisi

Size danışmanlık yapmamıza izin verin.

Teknolojilerimizi çok iyi tanıyoruz. Bu nedenle, geleceğin otomasyonu için doğru çözümü rekor sürede bulabiliriz. Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınıza göre ve yükümlülük altına girmeden size tavsiyelerde bulunacaktır.

Danışmanlık isteyin
Gri zeminde Rexroth Servis rozeti logosu

Uzun bir ömür için servis hizmeti

Amacımız, verimlilik açısından şirketinizde kullandığınız Bosch Rexroth otomasyon çözümlerinden mümkün olduğunca uzun süre yararlanmanızı sağlamaktır. Yedek parça temini, onarım ve teknik destek tarafımızdan standart olarak garanti edilir, bu garanti sadece mevcut ürün portföyündeki tüm ürünler için değil, aktif Satış sürecini tamamlamış 10 yıla kadar eski ürünler için de geçerlidir. Servis, ardından uzatılmış bir Servis aşamasına girer.

Ayrıca Bosch Rexroth bir düğmeye basılarak erişilebilen anında yardım da sunmaktadır. Bir arıza halinde, ctrlX Digital Service Assistant 7/24 kullanılabilir olup, tüm servis portföyüne erişilebilir. Onarım Servisi ve acil destek hattı sizin için 7/24 hazırdır. Gelecekte tepki vermek yerine harekete geçebilmenizi sağlamak için Bosch Rexroth, önleyici bakım gibi ileriye dönük hizmetler sunar.

Servis
Servis