Elektromekanik silindirler Elektromekanik silindirler

Pnömatik ve hidrolik silindirlere yüksek performanslı bir alternatif:

  • Hijyenik, uyarlanabilir ve enerji tasarruflu
  • Sağlam ve kompakt - ağır hizmet uygulamaları için
  • Uzun hizmet ömrü

ÜRÜN KATALOĞU
Bir sensör paketine sahip elektromekanik silindir ve bir yumruk içeren ateş saçan bir kol. EMC-HP elektromekanik silindiri (yüksek güç)

  • İsteğe bağlı sensör paketi ile kompakt ağır hizmet serisi
  • Enerji verimliliği, bakım kolaylığı ve esneklik sayesinde daha fazla özgürlük
  • e-Araç LinSelect aracılığıyla hızlı seçim

Ürün kataloğu

Elektromekanik silindirlere genel bakış

Elektromekanik aktüatörler, pnömatik ve hidrolik silindirlere yüksek performanslı bir alternatiftir. Yelpaze, küçük aktüatörlerden tonlarca ağırlıktaki kuvvetlerle doğrusal hareketleri özellikle ekonomik ve enerji tasarruflu bir şekilde gerçekleştiren yüksek güçlü EMC-HP serisine kadar uzanmaktadır. Ayrıca, Smart Function Kit Pressing ile hızlı kurulumdan yararlanın.

Ürün karşılaştırması

Ürün karşılaştırması

Ürün Boyut adedi Tahrik türü Maksimum kuvvet Tipik uygulama kuvvet aralığı Maksimum hız Maksimum vuruş İşletim sıcaklıkları IP dereceleme
EMC 7 Bilyalı vidalı sürücü mekanizması 56 kN'ye kadar 0,4 - 30 kN 1,6 m/sn.'ye kadar 1.500 mm'ye kadar -10°C ... +50°C IP54 İsteğe bağlı: IP65
EMC-HP 4 Planet vidalı tahrik mekanizması 250 kN'ye kadar 25 - 150 kN 0,83 m/sn.'ye kadar 1.500 mm'ye kadar -10°C ... +70°C
İsteğe bağlı: -30°C ... +50°C
IP54

Bilmeniz gerekenler

Proje planlama yardımı

Proje planlama bilgileri

Uygun maliyetli bir çözüm için önemli kriterler:

  • Tüm döngü boyunca yükler

  • Gerekli dinamikler

  • Geometrik koşullar ve gereksinimler

  • Çevre ve kurulum koşulları

Seçim ve boyutlandırma aracı
Seçim ve boyutlandırma aracı
İnşaat

İnşaat

Elektromekanik silindirlerdeki vidalı sürücüler, başlatılan motor torkunu doğrusal bir harekete dönüştürür. Vidalı sürücünün somununa bağlı olan piston kolu, motorun dönüş yönüne bağlı olarak geri çekilir veya dışarı çıkar. Hem somun hem de piston kolu, silindir muhafazasında yönlendirilir.

Akıllı sürücü sistemi

Akıllı sürücü sistemi

Mekanik, güçlü ve esnek Rexroth servo sürücülerle birlikte akıllı bir sürücü sistemi oluşturur.

Çıkarlarınız:

  • Ücretsiz programlanabilirlik ve karmaşık hareket profillerinin gerçekleştirilmesi.

  • Tüm strok boyunca kuvvet, konum ve hızın serbest parametrelendirmesi.

Rexroth servo sürücülere
Rexroth servo sürücülere
Montaj seçenekleri

Montaj seçenekleri

Elektromekanik kaldırma silindirleri, oda içinde çeşitli hareketleri gerçekleştirmek için rijit veya döner olarak monte edilebilir.

Çok çeşitli uyumlu EMC montaj elemanlarını kullanın.