Turkey Turkish

Konum seçiniz

Simgelerle mühendis silueti

MÜHENDİSLİK

Büyük ya da küçük, karmaşık veya basit, mühendislikle ilgili tutkularınıza ulaşmanızı sağlayan en güvenebileceğiniz iş ortağınız.

Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, güvenli, verimli, akıllı ve güçlü çözümler sunmak için Bosch Rexroth'un uzmanlığına güvenebilirsiniz.

WE MOVE. YOU WIN.

MÜŞTERİ BAŞARISI

Gelişmiş verimlilik

Gelişmiş verimlilik

Otomatik kaynak sistemlerinde global çapta lider olan Liburdi, bizden bir mekatronik kızak sistemi geliştirmemizi istedi. Gerekli hassasiyeti sağlayan ve montaj sürelerini 14 günden 3 saate düşüren, kuruluma hazır bir çözüm tasarladık.

Gemi kilidi kompleksi Eefde

Güçten ödün yok

'Twente'nin kapısı' olarak da bilinen gemi kilit kompleksi Eefde, Avrupa'nın büyük limanları arasında yük taşımacılığı yaptığı için her yıl, içinden 60 milyon tondan fazla yük geçiyor.

Staatstheater Stuttgart yapı iskelesi için döner platform

Sahneye koyma sanatımız

Württembergische Staatstheater Stuttgart'ta sahne teknolojisini modernize ettik. Nihai sistem, sahne setleri için 12m x 12m'lik bir döner platform içerir; bu, setleri 10 mm'den düşük bir hassasiyetle hareket ettiren bir mühendislik harikasıdır.

Deniz balık çiftliği ile Fjord

Daha güvenli ve sürdürülebilir

Sürdürülebilirlik bugün dünyadaki temel önceliklerden biridir ve gücün nasıl kaynaklandığı ve sağlandığı konusunda doğru kararlar alınırsa çevresel etki önemli ölçüde azaltılabilir. Bir zorluk da, birçok sürdürülebilir enerji kaynağı tarafından üretilen gücün biraz tutarsız olması ve güvenilirlikle ilgili potansiyel sorunlara yol açmasıdır.

Üretkenlik Arttırıcılar

ÜRETKENLİK ARTTIRICILAR

Yeni Productivity Boosters hizmet paketi ile Bosch Rexroth, şirketlere üretkenliklerini ve bağlı oldukları kilit figürleri iyileştirmelerinde yardımcı oluyor. Şirketlerle birlikte çalışan deneyimli üretim ve IT uzmanları, pratik süreç iyileştirmeleri ve otomasyon sistemleri için bireysel çözümler üretiyor ve hatta dijital dönüşüm sırasında destek sunuyor. Productivity Boosters hizmeti, tüm boyutlardaki projelerinizde direkt veya dolaylı olarak üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak her şeyi sağlıyor. Bu, üretim ve intralojistikteki hızlı gelişmelerden, Geleceğin Fabrikası'na giden yolda, manuel çalışma adımlarının otomasyonuna ve kademeli dijitalleşmeye kadar her şey olabilir.

eKonfigüratörler ve Araçlar

Konfigüratörler

Kullanıcı odaklı, anlaşılır ve kapsamlı: uygun ürün çözümlerinin belirlenmesini ve yapılandırılmasını destekleyen çok çeşitli araçlarımız bulunuyor. Geniş araç portföyümüz, standart ürünlerin ve özelleştirilmiş varyantların seçiminde size yardımcı olurken, mühendislik ve sipariş sürecinizi hızlandırır.

Daha fazla bilgi alın
Daha fazla bilgi alın
eKonfigüratörler ve Araçlar

Sanal Mühendislik

Teknik sorun tanımınız değişmedi, ancak gereksinimleriniz, çözüm seçenekleriniz ve yöntemleriniz sürekli değişiyor.

Yeni bir makine serisi mi üretiyorsunuz, yoksa makinelerinizi modernize mi ediyorsunuz? Bunlar daha iyi performanslı mı olmalı, enerjiyi daha verimli mi kullanmalı yoksa daha akıllı mı olmalı? Normal şartlarda, yüksek otomasyonlu makineleriniz siz ve müşterileriniz için daha fazla fayda sağlamalıdır.

Dijitalleşme ve diğer yeni teknolojiler; yeni çözüm yolları, aynı zamanda yeni müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin de önünü açıyor. Yenilikçi gücünüzü artırmak, geliştirme sürecinizi optimize etmek ve rakiplerinize karşı fark yaratmak ister misiniz?

Daha fazla bilgi alın
Daha fazla bilgi alın
ctrlX AUTOMATION community

ctrlX AUTOMATION community

OTOMASYONUN GELECEĞİ.

Keşfedin, deneyin, yardım alın ve uzmanlarımızla doğrudan etkileşim kurun.

Daha fazla bilgi alın
Daha fazla bilgi alın