Kağıt hamuru ve kağıt üretiminden, metalurji ve cam yapımından şeker ve kauçuk işlemeye kadar ekonomik büyüme için doğal kaynakların kullanılması, en zorlu koşullara dayanabilen, işi doğru şekilde yapacak güç ve kontrolü sağlayan ekipmanlar gerektirir.
Sürekli işlemlerin sorunsuz çalışabilmesi için zorlu bir ortamda yüksek kullanılabilirlik önemlidir. Bu nedenle tesis mühendislerinin ve kullanıcılarının güvenilir otomasyon ortaklarına ihtiyacı vardır. Çok sayıda ürünün işlenmesinde kullanılabilecek eksiksiz sistem çözümleri sunmak için Bosch Rexroth'a güvenebilirsiniz.
WE MOVE.
Konveyörler
Yumuşak bir şekilde başlama ve durma konusundaki benzersiz yetenekleri sayesinde tahrik çözümlerimiz, konveyör bantlarınızdaki gerilmeleri minimumda tutar. Değişken hız, denetim için kayışa ileri ve geriye doğru darbeli yol verilmesini ve kayış dönerken konumlandırmayı sağlar. Motor doğrudan tahrikli şaft üzerine monte edildiğinden hizalama sorunları ortadan kalkar.
Kovalı harmanlayıcılar
Şok yükü riskiyle uğraştığınızda ve en zorlu ortamlarda bile çalışmaya devam edecek sağlam bir sisteme ihtiyacınız olduğunda, Rexroth sizin için sürücü ve kontrol çözümlerine sahiptir. Yüksek performanslı çözümlerimiz, kovalı harmanlayıcınız için hızlı kazanım ve minimum bakım sağlar. Hem yeni makineler hem de mevcut ekipman yükseltmeleri için idealdir.
Kayış germe sistemleri
Doğrudan tahriklerimiz, başlatma, çalıştırma ve durdurma için değişken kayış gerginliği sunar ve bu da kayışınızın ömrünü artırır. Düşük hareketsizlik momenti ile kayış yükündeki değişikliklere çok hızlı tepki verirler, böylece kayış dalgalarının oluşma riskini azaltırlar. Sürücüler ayrıca kompakttır ve şanzımanları ortadan kaldırır, bu da önemli ölçüde yerden tasarruf anlamına gelir.
Paletli besleyici ve bantlı konveyörler
Paletli besleyici ve bantlı konveyörler, zorlu ortamlarda yüksek başlangıç torku ve sık yük artışlarını idare ederler. Modüler tahrik çözümlerimiz şok yüklerine karşı yerleşik koruma sağlar, bu da makinenizin işlevselliğini korur ve üretim durma riskini azaltır.
Yağ ve gaz uygulamaları
Bosch Rexroth'un geniş sağlam ve güvenilir Hägglunds ve Rexroth ürünleri ve sistem çözümleri portföyü, tüm önemli makine fonksiyonları için uzun ömürlülüğü ve makine kullanımını artırmanıza olanak tanır. Üretimi optimize etmeye ve makine ve personel için güvenli çözümler sunmaya yardımcı olmak için büyük kontrol sağlarken, işi verimli bir şekilde yapma gücü sağlama konusunda her şeyi biliyoruz.
Metalurji
Sürekli metalürjik işlemlerin sorunsuz çalışabilmesi için zorlu bir ortamda yüksek kullanılabilirlik önemlidir. Bu nedenle tesis mühendislerinin ve kullanıcılarının güvenilir otomasyon ortaklarına ihtiyacı vardır. Rexroth, pota taretleri, sürekli döküm makineleri, alüminyum plakalar için dikey döküm makineleri ve soğuk ve sıcak haddehanelerde rulo ayarı dahil olmak üzere tüm çelik işleri ve değirmen teknolojisi yelpazesi için otomasyon çözümleri ve bileşenleri sunar.
YOU WIN.
Güçlü bir teklif
Bosch Rexroth madencilik, mineral işleme ve malzeme nakliyesinde fark yaratma konusunda uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir. Kapsamlı sürücü ve kontrol portföyümüzle birlikte derin uygulama bilgimizi kullanarak, zorluklarınızdan herhangi birini karşılamak için en iyi çözümleri sunuyoruz. Makineniz ve işleminiz için en iyi olanın yanı sıra işletmeniz için en iyisini de size sunabiliriz.
Her zaman ileri giden bir iş ortağı
Başarı, yüksek verimlilik ve iyi kullanılan makine ve süreçlerden gelir. Bunu gerçekleştirmek için, tahrik sisteminizin ve ekipman tedarikçinizin ekipman performansınızda, kullanılabilirliğinizde, uzun ömürlülüğünüzde ihtiyacınız olan özelliklerle eşleşmesi önemlidir - Bosch Rexroth tüm bunları ve daha fazlasını sunar.
Dünyanın dört bir yanında, hizmetinizde
Küresel bilgi ve hizmet ağımızla, alışılanın çok ötesine geçen yerel destek hizmeti sunuyoruz. Mühendislerimiz sadece kendi çözümlerimizde uzman değil, aynı zamanda uygulamalarınızda da uzmandır. Son derece deneyimli yerel servis personelimiz, sistem çözümlerinizle ilgilenebilir, böylece en önemli yönüne odaklanabilirsiniz - temel işiniz.
VAKA İNCELEMESİ
BOSCH REXROTH'UN 150 HÄGGLUNDS DOĞRUDAN TAHRİK SİSTEMLERİ, YÜKÜ TAŞIMAYA YARDIM EDER.
Rotterdam'daki şirket AETV genişlemeye devam ediyor
Doğrudan tahrikler, sadece küreme tekerinin kendisi için değil, aynı zamanda bir İstifleme/Yükleme vincindeki ana işlevlerin çoğu için idealdir. Özel avantajları ve yüksek tork kapasitesi, onları ağır iş uygulamaları için uygun hale getirir.
EECV'de, Hägglunds doğrudan tahrikleri, bazı İstifleme/Yükleme vinçlerinde döndürme ve uzun yol için de kurulur; dört eski istifleme/yükleme vincinin üçünde döner tahrikler, elektrik motorunun yerine fren, dişli kutusu ve açık dişli yapısı ile değiştirilerek doğrudan tahrike çevrildi. Bugün Bica frenli Hägglunds CB 840 motorlar, döner yapı için pinyonlara başarıyla tahrik sağlıyor. Kovalı harmanlayıcılardan ikisinde uzun hareketli tahrikler, Hägglunds CA 50 motorlarla donatılmıştır.
EECV Mekanik Müdürü Govert de Bruin, "Bu tahrik sistemleri güvenilirlik ve tork sunuyor. Çok az bakım istiyorlar, uzun ömürlüler ve her zaman mükemmel destek alıyoruz."
{{{tab-navigation-header}}}
SERVİS
Yedek Parçalar
Bosch Rexroth, heterojen makineleri onarmak, korumak ve modernleştirmek için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Daha fazla bilgi alın
Onarım
Pahalı değişim yerine, hızlı ve güvenilir onarım - Hızlı onarım sayesinde makine ve üretim hattı çalışmaya devam edebilir.
Daha fazla bilgi alın
Saha servisi
Yerinde yardıma mı ihtiyacınız var? Bosch Rexroth saha servisimiz, operasyonlarınızda sizi destekler.
Daha fazla bilgi alın
Modernizasyon
Eskiyi yeniye ve yeniyi daha da yeniye dönüştürüyoruz! Uzmanlarımız sayesinde tadilat çözümleriyle, ürününüzün hizmet ömrünü tam verimlilik sağlayacak şekilde, önemli ölçüde uzatabiliriz.