ctrlX AUTOMATION – hareket sistemleri ctrlX AUTOMATION – hareket sistemleri

Hareket sistemleri –
fabrikada kesintisiz malzeme taşıma

Şirket içi lojistik süreçlerini otomatikleştirme ve optimize etmek, Geleceğin Fabrikasının başarısı için kilit bir faktördür. ctrlX FLOW bir ürün ailesi olarak optimum ve son derece verimli malzeme ve mal akışları için entegre edilmesi kolay çözümler sunar.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D, altı serbestlik derecesine sahip düzlemsel sistemdir. Serbest gezen taşıma platformları, yani hareket ettiriciler yatay, dikey veya havai yönde çalışma yüzeyinde hareket ettirilir. Her bir hareket ettirici, yüksek hızda ve kesinlikte, herhangi bir sürtünme veya kirlenme olmadan altı derece serbestlikte (6DOF) çalışır. ctrlX AUTOMATION ile entegrasyon, kompakt bir kontrol sistemi ve işlev aralığını artırmak için uygulamalarla birlikte eksiksiz bir çözüm oluşturur. Ortaya çıkan sonuç, endüstriyel kaldırmanın sunduğu potansiyeli tam olarak kullanan entegre ve çevik bir sistemdir.

Modüler bir tarzda uyarlanabilen bir çalışma yüzeyinde, bir dizi farklı şekilli ve büyüklükte hareket ettirici altı boyutta kontrol edilebilir. Bu serbestlik dereceleri birbirleriyle gerektiği şekilde birleştirilebilir. Sistem, büyük hareket aralıkları sayesinde de yeni standartlar getirir; örneğin, 20 mm'ye kadar bir yükseklikte dolaşma, 10° eğme açısı ve herhangi bir konumda sonsuz döndürme gibi.

ctrlX FLOW6D hakkında daha fazla bilgi
ctrlX FLOW6D hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS, bir lineer hareket sistemi olarak, maksimum hassasiyet ve daha az alan gereksinimi ile üretime esneklik ve yüksek hız getirir. Yer tasarrufu sağlayan yüksek hızlı sistem, çeşitli topolojiler ve dolayısıyla uygulamalar için esnek bir şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca ctrlX AUTOMATION otomasyon araç setine yüzde 100 entegre edilmiştir ve açıklık, güvenlik ve tüm ekosistemden faydalanır.

Taşıma ve konumlandırma için yüksek hızlı sistem, 10G'ye varan hızlanma ile etkileyicidir ve 5 m/s'ye varan hızlara ulaşır. U şeklindeki tasarım sadece optimum yönlendirme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sürtünme etkilerini de en aza indirir. Sonuç olarak, maksimum hız virajlarda bile sabit kalır. Ayrıca sistem, taşıma yükü açısından güçlü bir güce olanak tanır. Bu, 2,5 kg'a kadar ölçeklendirilebilir ve bir grupta 5 kg'a kadar iki katına çıkarılabilir. Daha küçük taşıyıcılar ve yüzde 20 azaltılarak sadece 40 mm'ye indirilen ürün aralığı ile sistem, dar üretim ortamlarında bile verimli bir şekilde kullanılabilir.

ctrlX FLOWHS hakkında daha fazla bilgi
ctrlX FLOWHS hakkında daha fazla bilgi

Merak mı ettiniz? Videolarımızı izleyin.

ctrlX FLOW6D – 6 boyutlu düzlemsel sistem

ctrlX FLOWHS – Daha yüksek hız için doğrusal hareket sistemi

ctrlX AUTOMATION – İndirmeler

İndirmeler

ctrlX AUTOMATION hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen teknik belgelerimizden birini indirin veya ctrlX AUTOMATION dergisine göz atın!

İndirmelere gidin

Bize ulaşın

ctrlX AUTOMATION hakkında daha fazla bilgi için Bosch Rexroth veya Bosch Rexroth İş Ortakları ile iletişime geçmek mi istiyorsunuz? Doğru satış, servis ve eğitim bağlantılarını bulun.

İletişime geçin

Daha fazla ürün

ctrlX AUTOMATION – Kontroller

Kontroller

ctrlX AUTOMATION portföyü PLC tabanlı uygulamalar, IoT kullanım durumları için çok çeşitli kontrol çözümleri ve HMI ve güvenlik işlevleri sunuyor.

Kontroller hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – Yazılım

Yazılım

Otomasyon araç kiti ctrlX AUTOMATION Linux işletim sistemi aracılığıyla pratik yazılım ve mühendislik araçları ve maksimum açıklık sunar.

Yazılım hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – Sürücüler ve Hareket

Tahrikler ve Hareket

Çok çeşitli PLC veya hareket işlevlerinin yanı sıra modüler servo sürücüler ve motorlar neredeyse her uygulamayı olanaklı kılıyor.

Tahrikler ve Hareket hakkında daha fazla bilgi