Bosch Rexroth'un bağımsız aktüatörleri, tamamen elektrikli kontrol ve açık arayüzlere sahip kompakt tasarımları, enerji tasarruflu, sessiz çalışma ve uzun, az bakım gerektiren çalışma ömürleri ile tüm kullanım ömrü boyunca maksimum katma değer sunacak şekilde tasarlanmıştır. Çevrelenmiş hidrolik şanzımanları sayesinde bağımsız aktüatörlerin kullanımı kolay olup bunlar elektro-mekanik aktüatörlerin sağlam ve uzun ömürlü alternatifleridir. Soğutma, güç yoğunluğu ve hizmet ömrü bakımlarından önceki sınırlar yeniden tanımlanıyor.
Bağımsız aktüatörler son derece etkindir: Bunlar, bir elektrikli motoru, bir pompayı ve önemli kontrol işlevlerine ve kapatma cihazlarına sahip bir hidrolik silindiri, hermetik olarak mühürlenmiş kompakt bir sistemde bir araya getirirler. Elektro-hidrolik tasarımın modern konvertör ve kontrol teknolojisiyle birleşmesinin bir sonucu olarak, doğrusal hareketler ve kuvvetler kolaylıkla ve kesin bir şekilde kontrol edilebilirler. Herhangi bir kuvvet gerekmiyorsa, motor hareketsiz durur. Uygulanan yükler veya kuvvetler, entegre kapatma valfleriyle desteklenir. Bu isteğe bağlı güç kontrol sisteminin sonucu: Tüm süreç boyunca minimum elektrik tüketimi ve sonuç olarak daha düşük CO₂ emisyonları. Sahip oldukları pek çok avantaj, bağımsız aktüatörleri yalnızca merkezi güç üniteli hidrolik silindirlerin modern bir ikamesi için ideal yapmakla kalmaz, aynı zamanda elektro-mekanik lineer tahrik mekanizmaları için uzun ömürlü, düşük bakım gerektiren bir alternatif haline de getirir.
CytroMotion | CytroForce | Özelleştirilmiş Çözüm | |
---|---|---|---|
Güvenlik | istek üzerine | STO, SLS, SBC * | özelleştirilmiş |
Kuvvet | < 275 kN | < 1200 kN | özelleştirilmiş |
Vmax Yüksek Kuvvet | < 350 mm/sn | < 120 mm/sn | özelleştirilmiş |
Vmax Hızlı Travers | < 2 x Hızlı Travers | < 5 x Hızlı Travers | özelleştirilmiş |
Kontrol | hariç | dahil | özelleştirilmiş |
* STO = Güvenli tork kapalı |
SLS = Güvenli Sınırlandırılmış Hız |
SBC = Güvenli Fren Kontrolü |