Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlar Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlar

Yeni Hägglunds CAb, 10 ile 40 radyal pistonlu hidrolik motor çok daha küçük ve daha hafiftir, ancak piyasaya çıktılarında hiçbir şey değişmedi ve onlara eşsiz güç yoğunluğu sağladı. Kompakt radyal piston motoru, hidrolik doğrudan tahrikleri hafif ve kompakt uygulamalar için en uygun seçenek haline getirir.

Ürün kataloğu
Eksenel Pistonlu Motorlar Eksenel Pistonlu Motorlar

Eksenel pistonlu motorlar, orta ve yüksek basınçlı uygulamalar için eğik plaka veya bükülmüş eksen tasarımında mevcuttur. Mobil ve sabit uygulama aralıkları için hidrostatik tahriklerimizin sağlamlıkları, güvenilirlikleri, uzun ömürleri, düşük gürültü emisyonları ve yüksek verimlilikleri ile yüksek maliyet etkinliği ile karakterize edilmiştir.

Ürün kataloğu
Dıştan dişli motorlar Dıştan dişli motorlar

Dıştan dişli motorlar, yaklaşık 50 kw'a kadar olan döner tahrikler için uygun maliyetli bir alternatiftir. Bu motorlar tek dönüş yönü için kullanılabilir veya 2 ve 4 kadranlı çalışma için tersine çevrilebilir.

Ürün kataloğu

Endüstriyel hidrolik motorları

Güç ve performans için üretilmiş hidrolik motorlar

İşletmenizi ileriye taşıyoruz

Tüm endüstri ve uygulamalar için geçerli olan bir gerçek vardır: ürünleri daha hızlı, daha güvenilir ve yüksek kalitede üretme ihtiyacının artması. Bu, endüstriyel hidrolik tahrikleri ön plana çıkarır. İşlemlerin en verimli şekilde olması için işlemle ilgili olarak hız ve torkun kontrolü esastır. Bu, üretiminizin verimliliğini belirler ve enerji kullanımı ve ürün yaşam döngüsü açısından işletmenizin gereksiz maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Bosch Rexroth, ekonomik, hassas, güvenli ve enerji açısından verimli her boyutta makine ve sistem sunar.

 

Hidrolik motor çözümleri yelpazesi

Daha iyi malzemeyi daha hızlı üretme ihtiyacı, endüstriyel hidrolik motor doğrudan tahriklerini ön plana çıkarmakta. Kalite, verimlilik, kontrol edilebilirlik ve güvenilirlik üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğundan, proseslerin en verimli şekilde olması için süreçle ilgili hız ve torkun kontrolü esastır.

Endüstriyel ürün portföyümüz, müşterilerine son teknoloji hidrolik, elektrikli tahrikler ve kontroller, dişli teknolojisi, lineer hareket ve montaj teknolojisini tek bir kaynaktan sunmaktadır.