Mobil robotlar ve forkliftler için Rexroth ROKIT Locator

ROKIT Locator by Bosch Rexroth ürünü, çeşitli değişken lojistik ortamlarında otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV), otonom mobil robotlar (AMR) veya manuel forkliftler gibi çok çeşitli araç türlerinin konumunu ve yönünü güvenilir şekilde belirleyen bir akıllı lokalizasyon yazılımıdır. Bu, araçta bir lazer sensörü kullanarak doğal ortamı otomatik olarak algılayan ve haritalayan yüksek performanslı bir algoritma ile mümkün olmaktadır. Kanıtlanmış Bosch Rexroth teknolojisine güvenin ve çeşitli endüstrilerdeki ve uygulama alanlarındaki müşteriler tarafından dünya çapında binlerce kez kullanılmış olan yerelleştirme yazılımından yararlanın. Bosch Rexroth, bu gerçek zamanlı lokalizasyon sistemi (RTLS) ile anahtar bir teknoloji sunmakta ve araç filonuz için lokalizasyon sorununu maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı ile çözmektedir.

Sıkça sorulan sorular

Araçlarımın yerini tespit etmek için neden ROKIT Locator’ı kullanmalıyım?

Rexroth ROKIT Locator, hem mobil robotlar hem de forklift gibi manuel tahrikli endüstriyel transpaletler için lazer SLAM tabanlı bir yer tespit yazılımıdır. Farklı araç tipleri ve boyutları için uygundur. Açık standartları olan herkese uyan bir modül olarak ihtiyaçlarınıza tam olarak uyum sağlar. Reflektör vb. altyapı uyarlamalarına gerek kalmadan güvenilir bir şekilde çalışır ve mevcut sistemlerinize kolayca entegre edilebilir. Videoyu izleyin ve bu son teknoloji yer tespit yazılımının temel faydalarının yanı sıra ROKIT Locator'ı mobil robotları ve manuel olarak sürülen forkliftleri takip ederken oyunun kurallarını değiştiren benzersiz yönlerini ve rekabet avantajlarını keşfedin.

ROKIT Locator benim uygulamam için uygun mu?

Rexroth ROKIT Locator, mobil robotlar için esnek bir şekilde entegre edilebilen ve dinamik ortamlarda yüksek verimlilikle çalışan her şeye uyan bir modüldür. Yazılımın uygulamanız için uygun olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? Bu SSS videosunda lazer SLAM tabanlı yer tespit yazılımının araç filonuz için neden mükemmel bir çözüm olabileceği açıklanmaktadır.

Yer tespit yazılımını aracıma nasıl entegre edebilirim?

Bu SSS videosu, ROKIT Locator’ın sistem entegrasyonunun ne kadar kolay ve verimli olabileceğini göstermektedir. Modüler yer tespit yazılımının çok yönlülüğünü keşfedin ve hem Docker tabanlı hem de uygulama tabanlı bir çözüm olarak nasıl uygulanabileceğini öğrenin. Siz karar verin.

Büyük depoları hızlı ve verimli bir şekilde nasıl haritalandırabilirim?

Mobil taşıma robotlarının çalışması için büyük depoları haritalandırmanın hep zaman alıcı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Rexroth ROKIT Locator, haritalamayı sadece birkaç adımda ve sahada bir uzman olmadan mümkün olduğunca kolaylaştırır. ROKIT Locator haritasını mevcut bir çerçeve ile hizalamak ister misiniz? Bu da sorun değildir. Bu SSS videosunda, kolay haritalama ve harita hizalamanın nasıl çalıştığını öğreneceksiniz.

Mobil robotlarımda kesinti süresini nasıl önleyebilirim?

Her şeyden önce, mobil robotlarınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için Rexroth ROKIT Locator gibi güçlü bir yer tespit yazılımına güvenmelisiniz. Bununla birlikte, yazılımın çevreyle etkileşimi, kullanılan lazer sensörü ve oluşturulan haritanın kalitesi de yer tespitinde önemli bir rol oynadığından, göz önünde bulundurulması gereken daha çok şey vardır. Bu SSS videosunda, ROKIT Locator’ın kendi başına nasıl yer tespiti yaptığını ve yer tespitinde nelerin önemli olduğunu öğreneceksiniz.

Depo haritamı nasıl güncelleyebilir ve genişletebilirim (örneğin çevredeki değişikliklerden sonra)?

Ortamınızdaki dinamikler nedeniyle mobil robot filonuz için deponuzu sürekli olarak yeniden haritalamak zorunda kalmaktan yoruldunuz mu? Rexroth ROKIT Locator, zaman alan yeniden haritalama işlemine son verir! Depo ortamınız değiştiğinde ROKIT Locator haritanızı otomatik olarak günceller. Haritaya yeni bir alan eklemek ister misiniz? Burada da harita herhangi bir kesinti olmadan kolayca uyarlanabilir. Bu SSS videosunda size otomatik harita güncellemenin ve harita genişletmenin nasıl çalıştığını gösteriyoruz.

Yazılımı önce test edebilir miyim ve herhangi bir destek sağlanıyor mu?

Rexroth ROKIT Locator uygulandıktan sonra ne olur? Sorum olursa ne yapmalıyım? Bu SSS videosunda, mobil robotlar ve manuel tahrikli forkliftler için yerelleştirme yazılımımızla sunulan kapsamlı hizmet ve destek seçeneklerini açıklıyoruz. Kullanıcı dostu aXessor arayüzü üzerinden kendiniz erişebileceğiniz tanılama işlevleri ve destek talepleri için nasıl kolayca veri gönderebileceğiniz hakkında bilgi edinin. Düzenli yazılım güncellemelerinden haberdar olmak istiyorsanız haber servisimize kaydolmak için aşağıdaki iletişim formunu kullanın.