Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Videoyu izleyin Resimde, Bosch Rexroth’tan çeşitli alüminyum profillerle birlikte bir balık sürüsü görünüyor. One original. Many imitators.

Sadece ilk bakışta birbirleriyle değiştirilebilir gibi gelir.

Çevrimiçi Katalog
Bir malzeme arabası için Rexroth alüminyum profiller, konnektörler ve aksesuarlar Bosch Rexroth alüminyum profil sistemi ile malzeme sepetinizi oluşturmaya hazır mısınız?

Ne kadar basit olduğunu öğren.

Videoyu izleyin

FABRİKANIZI ÇERÇEVELEYİN –
dünyanın en büyük alüminyum profil seçenekleriyle

Bosch Rexroth, montaj hattınızın tasarımı için on yıllara dayanan deneyim ve benzersiz esneklik sunuyor. Geniş çeşitlilikte alüminyum profillerimizi 40 yıldan fazladır sürekli olarak geliştiriyoruz.

Sistem profillerimiz, makine çerçeveleri, ergonomik iş istasyonları, raflar veya güvenlik çitleri gibi bileşenleri büyük bir planlama yapmaya gerek olmadan ve en kısa zamanda oluşturmanızı sağlar. Münferit bileşenler baştan sona test edilmiştir ve kapsamlı veriler sayesinde, size en yüksek kalite ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan tasarım seçenekleri sunarlar.

Müşteri odaklı hizmetlerden ve kapsamlı servisten ücretsiz planlama yazılımına kadar, modüler sistemimiz size verimli çalışma ortamları oluşturmanız için gerek duyduğunuz her şeyi size sunar.

Avantajlar

Çok yönlü: Standartlaştırılmış bileşenler, iyi tasarlanmış bağlantı teknolojisi

İşlevsel: Birbirleriyle kesin olarak eşleşen elemanlar

Güvenli: ESD güvenli, güçlü profiller ve stabil konnektörler sayesinde yüksek kuvvetli absorpsiyon, standartlara ve yönetmeliklere uyum

Hızlı: Kısa teslimat sürelerine sahip dünya genelinde partner network ağı

Ekonomik: Aşağıdakiler gibi ücretsiz yazılım çözümleri sayesinde hızlı tasarım MTpro ve FRAMEpro Rexroth'tan

Genel bakış – alüminyum profil yapım kiti

Dünyanın en büyük alüminyum profil seçkisi

Alüminyum profiller

  • 140'den fazla farklı profil kesiti
  • Ekonomik profil seçimi için ince profil ızgara derecelendirmesi
  • Yüksek yük değerlerine sahip stabil profiller

Rexroth Store
Alüminyum profiller için sabitleyiciler

Sabitleyiciler

  • 300'den fazla varyanta sahip 30 civarında farklı bağlantı türü
  • Heavy-duty konnektörleri
  • Garantili performans verileri

Rexroth Store
Alüminyum profiller için aksesuarlar

Aksesuarlar

  • 1.000 civarında ürünle birlikte geniş çeşitlilikte aksesuarlar
  • Rexroth alüminyum profillerle eşleştirilmiştir
  • Uygulama odaklı ESD güvenliği

Daha fazla bilgi

Rexroth Store
Açılım amaçlı kullanılan alüminyum profiller, iç alan sağlar ve kablo yığılmasını önler

İşleve entegre profiller (kablo yönlendirme profilleri)

  • Çerçeve tasarımında basit kablo yönlendirme
  • Yüksek işlevli estetik tasarım
  • Büyük esneklik ve az sayıda parça

Daha fazla bilgi

Rexroth Store
Yuvarlak ve kare alüminyum profil kombinasyonu

EcoShape yuvarlak tüp sistemi

  • “Yalın üretim” için ideal profil sistemi
  • Sahada kolayca modifiye edilebilir
  • Profil işleme gerekmez

Daha fazla bilgi

Rexroth Store
Alüminyum profiller için doğrusal kılavuzlar

Doğrusal kılavuzlar

  • Ray ve klips versiyonlarında sağlam takip makara kılavuzları
  • Uygulama odaklı yük seçimi için 3 seri
  • Kolay entegrasyon için Rexroth alüminyum profillere dayanır

Rexroth Store
Alüminyum profiller için kataloğu indirin

Alüminyum profiller kataloğu (PDF)

Temel mekanik elemanlar için ürün yelpazesinin eksiksiz bir genel bakışını edinin

Kataloğa dahil olanlar:

  • Tüm alüminyum profillere ilişkin bilgi
  • Malzeme numaraları
  • Boyutlanmış çizimler

Alüminyum profillerle tasarım için mühendislik araçları

Rexroth, ücretsiz mühendislik araçları olan MTpro ve FRAMEpro ile basit iş istasyonlarının kurulumundan kapsamlı makine çerçevelerine kadar her konuda size yardım edecektir.

Mühendislik aracı MTpro tek bir ekranda

Mühendislik yazılımı MTpro

Tasarımınızı ilk fikirden uygulamaya kadar tek bir araçta düzenleyin.

  • Tüm alüminyum profiller tasarım için kullanılabilir
  • CAD verilerini indirin
  • Otomatik parça listesi oluşturma
  • Entegre sipariş verme süreci

MTpro
CAD eklentisi Frame pro tek bir ekranda görülebilir

CAD eklentisi FRAMEpro

Inventor veya SolidWorks içerisindeki alüminyum profil yapı kitinin eksiksiz CAD verilerini kullanın ve tasarım projelerinize entegre edin.

  • Akıllı makrolar kullanarak otomatik bağlantılar oluşturun
  • Profil uzunluklarının otomatik ayarlanması
  • Parça listelerinin otomatik oluşturulması

FRAMEpro

Uygulama videoları

Bir sac metal köşebendin alüminyum profillere monte edilmesi videosu

Alüminyum profiller için sac metal köşebent

  • Stabil bağlantı elemanı
  • Eklemli ayak ve tekerlek takma olanağı

Ürüne

Video
Kangal kablo tepsisini monte etme

Velcro bantlı kablo taşıma kangalı

  • Basit montaj
  • Kabloların ve hortumların nazik yönlendirilmesi

Ürüne

Video
Bir alüminyum profile bir çift menteşe monte etme

Çift menteşe

  • İki kapı veya kanat monte etme
  • Profiller ve panel elemanları için

Ürüne

Video
Tekil çözümlere genel bakış videosu

Tüm videolar

  • Vario kavrama kabı
  • Kilitlenebilir bağlantı elemanı
  • Plaka tutucu
  • Güç kablosu
  • ...

Video oynatma listesi

Alüminyum profil uygulamaları

Alüminyum profillerden koruyucu bölmeler

Koruyucu cihazlar

Şeffaf bölme duvarları, sayaç ekleri, koruyucu konuşma duvarları veya diğer kurulumlar Rexroth profil sistemi ile sayısız biçimde oluşturulabilir.

Daha fazla bilgi
Çerçeve ve tesis yapımı

Çerçeve ve tesis yapımı

İhtiyaçlarınızı neredeyse anından karşılamak için çerçeveler, muhafazalar ve hatta özel kurulumlar oluşturun ve ölçeklendirin.

Daha fazla bilgi
Kayar raflar ve malzeme araçları

Kayar raflar ve malzeme araçları

İş istasyonlarına malzeme sağlamak için yalın ve esnek çözümler, montaj hattınızda optimal iş akışını sağlar.

Daha fazla bilgi
Kreatif profil uygulamaları

Kreatif profil uygulamaları

İnce profilli raster, çeşitli kanal sistemleri ve çok çeşitli konnektör türleri sayesinde ihtiyacınız olan kesin çözümleri geliştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi
EcoSafe ile güvenlik muhafazaları

EcoSafe ile güvenlik muhafazaları

Önceden monte edilmiş yan çerçevelerine sahip modüler EcoSafe koruyucu çit bileşenleri, özellikle hızlı bir yapı veya modifikasyon sağlar.

Daha fazla bilgi