İşleve-entegre profillerinden yapılmış makine muhafazası İşleve-entegre Profiller

Tamamen dahili kablo kanalı, kabloların güvenli ve yerden tasarruf sağlayan döşenmesini sağlar.

Çevrimiçi Ürün Kataloğu

İşleve-entegre profiller:
fikirleriniz için bolca yer var

Rexroth'un yeni işleve-entegre profilleri (FIP) geniş bir kullanılabilir iç mekan sunar ve son olarak tasarım fikirleriniz için daha fazla alan yaratır: tamamıyla dahili kablo kılavuzu, veri hatları, hortumlar, güvenli ve alan yaratan kablo yerleşimleri sunar ve profil bağlantı noktaları sayesinde, ilk defa profil bağlayıcıları üzerine serilebilirler. Bu sadece tasarım sürecini değil, aynı zamanda montaj ve kurulumu da basitleştirir ve hızlandırır.


Az parça, yüksek değişebilirlik

  • Uygulamaya uygun az sayıda parça ile planlamada yüksek esneklik
  • Yalnızca dört profil kesitlerini temel alan katı makine çerçevesi
  • Dahili kablo kanalı ile benzersiz profil bağlantıları
  • Eşleşen aksesuarlar mevcuttur
  • Rexroth profil modüler sistemi ile uyumluluk sayesinde çeşitli uygulama olanakları:
  • Makine ve sistem yapımı
  • Otomatik istasyonlar için makine çerçeveleri ve muhafazaların yapımı
  • ESD ortamındaki uygulamalar

Bosch Rexroth işleve entegre profil muhafazası

Fikirleriniz için bolca yer var

  • Benzersiz profil eklemleri ve fonksiyonel profiller aracılığıyla çerçeve yapısında tamamen entegre, güvenli kablo yönlendirme
  • Kabloların ve hortumların yönlendirilmelerine ilişkin profil görünümü
  • Kullanılabilir geniş iç alan
  • Kolay kurulum ve bakım için açılabilir kapak

Bosch Rexroth İşleve-entegre profilleri dört profilli kesitler

Yüksek esneklik ve çekici tasarım

  • Estetik ve teknik olarak yüksek kaliteli tasarım, örneğin kapalı dış yüzeyler, plastik parçaları vurgulama
  • Benzersiz profil derzleri, kapalı dış yüzey, gizli kurulum ile çerçeve yapısında tamamen entegre kablolama

Bosch Rexroth profil bağlantı illüstrasyonu

Kolay tasarım ve kurulum

  • CAD yazılımı olmadan komple çerçevelerin hızlı planlanması için MTpro ile tasarım desteği
  • Bosch Rexroth'un Temel Mekanik Elemanlar kiti ile tam uyumluluk
  • Güvenli kablo yönlendirme ve kurulum ile düşük kurulum çabası zamandan ve paradan tasarruf sağlar

İşçi, Engineering Software MTpro ile çalışıyor

İç ve dış değerler: Parça Genel Bakışı

Bosch Rexroth işleve-entegre profillerinden yapılmış çerçeveler
  • İşlev-entegre profilli kablo deliğinin resmi

    Kablo deliği

  • İşlev-entegre profil kapağının çizimi

    Kapak

  • İşlev-entegre profillerin çizimi Kenar koruyucusu

    Kenar koruyucu

  • İşleve entegre profillerin çizimi Temel plaka

    Taban Plakası

  • İşlev entegre profillerin şerit, koruyucu hortumun resmi

    Bölme şeridi koruyucu hortum

  • İşlev-entegre profil bağlantı braketinin resmi

    Bağlantı braketi kapakları

  • İşleve entegre profil ekleminin resmi

    Profil Bağlantı Elemanları

  • İşlev entegre profili uygun topraklama görseli

    Uygun topraklama

İşlev-entegre profilli kablo deliğinin resmi
İşlev-entegre profilli kablo deliğinin resmi

Kablo deliği

Kablolar keskin kenarlardan korunur

İşlev-entegre profil kapağının çizimi
İşlev-entegre profil kapağının çizimi

Kapak

Soket şeritlerinin basit montajı

İşlev-entegre profillerin çizimi Kenar koruyucusu
İşlev-entegre profillerin çizimi Kenar koruyucusu

Kenar koruyucu

Kablolar keskin kenarlardan korunur

İşleve entegre profillerin çizimi Temel plaka
İşleve entegre profillerin çizimi Temel plaka

Taban Plakası

Sabit stand ve yüksek yük kapasitesi

İşlev entegre profillerin şerit, koruyucu hortumun resmi
İşlev entegre profillerin şerit, koruyucu hortumun resmi

Bölme şeridi koruyucu hortum

Farklı bölmelere ayırma (EMC uyumlu)

İşlev-entegre profil bağlantı braketinin resmi
İşlev-entegre profil bağlantı braketinin resmi

Bağlantı braketi kapakları

Kenar koruyucu ve kolay kablo döşeme

İşleve entegre profil ekleminin resmi
İşleve entegre profil ekleminin resmi

Profil Bağlantı Elemanları

Tamamen dahili kablo yönlendirme, ayrıca profil eklemleri üzerinden

İşlev entegre profili uygun topraklama görseli
İşlev entegre profili uygun topraklama görseli

Uygun topraklama

Potansiyel eşitleme

Önemli Teknik Veriler

Izgara boyutu (mm)
40
Profil kanalı (mm) 10
Profil kesitleri (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Kullanılabilir iç mekan 600 mm² ila 4.000 mm²
Uyumluluk Rexroth alüminyum profil modüler sistemi ile uyumludur
VDE Sertifikalı
ESD EPA için uygun

Başarı Hikayeleri

Bosch Rexroth alüminyum profilleriyle bir robotik hücrenin hesaplı yapımı.

Bir robotik hücrenin hesaplı yapımı

İşleve-entegre profiller, entegre kablo kanalı olan stabil yapı profilleri için vazgeçilmez önemdedir.