Hassas ürünlerinize yönelik sorunsuz bir nakliye sağlamak: İşte bizi harekete geçiren şey bu. Daha Fazlası için Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Yeni TS 2 Booster'ı TS 2 artı Transfer Sisteminize entegre ederek.
süreçler arasındaki transfer sürelerinizi hızlandırın
Ürünlerinizi hareket ettiriyoruz – peki bizi ne hareket ettiriyor?
Misyonumuz size her uygulama için en iyi konveyör sistemlerini sunmaktır. İster kompakt ortamlar için, ister malzeme tedarik etmek, proses kalitesini iyileştirmek, verimliliği yükseltmek veya ister kârlılığı artırmak için olsun, kanıtlanmış endüstri standartlarını ve öncü teknolojileri kullanmanızı sağlıyoruz. Bunların hepsi eksiksiz, enerji tasarruflu bir çözüme entegre edilmiştir. Bizim aktarma sistemlerimiz birkaç kilogramdan oluşan hafif yüklerden 1.000 kg'ı aşan ağır yüklere kadar değişen aralıklara uyum sağlayacak kadar esnektir.
Konveyör Sistemlerimizin Avantajları
Kanıtlanmış endüstri standartları ve onlarca yıllık deneyim sayesinde elde edilen yüksek kalite, hizmet ve enerji verimliliği
Yenilikçi teknolojiler sayesinde maksimum performans
Kolayca ölçekleme ve modifiye etme esnekliğiyle birlikte geniş çeşitlilikte uygulama için çok yönlü sistemler ve artan özgürlük derecesi
MTpro gibi kullanıcı dostu araçlar sayesinde minimum planlama çabası
Zorluklarınız için doğru çözümler
İptal
Kabul et
Çok yönlü Konveyör Sistemlerimizi keşfedin
TS 1 Aktarma Sistemi
Hassas montaj ve hızlı süreçler.
İş parçası palet kütlesi: 3 kg'a kadar
İş parçası palet boyutları: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Kompakt tasarım sayesinde yer gereksinimi düşüktür
Sektörler: Otomotiv, ESD gereksinimleri olan elektronik, tıp teknolojisi, optik endüstrisi, vb.
Transfer sistemi projelendirmesinin ücretsiz yapılması
MTpro planlama yazılımından en iyi şekilde yararlanın. Teknoloji ürünlerimizin neredeyse tamamı bu araçta saklanıyor. Sürükle & bırak işleviyle münferit transfer sisteminizi hızlı bir şekilde tasarlayın.
Mtpro planlama yazılımı
Aktarma aktarma sistemlerimiz ilk fikirden uygulamaya kadar tek bir araçta tasarlayın.
MTpro
Konveyör Teknolojisindeki Haberlerimiz ve Trendlerimiz