Bosch Rexroth TS 2plus Transfer System'deki bir WT'deki ID 15 kimlik tanımlama sistemi Rexroth RFID Systems ile nereye gidileceğini bilin

Güvenli bilgi akışı

Çevrimiçi Katalog

Rexroth RFID çözümleri ile
EMNİYETLİ VE GÜVENİLİR VERİ İLETİŞİMİ

RFID sistemleri, montaj hatlarında, mallara eşlik eden bilgi akışını sağlar. Nesneyle ilgili veriler, esnek montaj sistemlerinde ürün çeşitlerinin üretimi sırasında iş parçası paletlerinin tipine veya varyanta bağlı içe ve dışa aktarımının yanı sıra, proses ve işlem adımlarının hedeflenen kontrolünü sağlar.r. Tüm işlem adımlarını ve üretim verilerini belgeleyerek, hatalar oluştuğunda izlenebilirlik de mümkündür.

Rexroth'un tüm RFID sistemleri okuma/yazma sistemleridir ve genel saha veriyollarını destekler. Rexroth konveyör sistemleriyle mükemmel bir şekilde eşleşirler.


Konveyör sistemlerimiz için üretilen RFID sistemleri

TS 1 Transfer System adlı Bosch Rexroth konveyör sisteminin tam görünümü

TS 1 Transfer System

Ağırlık sınıfı: 0-3 kg. WT boyutları 80 x 80 ila 160 x 160 mm.

TS 2plus Transfer System adındaki Bosch Rexroth konveyör sisteminin tam görünümü

TS 2plus Transfer System

Ağırlık sınıfı: 0-240 kg. WT boyutları 160 x 160 ila 1.200 x 1.200 mm.

Bosch Rexroth TS 5 Transfer System makaralı konveyör

TS 5 Transfer System

Ağırlık sınıfı: 0-400 kg. WT boyutları 455 x 455 ila 1.040 x 845 mm.

Bosch Rexroth VarioFlow konveyör sisteminin ayrıntılı görünümü

VarioFlow plus

Ürünlerin ve iş parçalarının yatay ve dikey taşınması için zincir konveyör sistemi.

Ürüne genel bakış - RFID sistemleri

TS 2plus konveyör sistemindeki ID 15 tanımlama sisteminin Bosch Rexroth RFID etiketi

RFID sistem ID 200

ID 200 ile RFID çözümleri, verileri hem merkezi hem de merkezi olarak depolayabilir. Standartlaştırılmış frekansların ve iletim protokollerinin kullanılması, piyasada bulunan veri etiketlerinin kullanılmasına izin verir.

ID 200 ile RFID çözümleri, verileri hem merkezi hem de merkezi olarak depolayabilir. Standartlaştırılmış frekansların ve iletim protokollerinin kullanılması, piyasada bulunan veri etiketlerinin kullanılmasına izin verir. Ayrıca, modüler ve kurulumu kolaydır.


Ana özellikler:

  • Arayüz: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maks. bellek kapasitesi: 2 KB
  • Maks. okuma mesafesi: 35 mm

Sipariş Bilgileri
Sipariş Bilgileri
TS 2plus konveyör sistemindeki ID 200 tanımlama sisteminin Bosch Rexroth RFID etiketi

RFID sistem ID 15

Rexroth tanımlama sistemi ID 15, ilgili iş istasyonlarına hedeflenen palet kontrolünü sağlar.

Kompakt boyutuyla ID 15, küçük sistemler ve merkezi veri depolama için mükemmeldir. Karşılaştırılabilir sistemlerin aksine ID 15, geçen iş parçasını veya veri etiketlerini de tanımlayabilir - tamamen güvenilir ve 20 m/dk hıza kadar çalışır.


Ana özellikler:

  • Arayüz: AS-i-Bus
  • Maks. bellek kapasitesi: 15 Bit
  • Maks. okuma mesafesi: 20 mm

Sipariş Bilgileri
Sipariş Bilgileri