Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Videoyu izleyin LED temel sistem lambaları LED temel sistem lambaları — ergonomik aydınlatma için yeni bir yaklaşım

Mevcut LED sistem lambalarla karşılaştırıldığında, %50 daha parlaktır ve %20 daha az enerji kullanırlar.
Ayrıca üçlü ışık yapılandırması için yenilikçi aktivasyon sayesinde gereken yatırım miktarı yarıya inmiştir.

Çevrimiçi kataloğa git
Bosch Rexroth’un Manuel Üretim Sistemlerinin Açıklamalı Videosu Bosch Rexroth’un Besleme Sistemlerini keşfedin. Videoyu izleyin Bosch Rexroth'un sağladığı ergonomik ürünlerle verimli bir iş istasyonunun görünümü Manuel üretiminizin seviyesini yükseltin

Yarı otomatik ya da manuel hatlarınız için doğru çözümleri bulun.

Çevrimiçi Katalog

Rexroth Manuel Üretim sistemleri ile
YALIN ÜRETİM BÖLÜMÜNÜZÜ ŞEKİLLENDİRİN

Modern üretimin temel kaygısı, israfı önlemektir Rexroth'un MPS Manuel Üretim Sistemleri, yalın üretim kurulumlarının basit ve hızlı planlanması ve uygulanmasını sağlayan, yalın üretim yönleriyle tam olarak aynı doğrultuda geliştirilmiştir.

Modern, yalın üretime yönelik talepler, yalnızca bireysel modüllere odaklanmaktan daha fazlasıdır. Aslında tek tip uygulama konseptine sahip entegre bir sistem ön plana çıkıyor. Rexroth’da, bu konsept MPS felsefesi ile yansıtılıyor.


Kendi bireysel iş istasyonu çözümünüzü tasarlayın



Verimli üretiminiz için çerçevemiz

Bosch Rexroth Engineering Software MTpro ile çalışan işçiler

Servis ve Süreçler

Mtpro planlama yazılımımızı kullanarak, bizden bütün uygulama işlemleri sırasında destek alabiliyorsunuz. Ayrıca tüm yalın üretim süreci boyunca size rehberlik ediyoruz. MPS felsefesi, Bosch Rexroth'un kısa teslimat süreleri ve süreç esnekliği ile tamamlanır ve yalın üretim hakkındaki düşüncelerinizi boşa harcamadan gerçeğe dönüştürmenizi sağlar.

Bosch Rexroth‘un EcoFLow, Yalın ve ESD’ye manuel bağlanmış iş istasyonları.

Yalın üretim

İş istasyonlarını, malzeme teminini ve bağlamayı kapsayan Manuel Üretim Sistemlerinin üç ayağına dayanarak, örneğin iş istasyonlarının yanı sıra tüm üretim hatlarını, iş içeriğinize hızlı bir şekilde uyarlanabilen ve son derece verimli bir şekilde yürütülebilen ve "yalın" ilkeler doğrultusunda israfı önleyebilen üç temel oluşturabilirsiniz.

İş tezgahı önünde duran adam

Ergonomi

Ergonomik bir iş istasyonu, üretim sırasında oluşan atıkları azaltma üzerinde belirleyici bir rol oynar. Ergonomik açıdan bakıldığında ana odak noktası çalışandır. Bundan dolayı Bosch Rexroth’un iş istasyonları her çalışana ayrı uyarlanmıştır.

Bosch Rexroth ESD piktogramı

ESD koruma

Elektrostatik yükler, çeşitli malzemelerde sürtünme veya elektrik alanlarında indüksiyon ile üretilen elektrik şarjı sonucu gelişir. Daha sonra hassas bileşenleri deşarj edebilir, hasar verebilir ya da bunları yok edebilirler. Ürünlerinize ESD tarafından gelen hasarların büyük bir kısmından korumayı teklif ediyoruz.

Manuel Üretim Sistemi - ürün gözden geçirme

Malzeme servis aracı için Bosch Rexroth EcoShape boru çerçeveleme

EcoShape Boru Çerçeveleme

  • Bağlayıcılar, EcoShape D28L ve D28L, N10 dairesel tüpler ve D28 dairesel tüplerle birleştirilebilir
  • Poke yoke sistemi ile kolay ve güvenli konnektör kurulumu
  • Güvenli bağlantı için büküm kilitleri

Rexroth Store

Boru Çerçeveleme hakkında daha fazlasını öğrenin
Dinamik oturma konseptinin uygulanması ve çalışma esnasındaki tipik hareket dizileri

Ayarlanabilir sandalyeler

  • Tüm çalışma alanları için sandalye tasarımı
  • Omur sütununun S şeklini destekler, bel desteği
  • Çevre dostu materyallerin kullanımı

Rexroth Store

7 eksenli işbirlikçi robot kol

Kassow Robots - 7 eksenli işbirlikçi robot kol

  • Kassow Robots'un beş hafif 7 eksenli cobotu çok kısa sürede kullanıma hazırdır ve her ölçekten şirket için uygundur.
  • 5 ila 18 kg taşıma kapasitesine sahiptirler ve eklem hızı saniyede 225 dereceye kadar ulaşarak 850 ila 1800 mm menzile erişebilirler.

Kassow Robots hakkında daha fazlasını öğrenin
Çekmeceli takım dolabı ve ayarlanabilir sandalye ile Bosch Rexroth iş tezgahı

İş istasyonları

Çok sayıda parametre kullanarak tam olarak ihtiyacınız olan çözümü sunabilmesi için, özelleştirimiş ürünlerden seçim yapın. Veya sabit ölçülü standart ürünler arasından seçim yapın.

  • Kapasitelerin hedefli ve optimize edilmiş kullanımı
  • Daha az yorgunlukla çalışma
  • Verimlilikte artış

Rexroth Store

Malzeme tedariği

Malzeme tedariği

  • Çeşitli konveyör rayları ve silindirler sayesinde ekonomik
  • Müşteri’ye özel ekipman ve boyutları ile uluslararası
  • Basit bir değişim ve genişleme ile geleceğe dönük

Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow bileşenleri, iş istasyonlarında malzeme akış sistemlerini uygulamak için kullanıldı, depolama alanında ve devreye alma alanında iş istasyonlarını bağlamak için. EcoFlow, ürünler ve iş parçası paletleri manuel kızak bölümlerinde taşındığı için çalışanların yükünü azaltır.

Rexroth Store

Başarı Hikayeleri

LTI/ Levitec Manuel Üretim Sistemleri Başarı Hikayesi

Daha kısa çevrim sürelerinde artan üretkenlik

Kullanışlı yalın üretim üniteleri, yüksek hız sürücülerini üretmek için Bosch Rexroth’un EcoShape boru çerçeveleme sistemini ve alüminyum profillerini içerir.

Berlinger Manuel Üretim Sistemleri Başarı Hikayesi

Sağlıklı çalışanlar daha üretkendir

Bosch Rexroth'un ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir montaj hattı, dayanıklı paketleme sistemleri için esnek ve verimli üretim süreçleri sağlar.