Malzeme sağlayan konveyör sistemlerine sahip bir iş tezgahı üzerinde çalışan adam Ergonomi hakkında daha fazla bilgi edinin Kılavuzu görüntüle

Üretimde ergonomi

İlgili vücut yüksekliği için doğru ayarlardan ve aletler için ideal erişim mesafesinden bireysel görüş alanını ve optimum aydınlatmanın dikkate alınmasına kadar- iş istasyonlarının kurulumu, ne kadar ergonomik olarak düzeltebilirse, çalışanlarınız o kadar motive ve üretken olur.

Kötü duruş veya kötü aydınlatılmış bir iş istasyonu sadece erken yorgunluğa değil, aynı zamanda hastalığa bağlı devamsızlıklara da yol açar. Bosch Rexroth'un uyarlanabilir iş istasyonu sistemleriyle bunu önleyebilirsiniz.

Şu avantajlardan yararlanırsınız:

  • Bosch Rexroth'un EN ISO 6385'e göre iş istasyonlarının ergonomik tasarımındaki uzun yıllara sahip deneyimi
  • Ergonomik iş istasyonlarınızı tasarlamak için kapsamlı ve tek tek uyarlanabilir ürün yelpazesi
  • MTpro'daki "ManModel", mükemmel tutuş alanı, ekipmana doğru mesafe ve ideal görüş açısı ile iş istasyonlarını bireysel çalışanlara ergonomik olarak uyarlamanıza olanak tanır.



İş sitasyonu sistemleri için 8 ergonomi temel kuralı

Ergonomik olarak tasarlanmış iş istasyonları memnuniyet ve motivasyonda, sağlık sorunlarından kaynaklı daha az devamsızlığın yanı sıra yüksek ve kaliteli iş performansında artış demektir. Kısaca: Konu üretkenliğe, verimliliğe geldiğinde büyük bir artı ve rekabette nihai bir üstünlük, dolayısıyla şirketiniz için uzun soluklu bir başarı anlamına gelir.

Sekiz temel kural, size ergonomik iş istasyonu ve besleme sistemleri planlama ve tasarlamanızda yardım eder:


Bosch Rexroth sekiz temel kuralın grafiği tek bir fotoğrafta
  • Bosch Rexroth, farklı boy uzunluğu ve çalışma yüksekliklerine sahip kişilerin grafiği

    Boy uzunluğu ve çalışma yüksekliği

  • Bosch Rexroth’un ayarlanabilir iş istasyonunda oturan bir kadının ideal çalışma pozisyonu grafiği

    Çalışma alanı

  • Bosch Rexroth sağlıklı oturuş pozisyonu için en doğru erişim alanını gösteren grafiği

    Erişim alanı

  • Bosch Rexroth’un ergonomik iş alanı için malzemelerin temini grafiği

    Parça temini

  • Bosch Rexroth’un sağlıklı bir çalışma alanında ergonomik görüş alanını gösteren grafik

    Görüş Alanları

  • Bosch Rexroth’un bir kadının ideal şekilde aydınlatılmış çalışma alanı grafiği

    Aydınlatma

  • Bosch Rexroth’un ayarlanabilir iş istasyonunda ergonomik oturma grafiği

    İş ekipmanlarını düzenleme

  • Mtpro planlama yazılımını gösteren bilgisayarın grafiği

    Planlama yardımcıları

Bosch Rexroth, farklı boy uzunluğu ve çalışma yüksekliklerine sahip kişilerin grafiği
Bosch Rexroth, farklı boy uzunluğu ve çalışma yüksekliklerine sahip kişilerin grafiği

Boy uzunluğu ve çalışma yüksekliği

İdeal çalışma yüksekliği, boy uzunluğu ve faaliyetin türüne dayanır. Oturarak/ayakta iş istasyonları için ortalama yükseklik gereklilikleri 1125 mm’dir.

Bosch Rexroth’un ayarlanabilir iş istasyonunda oturan bir kadının ideal çalışma pozisyonu grafiği
Bosch Rexroth’un ayarlanabilir iş istasyonunda oturan bir kadının ideal çalışma pozisyonu grafiği

Çalışma alanı

Çalışma alanı, 800 mm ile 1500 mm arasında bir yükseklikte olmalıdır. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmak ve eğilmek çalışanları oransız bir şekilde zorlar. Dinamik aktiviteler (örn. oturma ve ayakta durmanın bir kombinasyonu) tercih edilebilir.

Bosch Rexroth sağlıklı oturuş pozisyonu için en doğru erişim alanını gösteren grafiği
Bosch Rexroth sağlıklı oturuş pozisyonu için en doğru erişim alanını gösteren grafiği

Erişim alanı

İş istasyonunda malzemelere kolay ulaşım, kesinlikle sağlanmalıdır. Özellikle efor sarf edilirken, gövde rotasyonları ve omuz hareketlerinden kaçınılmalıdır.

Bosch Rexroth’un ergonomik iş alanı için malzemelerin temini grafiği
Bosch Rexroth’un ergonomik iş alanı için malzemelerin temini grafiği

Parça temini

Tüm erişim mesafeleri olabildiğince kısa olmalı. Bu nedenle, çalışanın doğrudan ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş malzeme kapları idealdir.

Bosch Rexroth’un sağlıklı bir çalışma alanında ergonomik görüş alanını gösteren grafik
Bosch Rexroth’un sağlıklı bir çalışma alanında ergonomik görüş alanını gösteren grafik

Görüş Alanları

Gereksiz el ve göz hareketlerinden kaçınılmalı. Objeleri, çalışanların gözlerine sabit bir mesafede tutmak, tekrar odaklanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Çalışanın görüş açısında olmayan ek noktalarından kaçının.

Bosch Rexroth’un bir kadının ideal şekilde aydınlatılmış çalışma alanı grafiği
Bosch Rexroth’un bir kadının ideal şekilde aydınlatılmış çalışma alanı grafiği

Aydınlatma

İş istasyonu’ndaki faaliyete göre ayarlanmış doğru ışık, süreçte ilerleme kaydedilebilmesi ve yüksek verimlilik için ön şarttır. İdeal aydınlatma, erken yorulmayı engeller, odaklanmayı artırır ve hata risklerini düşürür.

Bosch Rexroth’un ayarlanabilir iş istasyonunda ergonomik oturma grafiği
Bosch Rexroth’un ayarlanabilir iş istasyonunda ergonomik oturma grafiği

İş ekipmanlarını düzenleme

Ekipmanın doğru konumlandırılması, minimum hareket ihtiyacı sağlar, dolayısıyla fiziksel eforu ve çalışan devamsızlığı oranını düşürür.

Mtpro planlama yazılımını gösteren bilgisayarın grafiği
Mtpro planlama yazılımını gösteren bilgisayarın grafiği

Planlama yardımcıları

Etkin planlama yardımcıları, Ergonomi Kontrol Listesi ve Planlama Şablonu’nu da içerir. Teknik tasarımınızı yapmak için MTpro’yu kullanabilirsiniz.

Manuel iş istasyonlarında ergonomi ve verimlilik

Vücut bölümü

Hareket bölümü

Görüş bölümü

Planlama bölümü

Bosch Rexroth müşterisi SFB'de, valfler için Karmaşık Montaj Hatları

Tavsiyeye mi ihtiyacınız var?

Satış ekibimiz, size ergonomi konularında yardımcı olabilecek uzman bir ekiptir. İhtiyaçlarınızı karşılayan en iyi çözümü bulmanızda size yardımcı olacağız. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İletişim formu