Pompa, motor ve kontrol bloklarıyla Bosch Rexroth akıllı hidrolik bileşenleri

Akıllı hidrolik ile bir adım önde: eOC ve eCC

Traktörler, vinçler, tekerli yükleyiciler ve ekskavatörler için akıllı hidrolik Rexroth Ççözümleri

Bosch Rexroth, geniş ürün yelpazesine sahip bir hidrolik bileşenler ve sistem çözümleri portföyü sunmaktadır. Bu da bizi karayolu dışı (off-highway) mobil makine üreticileri için değerli bir ortak haline getirir. Akıllı hidrolik; bu portföyün, gelecekteki karayolu dışı makine tasarımında operatör desteği, otomasyon, enerji verimliliği, elektrifikasyon, konfor, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirliğin artırılması gibi ihtiyaçlara hazırlanması yolunda bir sonraki evrimsel adımdır.

Bunun için bileşenlerin akıllı ve entegre sensörlere ihtiyacı vardır. Kontrol fonksiyonlarının yazılıma aktarılarak uyarlanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Operasyon ve performans verilerine CAN iletişimi yoluyla erişilebilmelidir. Akıllı bileşenlerden oluşan kapsamlı bir portföyde bunu başarmanın anahtarları standardizasyon ve modülerliktir. Aktüatörlerin ve sensörlerin standardizasyonu, yazılım fonksiyonlarının da standardizasyonunu sağlar. Donanım ve yazılımda modülerlik, çözümlerin farklı hidrolik sistemler ve uygulamalar arasında ölçeklenmesini mümkün kılar.

Bosch Rexroth’un eOC ve eCC’li karayolu dışı mobil makinelerine yönelik hidrolik bileşenlerin geleceğini keşfedin. Yarınınızın temellerini atın.

Açık devre uygulamaları için akıllı çözümler

Mobil hidroliklerin elektronik kontrolü için Bosch Rexroth eOC yazılım platformu

eOC

eOC yazılım platformu, açık devre hidrolik bileşenlerin ve sistemlerin elektronik kontrolünü hedefler. Akıllı hidrolik bileşenlerini, standartlaştırılmış ve modüler bir yazılım mimarisiyle birleştirerek, mobil makinenizin çalışma fonksiyonlarına yönelik özelleştirilmiş çözümünüzü oluşturmanızı sağlar. Portföyümüz, seçtiğiniz çözümü kolayca ölçeklendirmenize yardımcı olacak şekilde üç kategoriden oluşmaktadır: eOC BODAS valf kontrolü, eOC BODAS pompa kontrolü ve her ikisinin birleşimi olan: eOC sistem çözümleri.

Rexroth kontrol bloğu RS Large, eOC BODAS valf kontrolü sürücü bileşeniyle

eOC BODAS valf kontrolü

Ana kontrol valfinin elektro-hidrolik olarak çalıştırılması, özellikle tarım makinelerinde yıllardır bir endüstri standardı olmuştur. Günümüzde değişen şey, modern karayolu dışı araçlara entegre edilen elektronik çözümlerin oranıdır. Operatör destek sistemleri, ana kontrol valfinin makine üzerindeki kinematik konum sensörleriyle gerçek zamanlı etkileşimini gerektirir. Gelişmiş araç kullanımı, operasyonda esnek valf ayarlamaları gerektirir. Bosch Rexroth, eOC BODAS valf kontrolü sayesinde tüm gereksinimleri karşılayan bir çözüm paketi sunuyor: uyarlanabilir valf çalıştırma fonksiyonları, CAN joystick ve pedallar, yardım ve otomasyon fonksiyonlarına olanak tanıyan EH kontrollü ana valfler.

Rexroth eOC BODAS pompa kontrolü bileşen sürücüsü, A10VO baz pompasıyla

eOC BODAS pompa kontrolü

Pompa, hidrolik olarak çalıştırılan her mobil iş makinesinin en önemli parçasıdır. Güç kaynağı ile güç dağıtımı arasındaki arayüzdür. Yeni bileşen sürücümüz eOC BODAS pompa kontrolü, bu ikisinin optimizasyonunu sağlar. Pompa ile dizel motor veya elektrik motoru arasındaki aktif CAN iletişimi sayesinde her türlü çalışma koşulunda mevcut çıkış gücü en üst seviyeye çıkarılabilir. Aynı zamanda, uyarlanabilir pompa kontrol yazılımı sayesinde pompa her zaman ekipman sisteminin ihtiyaç duyduğu hacim ve basıncı sağlar. eOC BODAS pompa kontrolü, hidrolik sistem tasarımında oyunun kurallarını değiştiriyor. Mobil iş makinalarının verimliliğini ve performansını artırırken, gelecekteki hidrolik mimarilerin de temelini oluşturuyor.

eOC BODAS valf ve pompa kontrolünün Rexroth RC Large ve AS open ile kombinasyonu

eOC sistem çözümleri

eOC BODAS valf ve pompa kontrolünü tek bir elektronik kontrol ünitesinde birleştirerek, yardım ve otomasyon fonksiyonlarını eklemek için mükemmel bir temele sahip olursunuz. Operatör talepleri doğrudan pompa ve valf için kontrol özelliklerine dönüştürülür ve makinenin amaçlanan fonksiyonuna kolayca uyarlanabilir. Bunun yanı sıra akıllı otomatik kalibrasyon rutini, makinenin ömrü boyunca tüm sensörlerin ve aktüatörlerin performanslarını korumasını sağlar. Tüm eOC yazılım çözümleri, güvenilirliği artırmak, yükseltmeleri kolaylaştırmak ve ek fonksiyon entegrasyonunu basitleştirmek için ortak bir modüler mimari üzerine kurulmuştur. Mühendislik ve yazılım geliştirmedeki çabanızı en aza indirmek ister misiniz? İşe eOC ile başlayın.

Kapalı devre uygulamaları için akıllı çözümler

Mobil hidroliklerin elektronik kontrolü için Bosch Rexroth eCC yazılım platformu

eCC

Tıpkı eOC platformu gibi eCC de kapalı devre aksiyel pistonlu üniteler ve bunlara dayalı sistemlerin yerleşik portföyü üzerine kurulmuştur. Bosch Rexroth bununla, aksiyel pistonlu ünitelerin hidromekanik kontrol fonksiyonlarını elektromekaniğe, dolayısıyla yazılıma aktarıyor. Yazılım tabanlı davranış modellemesinin avantajından faydalanın ve öte yandan mobil cihazınızın performansını sürdürülebilir şekilde optimize edin. Bosch Rexroth, bu yeni bileşen sürücüsüyle makine üreticilerinin makine davranışını, güvenilirliği ve ilk aşamalardaki mühendislik süreçlerini iyileştirmesini sağlıyor. eCC BODAS pompa kontrolü sayesinde kontrol modlarını en iyi şekilde uyarlayın ve operasyon esnasında pompa dinamiklerini esnek bir şekilde ayarlayın.

Rexroth eCC BODAS pompa kontrolü bileşen sürücüsü, A4VG baz pompasıyla

eCC BODAS pompa kontrolü

Bosch Rexroth, eCC BODAS pompa kontrolüyle, kapalı hidrolik devrede aksiyel pistonlu pompa fonksiyonları için yeni bir elektronik bileşen sürücüsü sunuyor. Burada amaç, hidrolik donanımı özüne indirgemek ve basınç kesme ve çeşitli kontrol fonksiyonları gibi hidromekanik fonksiyonları yazılım yardımıyla yönetmektir. Bu sayede makine mimarisi basitleşir ve makine üreticileri için mühendislik geliştirme işi önemli ölçüde kolaylaşır. Operatörler, makine fonksiyonlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesi avantajından ve bileşenlerin farklı makine koşullarına hızlı ve münferit şekilde uyarlanması olanağından faydalanırlar. Tüm karayolu dışı makinelerde - inşaat, tarım, malzeme nakliyesi ve ormancılık makinelerinden belediye araçlarına kadar.

Avantajlarınız

Rexroth akıllı hidrolik yaklaşımı, makine üreticilerinin mobil makinelerinde bileşen çeşitliliğini azaltırken tutarlı bir mimari oluşturmalarını sağlar. Özelleştirilmiş eOC ve eCC çözümlerimiz, pazar gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmıştır ve tasarım ve mühendislik için sarf edeceğiniz çabayı en aza indirir. Daha geniş bir makine yelpazesi için daha iyi özelliklere sahip daha fazla fonksiyon – verimlilik yolculuğunuz bugün başlasın.

Daha fazla Verimlilik için Rexroth akıllı hidrolik

Verimlilik

  • Gelişmiş güç yönetimi
  • Boyut küçültme ve sistem karmaşıklığının azaltılması

Daha fazla ölçeklenebilirlik için Bosch Rexroth’tan akıllı hidrolik

Ölçeklenebilirlik

  • Standartlaştırılmış çözüm modülleri
  • Standartlaştırılmış yazılım mimarisi

Rexroth akıllı hidrolik ile daha fazla sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

  • Optimize edilmiş bileşen tasarımı
  • CAN üzerinden kontrol arayüzü

Daha fazla güvenilirlik için Bosch Rexroth ve akıllı hidrolik

Güvenilirlik

  • Oto kalibrasyon
  • Durum izleme

Daha fazla performans için profesyonel hidrolik