Otomasyon kolaylaştırıldı: Eksen + tahrik + yazılım tek bir pakette

Otomasyon paketli doğrusal eksenler

Otomasyon hiçbir zaman bu kadar kolay ve rahat olmamıştı.

Otomasyon kolaylaştırıldı: Eksen + tahrik + yazılım tek bir pakette

Rexroth doğrusal hareket teknolojisi artık bunu her zamankinden daha da kolaylaştırıyor: Tüm bileşenleri tek bir pakette bir araya getirerek münferit eksenlerde veya aktüatörlerde tam otomatik hareketleri daha hızlı gerçekleştirmenizi sağladık. Sadece birkaç tıklamayla bir motor, tahrik kontrolörü, şebeke filtresi ve kablolar bir araya getirilebilmekte ve yapılandırılabilmekte olup yazılım da isteğe bağlı olarak dahildir. Belirtilen malzeme numarasını kullanarak paketinizi sipariş etmeniz yeterlidir ve çözümünüz neredeyse anında yanınızda olacaktır. Her şey tek bir kaynaktan.

Bir bakışta önemli bilgiler:

Avantajlar:

  • Hızlı: Hızla tasarlanır, yapılandırılır, teslim edilir ve devreye alınır
  • Kolay: Özelleştirilmiş mekanik aksam, elektrik aksamı ve yazılımla birlikte eksiksiz bir paket
  • Rahat: Her şey tek bir malzeme numarasının altında
  • Esnek: ctrlX CORE gibi güvenlik ve akıllı teknolojiler içerebilir
  • Kanıtlanmış: Tam Rexroth servisi (en az 10 yıl); gerekirse devreye alma sırasında destek
  • Sürdürülebilir: Tek bir paket, tek bir teslimat


Ana veriler:

  • Münferit eksenler ve aktüatörler
  • Motor: MS2N serisi (veri belleği dahil)
  • Tahrik/kontrolör: HCS IndraDrive veya ctrlX Drive / ctrlX Core (isteğe bağlı olarak yazılımla birlikte), uygun şebeke filtreleri ve kablolarla (5/10/15 m) birlikte
  • Yerleşik güvenlik: Güvenli Tork Kapatma veya Güvenli Hareket