Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonum seçiniz
One original. Many imitators.
Sadece ilk bakışta birbirleriyle değiştirilebilir gibi gelir.
Güvenli alüminyum çerçeveleme sisteminiz
Bosch Rexroth alüminyum profillerle üretim tesisi
Kablo karışıklığı olmayan makine muhafazaları
Yeni fonksiyon entegre profillerinin tamamen dahili kablo kanalı, kabloların güvenli ve yerden tasarruf sağlayan döşenmesini sağlar.
Güvenli alüminyum çerçeveleme sisteminiz
Profil etrafında büyük ürün yelpazemizle oluşturulan birçok fikir
Bosch Rexroth alüminyum profil sistemi ile malzeme sepetinizi oluşturmaya hazır mısınız?
Ne kadar basit olduğunu öğren.
Dünya’nın en büyük alüminyum profil kurma sistemiyle, 40 yıl içerisinde sürekli olarak geliştirilen sistem, Bosch Rexroth size montaj hattınızı tasarlarken eşsiz bir esneklik ve on yılların tecrübesini sunuyor.
Ergonomik çalışma masaları, kayar rafl sistemleri veya koruyucu çitler gibi uygulamaları kısa sürede ve planlamaya büyük çaba harcamadan gerçekleştirmenizi sağlıyor. Tek bileşenler, en yüksek kalite ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı teknik veriler sunmak için yoğun bir şekilde test edilmiştir.
Bu avantajdan yararlanın
Bosch Rexroth payanda profilleri, neredeyse tüm gereksinimler için bireysel çözümleri gerçekleştirmek için sınırsız tasarım özgürlüğü sağlar.
Mükemmel şekilde ayarlanmış modüler boyutlara sahip 120'den fazla farklı profil kesitinin yanı sıra çok yönlü bağlantı elemanları ve aksesuarları, maksimum tasarım esnekliği ve güvenliği için her fikri gerçeğe dönüştürmenizi sağlar
Ana özellikler:
Bosch bağlantı teknolojisi son derece dayanıklı, güvenli ve kapsamlı ESD özelliğine sahiptir. 28 konektör türleri farklı boyutlarda 280 varyant mevcuttur.
Son derece yapılandırılabilir, ESD özellikli bağlantı elemanları ile Bosch Rexroth modüler profil sistemi, her teknik veya tasarım odaklı uygulama için doğru çözümü sunar.
Ayrıca son derece stabil bağlantı farklı açılara ayarlanabilen, çalışma ortamları tasarlarken maksimum esneklik sunar.
Kekin üzerindeki krema olarak, özel tasarımımız LINE basınçlı kalıp döküm konnektörlerimiz, çizilmeye dayanıklı alüminyum renkli özel bir boya ile donatılmıştır ve bu da onlara özellikle yüksek kaliteli bir görünüm sağlar.
Böylece, bireysel sistemlerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak için sezgisel yazılım araçlarıyla basit planlama sayesinde
Ana özellikler:
Tamamen dahili kablo kanalı, kabloların, veri hatlarının ve hortumların güvenli ve yerden tasarruf sağlayan döşenmesini sağlar ve yeni profil kavşakları sayesinde ilk kez profil konektörlerinden bile döşenebilirler. Bu sadece tasarım sürecini değil, aynı zamanda montaj ve kurulumu da basitleştirir ve hızlandırır.
Program, Makine ve sistem konstrüksiyonlarının yanı sıra otomatik istasyonlar için makine çerçeveleri ve muhafazalar gibi Rexroth profil modüler sistemi ile uyumluluk yoluyla, değişken uygulama olanakları sağlar
Ana teknik veriler:
EcoShape boru çerçeve sistemi, kare ve yuvarlak elemanlar arasında kolay bağlantılar sağladığı için alüminyum profil portföyünü kelimenin tam anlamıyla tamamlar. T-slot özellikli sistem, Rexroth'un Alüminyum Çerçeveleme Sistemi ve Manuel Üretim Sistemleri ile tamamen uyumludur.
Poka yoke ve Kaizen prensiplerine uygun olarak iş istasyonları, malzeme araçları veya akış rafları gibi ekipmanlar için yalın bir şekilde bireysel çözümler oluşturun.
Boru Çerçeveleme Sistemi bileşenleri Rexroth’un kapsamına dahildir. Mtpro planlama yazılımı ve kesmek, monte etmek ve işlemek çarpıcı derecede kolaydır. Bu, sisteminizi tasarlamada ve kurmada zaman kazandırır ve masraftan korur.
Ana özellikler:
Kam makara kılavuzları, özellikle nakliye ekipmanları, besleme sistemleri, iş makinelerindeki kılavuzlar ve diğer birçok uygulamanın yapımı için yüksek hızlara ve orta yüklere sahip uygulamalar için uygundur.
Ana özellikler: