Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonum seçiniz
LED temel sistem lambaları — ergonomik aydınlatma için yeni bir yaklaşım
Mevcut LED sistem lambalarla karşılaştırıldığında, %50 daha parlaktır ve %20 daha az enerji kullanırlar.
Ayrıca üçlü ışık yapılandırması için yenilikçi aktivasyon sayesinde gereken yatırım miktarı yarıya inmiştir.
Bosch Rexroth’un Besleme Sistemlerini keşfedin.
Manuel üretiminizin seviyesini yükseltin
Yarı otomatik ya da manuel hatlarınız için doğru çözümleri bulun.
Modern üretimin temel kaygısı, israfı önlemektir Rexroth'un MPS Manuel Üretim Sistemleri, yalın üretim kurulumlarının basit ve hızlı planlanması ve uygulanmasını sağlayan, yalın üretim yönleriyle tam olarak aynı doğrultuda geliştirilmiştir.
Modern, yalın üretime yönelik talepler, yalnızca bireysel modüllere odaklanmaktan daha fazlasıdır. Aslında tek tip uygulama konseptine sahip entegre bir sistem ön plana çıkıyor. Rexroth’da, bu konsept MPS felsefesi ile yansıtılıyor.
Malzeme araçlarını oluşturan tek bir alüminyum profil sistemi.
Çok sayıda parametre kullanarak tam olarak ihtiyacınız olan çözümü sunabilmesi için, özelleştirimiş ürünlerden seçim yapın. Veya sabit ölçülü standart ürünler arasından seçim yapın.
Buna ek olarak, iş istasyonu aydınlatması, güç kaynağı, yükseklik ayarı, bilgi sağlama ve aletlerin konumlandırılmasının yanı sıra ESD bileşenleri ve döner çalışma sandalyelerinden oluşan kapsamlı bir aksesuar programı mevcuttur.
Avantajlarınız:
Çeşitli değişkenlerle ilgilenirken, ihtiyaca özel olarak uyarlanmış iş istasyonu malzeme mekikleri, her değişken için ilgili parçaya sahip malzeme mekiğinin ön kullanıma almanıza izin verir.
Lojistik malzeme mekikleri bir süpermarket rafını iş istasyonlarına manuel olarak bağlamak, iki iş istasyonunu veya üretim adalarını birbirine bağlamak veya iş istasyonlarına bir süpermarketten malzeme tedarik etmek için kullanılır.
FiFo İstasyonları zemin silindirleri, malzeme mekikleri ve devreye alma mekikleri için bir süpermarket ile karşılaştırılabilir. Modüler ray sistemi ile bu süper market boyutu kolayca ve hızlıca sizin bireysel ihtiyacınız için ayarlanabilir.
EcoFlow bileşenleri, iş istasyonlarında malzeme akış sistemlerini uygulamak için kullanıldı, depolama alanında ve devreye alma alanında iş istasyonlarını bağlamak için. EcoFlow, ürünler ve iş parçası paletleri manuel kızak bölümlerinde taşındığı için çalışanların yükünü azaltır.
İster alım-satım, ister ticaret, ister endüstri olsun: Besleme Sistemleri, merkezi bir noktada süpermarket rafı olarak ya da iş istasyonunda direkt tedarik konteyneri olarak kullanılabilir.
Avantajlarınız:
EcoShape boru çerçeve sistemi, kare ve yuvarlak elemanlar arasında kolay bağlantılar sağladığı için alüminyum profil portföyünü kelimenin tam anlamıyla tamamlar. T-slot özellikli sistem, Rexroth'un Alüminyum Çerçeveleme Sistemi ve Manuel Üretim Sistemleri ile tamamen uyumludur.
Poka yoke ve Kaizen prensiplerine uygun olarak iş istasyonları, malzeme araçları veya akış rafları gibi ekipmanlar için yalın bir şekilde bireysel çözümler oluşturun.
Boru Çerçeveleme Sistemi bileşenleri Rexroth’un kapsamına dahildir.MTpro planlama yazılımı ile kesme, monte etme ve işleme çarpıcı derecede kolaydır. Bu, sisteminizi tasarlamada ve kurmada zaman kazandırır ve masraftan korur.
Ana özellikler:
Özellikle üretim sektöründe birçok insan hayatlarının büyük bir kısmını iş istasyonlarında geçirir. Üretim hatlarında, makinelerde veya konveyör bantlarında çalışan personeliniz için ergonomi ve sağlıklı bir duruş önemlidir. İyi bir döner çalışma sandalyesi, onu kullanan insanların sağlığını geliştirmek için dinamik oturmaya en uygun desteği sağlamalıdır. Belirli bir kullanıcıya ve çalışırken yapılan tipik hareketlere göre özelleştirilebilmelidir.
Ana özellikler:
Ergonomik çalışma sandalyeleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Etkileşimli bir yazılım çözümü olarak ActiveCockpit, üretim verilerini gerçek zamanlı olarak işler ve görselleştirir. ActiveCockpit, üretim planlaması, kaliteli veri yönetimi ve e-posta gibi IT uygulamalarını, makinelerin ve tesislerin yazılım işlevselliği ile birleştirir.. İşlem gelişimleri ve kararlar için, bilgi temeldir.
Avantajlarınız:
ActiveShuttle, intralojistik süreçlerinizin ve malzeme temininizin otomasyonunu artırmaya yardımcı olur. ActiveShuttle Management System(AMS) siparişlerin manuel olarak girilebileceği veya üçüncü sistemler aracılığıyla otomatik olarak beslendiği, oldukça esnek bir sipariş yönetimi sunar.