Opex artı Tork anahtarı uzayda Galaktik Kesinlik.

Yeni bir Sıkma Teknolojisi Dünyasına Girin.

OPEX Dijital Tork Anahtarı: güvenilir, kesin ve sezgisel

Dijital tork aleti OPEX ile Bosch Rexroth sıkma çözümleri yelpazesini genişletiyor. Alet, sıkma işlemi sırasında hem torkun hem de açının ölçülmesini sağlar. 3 ile 800 Nm arasındaki tork aralığını kapsar ve sıkma sonuçlarını ek kontrol olmaksızın herhangi bir BT sistemine aktarır. OPEX tork aletleri doğruluk için yeni standartlar belirler ve ergonomik tasarımlarıyla yorulmadan çalışmayı sağlar.

Yeni OPEX'i test edin ve dünya dışı performansı yaşayın!

OPEX Dijital Tork Anahtarıyla Avantajlarınız

Akıllı Tasarım

  • Protokoller aracılığıyla doğrudan iletişim
  • Benzersiz bir hedefleme özelliğiyle kamera tabanlı tarayıcı
  • Sıkma işlemini görselleştirmek için 360° LED halka
  • Entegre kontrolör
  • Entegre jiroskop, tork ve açı sensörleri
  • Standart ataşmanları kullanmak için tasarlandı

Güçlü Performans

  • Standart Lityum İyon 21700 pil hücresi
  • Güçlü titanyum yapı
  • Tork aralığı 3 – 800 Nm
  • Standart WiFi tabanlı iletişim
  • Üretim odaklı işlevsellik
  • Renkli ekranla kompakt ayak izi

OPEX hakkında bir Uzmanı arayın

Bize Ulaşın