| Tải Tải trọng vận chuyển: |
Lên đến 3.000 kg |
| Kích thước tấm mang phôi: | Kích thước tiêu chuẩn lên đến 2.200 x 3.000 mm |
| Hệ thống truyền động: | Hoàn toàn chạy bằng điện, không dùng khí nén, hệ truyền động trục chính (không cần bảo trì và tự bôi trơn) |
| Tốc độ băng tải: | Tốc độ lên đến 24 m/phút |
| Chiều cao khi vận chuyển: | 350 mm (thấp) |
| Động cơ: | Có sẵn động cơ 180W và 250W, giao diện cho động cơ của bên thứ ba |
| Hệ thống mô-đun: | Hệ thống mô-đun định hình nhôm tiêu chuẩn |
| Các thành phần đặc biệt: | Các cụm phân độ, cụm quay, cụm truyền tải, cụm định vị |
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT của bạn với hệ thống vận chuyển TS 7plus
Để đảm bảo dòng chảy vật liệu chính xác và hiệu quả cho các phôi nặng, cồng kềnh, transfer system TS 7plus hạng nặng đã mở ra các tiêu chuẩn mới. Được phát triển đặc biệt cho việc lắp ráp pin và trục điện trong xe điện, sản phẩm này giải quyết bài toán khó mà các hệ thống truyền thống gặp phải và cần đến các giải pháp tùy chỉnh tốn kém.
Chạy hoàn toàn bằng điện và không sử dụng khí nén, hệ thống băng chuyền này vận chuyển linh hoạt các tải trọng lên đến 3.000 kg dọc theo dây chuyền lắp ráp. Hệ thống mô-đun tiêu chuẩn hóa và trục truyền động chính ít cần bảo trì đảm bảo khả năng sẵn sàng tối đa của hệ thống và giảm tổng chi phí sở hữu.
Hưởng lợi từ tốc độ vận chuyển cao, cấu hình trực quan với phần mềm MTpro và khả năng mở rộng linh hoạt của các hệ thống hiện cóTối đa hóa năng suất của các cơ sở hoạt động – với khả năng vận chuyển hạng nặng hiệu quả và đón đầu tương lai của TS 7plus.
Dữ liệu kỹ thuật chính