Xy lanh điện Xy lanh điện

Giải pháp thay thế hiệu suất cao cho xy-lanh khí nén và thủy lực:

  • Vệ sinh, thích ứng và tiết kiệm năng lượng
  • Mạnh mẽ và nhỏ gọn – cho các ứng dụng hạng nặng
  • Tuổi thọ lâu dài

CATALOG SẢN PHẨM
Xy-lanh nâng cơ điện với gói cảm biến, kèm theo một cánh tay lửa với nắm đấm. Xy lanh điện EMC-HP (High Power - Hạng nặng)

  • Dòng sản phẩm hạng nặng, nhỏ gọn kèm theo gói cảm biến tùy chọn
  • Tự do hơn nhờ hiệu quả năng lượng, dễ bảo trì và linh hoạt
  • Lựa chọn nhanh chóng qua eTool LinSelect

Catalog sản phẩm

Tổng quan về sản phẩm xy-lanh nâng cơ điện

Bộ truyền động cơ điện là giải pháp thay thế hiệu suất cao cho xy-lanh khí nén và thủy lực. Phổ sản phẩm trải dài từ bộ truyền động nhỏ đến dòng EMC-HP công suất cao, xử lý các chuyển động tuyến tính với lực nặng hàng tấn theo cách đặc biệt kinh tế và tiết kiệm năng lượng. Thêm vào đó, sản phẩm đem đến lợi ích nhờ lắp đặt nhanh chóng với Smart Function Kit Pressing.

So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

Sản phẩm Số lượng kích cỡ Loại bộ truyền động Lực tối đa Phạm vi lực ứng dụng điển hình Tốc độ tối đa Hành trình tối đa Nhiệt độ vận hành Xếp hạng IP
EMC 7 Bộ truyền động vít me bi Lên đến 56 kN 0,4 - 30 kN Lên đến 1,6 m/giây Lên đến 1.500 mm -10°C ... +50°C Tùy chọn IP54: IP65
EMC-HP 4 Bộ truyền động trục vít hành tinh Lên đến 250 kN 25 - 150 kN Lên đến 0,83 m/giây Lên đến 1.500 mm -10°C ... +70°C
Tùy chọn: -30°C ... +50°C
IP54

Thông tin cần biết

Hỗ trợ lập kế hoạch dự án

Thông tin lập kế hoạch dự án

Tiêu chí quan trọng cho một giải pháp hiệu quả về chi phí:

  • Tải trong toàn bộ chu kỳ

  • Động lực học cần thiết

  • Điều kiện và yêu cầu hình học

  • Môi trường và điều kiện lắp đặt

Công cụ lựa chọn và định cỡ
Công cụ lựa chọn và định cỡ
Cấu tạo

Cấu tạo

Bộ truyền động trục vít me bi trong xy-lanh nâng cơ điện biến mômen động cơ khởi tạo thành truyền động tịnh tiến. Thanh piston, được nối với đai ốc của bộ truyền động trục vít me bi, sẽ rút lại hoặc rút ra - tùy thuộc vào hướng quay của động cơ. Cả đai ốc và thanh piston đều được dẫn hướng trong vỏ xy-lanh.

Hệ thống truyền động thông minh

Hệ thống truyền động thông minh

Cơ học cùng với các hệ truyền động trợ động mạnh mẽ và linh hoạt của Rexroth tạo thành một hệ thống truyền động thông minh.

Lợi ích:

  • Không cần khả năng lập trình và hiện thực hóa các cấu hình chuyển động phức tạp.

  • Không có các tham số về lực, vị trí và vận tốc trên toàn bộ hành trình.

Tìm hiểu về các hệ truyền động trợ động
Tìm hiểu về các hệ truyền động trợ động
Tùy chọn lắp đặt

Tùy chọn lắp đặt

Xy-lanh nâng cơ điện có thể được lắp đặt cố định hoặc xoay để thực hiện các chuyển động khác nhau trong hộp.

Sử dụng nhiều loại phụ tùng lắp đặt EMC phù hợp.