Khám phá cách thúc đẩy hoạt động sản xuất bằng công nghệ không sử dụng khí nén.
| Trọng lượng pallet phôi: |
lên đến 3 kg |
| Kích thước pallet phôi: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
| Các loại pallet phôi: | nhựa, nhựa/thép và nhôm |
| Phương tiện băng chuyền: | dây đai (PA), dây đai bánh răng (PA) |
| Vận tốc băng chuyền: | 6, 9, 12, 15, 18 m/phút |
| Độ chính xác lặp lại cao: | ± 0,015 mm |
| Phù hợp với: | Phòng sạch loại 7 (EN ISO 14644-1), phòng khô (độ ẩm tương đối khoảng 1%) |
| Linh kiện đặc biệt: | đường cong tích lũy giúp rút ngắn thời gian sản xuất, đơn vị định vị cho độ chính xác lặp lại hàng đầu và chuyển đổi pallet phôi nhanh chóng |
| Thông tin đặt hàng |