Chuyển đến nội dung chính
Home
Các sản phẩm
Giải pháp cho Di động thiết bị
Các thiết bị điện di động
Giải pháp của eLION
Giải pháp của eLION
Các giải pháp ghép nối hoàn hảo, phù hợp với tiêu chuẩn thị trường, tích hợp dễ dàng vào nhiều loại phương tiện địa hình.
An toàn chức năng
Theo tiêu chuẩn ISO 13849-1, 25119 và 19014 đối với máy móc địa hình
Mức độ an toàn lên đến Loại 3, PL d và AgPL d
Thời gian phản ứng cục bộ nhanh (<5 m/giây)
Tắt mô-men xoắn an toàn qua CAN và/hoặc ghim
Tín hiệu an toàn cho chức năng an toàn
Khóa liên động HV
Nghe podcast chuyên sâu
Giải pháp bộ truyền động bánh xe
Hộp số hành tinh 3 hoặc 4 cấp nhỏ gọn
Tích hợp phanh đậu xe vận hành bằng thủy lực, tĩnh
Đầu ra mô-men xoắn lên đến 42.000 Nm
Được thiết kế cho động cơ điện tốc độ cao
Ngắt kết nối cơ học tùy chọn
Giải pháp bộ truyền động trục
Hộp số 1 và 2 tốc độ (hộp kéo)
Đầu ra mô-men xoắn tối đa lên đến 7.650 Nm
Chuyển đổi nhanh và mượt mà (<< 1 giây)
Được thiết kế cho động cơ điện tốc độ cao
Nỗ lực lắp đặt tối thiểu và căn chỉnh linh hoạt
Giải pháp eOC eLION cho vận hành thủy lực
Bơm trực tiếp và khớp nối động cơ
Các giao diện bơm được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn SAE J744 và ANSI B92.1
Nhiều loại dung tích
Kiểm soát áp suất, công suất và lưu lượng thể tích
Cụm thiết bị một hoặc nhiều bơm
Chiến lược tốc độ cho hoạt động được tối ưu hóa hiệu quả, hoạt động được tối ưu hóa NVH và hoạt động được tối ưu hóa nhiệt
Các giải pháp được kết hợp hoàn hảo
Các phụ kiện điện được ghép nối hoàn hảo với nhau
Lớp bảo vệ lên đến IP6K7 và IP6K9K
Nhỏ gọn và mô-đun để mở rộng công suất và mô-men xoắn
Phạm vi công suất rộng (lên đến 200 kW) - hoàn hảo cho nhiều chức năng của phương tiện
Giao diện CAN J1939
Máy phát điện eLION kiểm soát công suất
Kiểm soát đường dẫn công suất cho máy điện diesel
Không cần bộ ắc quy đệm
Kiểm soát giới hạn tải cực nhanh
CustomerSupport-VN@bosch.com
QUAY LẠI TRANG TỔNG QUAN