Động cơ pít-tông hướng tâm MPR Performance và một số ứng dụng liên quan

Motor pít-tông hướng kính MPR Performance: Thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất cao

Khám phá sự cải tiến với MPR Performance của Rexroth. Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực motor bít tông hướng kính, Bosch Rexroth đã mang tới thiết kế nhỏ gọn và được cấp bằng sáng chế giúp tối đa hóa hiệu quả năng lượng, từ đó giúp gia tăng năng suất và tiết kiệm nhiên liệu. OEM được hưởng lợi từ sự tích hợp liền mạch, ngay cả trong không gian chật hẹp và giảm thiểu thời gian ngừng máy. Các tính năng tùy chỉnh và có thể điều chỉnh của MPR đáp ứng các nhu cầu cụ thể với thời gian sản xuất đứng đầu trong ngành, cuối cùng là giảm tổng chi phí sở hữu.

Chức năng và lợi ích của MPR Performance mới

AAA

Thiết kế nhỏ gọn đem đến độ linh hoạt cao

Motor pít-tông hướng kính MPR Performance của Rexroth mới tối ưu chiều dài tới 30% và trọng lượng giảm tới 3 kg, cho phép thời gian lắp đặt nhanh hơn và thêm không gian khung gầm. Thiết kế nhỏ gọn này đem tới trọng tâm thấp hơn và tải trọng cao hơn. Tất nhiên là các tính năng này góp phần giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ cho OEM.

AAA

Thúc đẩy năng suất cho máy móc di động

Trải nghiệm mức tăng năng suất đáng kể với MPR Performance của Rexroth, có hiệu suất khởi động tăng tới 9%, mức áp suất cao hơn lên tới 470 bar và tốc độ không tải cao hơn tới 25%, giúp giảm chi phí vận hành và hoàn thành nhiều công việc hơn ít tốn thời gian hơn. Mức độ cải tiến cao này cho phép giảm kích thước từ MCR5 xuống MPR3, qua đó, giảm thêm tổng chi phí.

AAA

Tích hợp hệ thống liền mạch với phạm vi BODAS của Bosch Rexroth

Phối hợp với BODAS-drive, Bosch Rexroth giới thiệu giải pháp có thể mở rộng, sẵn sàng sử dụng để điều khiển truyền động thủy tĩnh được hỗ trợ bởi phần mềm eDA, nâng cao hiệu suất và hiệu quả thông qua quản lý điện tử chính xác các bộ phận thủy tĩnh.

AAA

Độ linh hoạt không có gì sánh bằng và tích hợp liền mạch

Khám phá độ linh hoạt có thiết kế bất bại với động cơ MPR Performance của Rexroth có thể tùy chỉnh. Với vai trò là motor pít-tông hướng kính đầu tiên trên thị trường ở kích thước khung này với cổng trục và phanh đĩa dạng tấm, động cơ này mở ra những khả năng mới cho thiết kế xe. Cấu hình trục có thể điều chỉnh cho phép tạo ra các giải pháp tùy chỉnh, hợp lý hóa quản lý biến thể và giảm thời gian sản xuất.

AAA

Thay thế liền mạch và khả năng tương thích

Động cơ MPR Performance của Rexroth được thiết kế với các giao diện thị trường được tiêu chuẩn hóa, giúp dễ dàng thay thế mà không cần quá trình thiết kế lại máy tốn kém. Khả năng tương thích ngược với các dòng sản phẩm hiện có cho phép các nhà sản xuất nhanh chóng khai thác các lợi thế về hiệu suất của động cơ MPR Performance.