力士乐产品
行业
服务
工作岗位和职业生涯
学院
采购
产品组群
工程
eConfigurators 及工具
认证卓越
为您的工厂设计的坚固的铝质框架
一切尽在掌握。
有任务要做吗?
了解我们的定制化工作站并配置最适合您需求的解决方案。
力士乐铝型材几乎可覆盖所有应用:构建和拓展框架、机械结构,甚至特殊装置,以立即精确满足您的需求。
经人机工程学优化安装在两个 Easy Touch 板上的测量仪器通过小心操作所使用的测量设备实现轻松测试。
© 版权所有 / 实施:FMS Montagetechnik GmbH
使用无介质可伸缩万向球滚轮转动和加工重型工件的手动工作台。万向球滚轮材料可进行定制化选择,可选不锈钢或尼龙。
经人机工程学优化的抓取式料盒布局 EASY TOUCH 可最大程度地提高效率。通过集成 EASY CHOPPER 运输系统,可以显示完整的物流情况。
由标准化模块化型材系统制成的轻量级工业平台允许客户定制易于构建的平台。
© 版权所有 / 实施:PTS Automation GmbH
通过这种高效的解决方案,可以实现高达 400 kg 的负载范围。适用于尺寸为 160 x 160 mm – 1200 x 1200 mm 的容器。
此应用可实现产品在安装位置的符合人机工程学的定制化布局。组件可以自由定位以进行装配。
© 版权所有 / 实施:HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH
© 版权所有 / 实施:Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH
从选择和配置到产品订购,MTpro 和 Layout Designer 全程为您规划和设计所有力士乐组装技术系统提供支持。立即试用。
我们经过认证的力士乐销售合作伙伴将立即设计出能够满足您需求的完美解决方案!
查找您当地的联系人:
手工生产线解决方案
保护装置
生产中的静电释放 (ESD)
通过精益生产提高效率
目录 PDF 下载
工作站视频
在线目录
工程设计软件 MTpro
组装技术视频播放列表
力士乐媒体目录
组装技术概述