力士乐产品
行业
服务
工作岗位和职业生涯
学院
采购
产品组群
工程
eConfigurators 及工具
认证卓越
了解力士乐 RFID 系统的发展方向
可靠和安全的信息流
RFID 系统可确保装配线中伴随货物的信息流。与对象相关的数据创造出新的可能,实现过程和加工步骤的目标控制,并且在分支的、灵活的装配系统上的产品变体生产过程中,使得工件托盘能够根据类型或变体向内和向外输送。通过记录所有流程步骤和生产数据,还可以在发生错误时进行追溯。
力士乐的所有 RFID 系统都是读/写系统,并支持常见的现场总线。它们与力士乐输送系统完美匹配。
TS 1 输送系统
重量等级:0-3 kg。工件托盘尺寸为 80 x 80 至 160 x 160 mm。
TS 2plus 输送系统
重量等级:0-240 kg。工件托盘尺寸为 160 x 160 至 1,200 x 1,200 mm。
TS 5 输送系统
重量等级:0-400 kg。工件托盘尺寸为 455 x 455 至 1,040 x 845 mm。
VarioFlow plus
用于水平和垂直输送产品和工件的链式输送系统。
通过 ID 200,RFID 解决方案可以集中和分散存储数据。标准化频率和传输协议的使用允许使用商用数据标签。同样采用了模块化设计,易于安装。
关键特性
ID 15 尺寸紧凑,非常适合小型系统和中央数据存储。与同类系统相比,ID 15 还可以识别通过的工件或数据标签 – 完全可靠且运行速度高达 20m/min。
如今,数据是高效生产的关键。但为了确保其价值,它必须准确、经过评估且透明。了解如何实现这一点。
目录 PDF 下载
在线目录
产品文档 RFID
输送线产品概览
工程设计软件 MTpro
组装技术视频播放列表
力士乐媒体目录
组装技术概述