由 EcoShape 管件组成的博世力士乐蜂鸟图案

Lightweight and agile.

EcoShape:管型框架系统

转至力士乐商城
用于物料运送车的 Bosch Rexroth EcoShape 管型框架

管型框架系统的全新维度

立即改进现有的装配线和您的物料供应

查看宣传册
员工使用的 Bosch Rexroth EcoShape 管型框架应用

符合人机工程学的功能性装配台

使用 EcoShape 管型框架轻松构建和修改

在线目录

利用博世力士乐的 EcoShape 管型框架系统 FRAME YOUR FACTORY

探索下一代 EcoShape 管型框架系统:您的精益生产解决方案 - 定制化的材料推车、货架、运输系统以及工作站。

我们的铝质管型框架系统和各种配件具有重量轻、易于装配和灵活性高等特点,它们的出现为行业树立了新的标准。EcoShape 可利用 防错、持续改进 以及 精益设计 等成熟的指导原则,为各个行业提供全面、经济的设计方案。我们的管型框架系统可在满足严苛技术要求的同时,着重考虑 人体工程学设计要素。由于应用了可重复使用和可回收的组件,EcoShape 成为了能源效率和可持续发展的代名词。该系统通过融入 Karakuri 机构简化了低成本自动化 (LCA) 流程并提高了运行效率。

详细了解 EcoShape 的多功能应用程序,以及它是怎样基于持续改进、自动化和精益设计等成熟的指导原则构建而成的。

EcoShape 的优势

全新的附加组件能够简化设计过程:该系统具有出色的多功能性,可与博世力士乐的铝质框架型材结合使用,从而为用户带来经济且灵活的车间解决方案、强大的摩擦连接以及扩展应用的可能性。

轻巧、稳定且经济: 该系统结构坚固,其重量要比钢质系统轻 30%,动态负载能力相当于钢质系统的 10 倍,且新型连接件还有助于节约构建成本。

快速规划: 支持集成式组件和预制模型,并可在MTpro 中轻松扩展。

EcoShape 产品系列

博世力士乐 Ecoshape 圆管

圆管

  • 圆管 D28L,与 EcoShape 连接件兼容
  • 防锈且耐磨

转至力士乐商城
固定的博世力士乐 EcoShape 连接件

固定连接件

  • 具有不同预设角度的基础固定连接件
  • 外部和内部夹紧连接件

转至力士乐商城
博世力士乐 EcoShape 紧固件

可移动连接件

  • 能够以任意角度连接管件
  • 外部夹紧紧固件

转至力士乐商城
博世力士乐 Ecoshape 转接件

转接件

  • 用于安装轻型配件的转接件
  • 旨在与 XLean 系统搭配使用的转接件

转至力士乐商城
EcoShape 配件

EcoShape 配件

  • EcoShape 管型系统的配套部件
  • 支持海量应用

转至力士乐商城

使用 EcoShape 组件的定制化应用

力士乐的 EcoShape 货架系统能够全方位满足您的需求。

物料输送架

我们的物料输送架将人体工程学原理与移动性能进行了融合。该输送架可在您的员工卸下货物、运输组件以及沿生产线操作的过程中为其提供强有力的支持,并减少发生人身伤害的可能性。

博世力士乐的 EcoShape 管型框架工作站

工作站

凭借 EcoShape,您可以按照自身需求对工作站进行精确配置。让您的员工享受到:最佳的舒适度、最优的人体工程学体验和对日常工作的最大支持。

EcoShape 装配台附近的员工

装配台

快速和高效不仅体现在 EcoShape 组件上,还体现在装配线上的团队工作中。各个容器的位置均符合人体工程学原理,可保证每个部件和工具均能触手可及。

站在博世力士乐 EcoShape 工作架前的员工

流动式货架和运输货架

理想的物料流对于提高生产效率具有至关重要的作用。借助 EcoShape 的管型设计,您可以根据自身需求单独设计货架系统。这样,您就可以保证生产所需的各类部件和工具始终触手可及。