力士乐产品
行业
服务
工作岗位和职业生涯
学院
采购
产品组群
工程
eConfigurators 及工具
认证卓越
Hägglunds 马达
Hägglunds 解决方案采用紧凑型设计,各种直驱装置的设计意在节省空间,并提供独一无二的扭矩重量比。
可靠性是关键,我们的马达和解决方案用于世界各地的工业、船舶和工程机械应用,并且通常作为完整的 Hägglunds 驱动系统和解决方案的一部分。
零速度全扭矩、保护冲击负载及无限变速,这些只是为客户提高性能和生产效率的部分功能。
Hägglunds Atom
这款体积小巧的马达同时具有较高的功率密度与出色的灵活性,是轻型负载和移动应用的理想选择。
Hägglunds CA
坚韧强大且设计紧凑。该马达不仅使用寿命长,而且在恶劣的工况下也能可靠运行,是一款值得信赖的产品。
Hägglunds Quantum
此马达坚固耐用且有各种尺寸和排量可选,实为要求严格的船舶和工业应用的不二之选。
Hägglunds Quantum Power
即使在满扭矩工况下也能以较高的效率高速运行。该马达采用了附加端口以及创新型的内部设计,以强大的性能创造了新的可能。
Hägglunds CBp
有史以来最强大的 Hägglunds 马达通过高速运行提高效率,为打造面向新应用的全新驱动解决方案创造了机遇。
Hägglunds VI
可在一切转速情况下实现最佳的扭矩控制。该马达可在大多数要求苛刻的环境下,保证性能、可靠性及控制能力。
Hägglunds CBm
该马达具有全球最高的扭矩重量比。无论是应用于工业还是海洋工程领域,均可保证在驱动端耗费更小空间、更少能量以及更少重量的情况下,完成更多的工作。