液压系统阀块 - 定制、批量生产

液压系统阀块

定制、批量生产

播放视频
Wittmann Battenfeld - 博世力士乐为其液压系统直列板供应商

Wittmann Battenfeld

博世力士乐为其液压系统直列板供应商

播放视频
压力机模块 IH04 - 为压力机提供完备的安全配套

压力机模块 IH04

为压力机提供完备的安全配套

播放视频
3D打印制造制造 - 如何将砂芯转变成液压系统的阀块

3D打印制造

如何将砂芯转变成液压系统的阀块

播放视频
多站点阀组 - 如何配置多站点液压系统的阀块HSR

多站点液压系统的阀块

如何配置多站点液压系统的阀块 HSR

播放视频

阀组及阀板

液压系统阀块 - 定制、批量生产

液压系统阀块是液压系统的核心,与要完成的任务一样个性化。我们完善了液压系统阀块的复杂设计和制造,并生产了数百万台。由此,从用于辅助传动的紧凑型液压系统阀块到重达 12 吨的用于大型复杂系统的主液压系统阀块,无论您需要大批量生产还是小批量生产,就算只生产一台,我们也始终能保证标准化的生产质量。

 

 

有关阀块和阀板的信息和下载内容

标题为“压力机制造商如何满足典型安全要求”的白皮书

白皮书

压力机制造商如何才能以经济高效的方式快速满足 EN ISO 16092-3 和 EN289 中规定的典型安全要求,同时提高能源效率?

下载白皮书
本白皮书概述了如何在使用增材制造技术生产阀块时减少能源消耗和二氧化碳排放。

白皮书

使用增材制造技术生产阀块时如何减少能源消耗和二氧化碳排放。

下载白皮书
有关阀块增材制造的资料页

资料页

阀块增材制造

下载资料页
阀块宣传册:定制、批量生产

宣传册

适用于液压系统的阀块:定制、批量生产

获取宣传册
HSR 叠加式多点阀块站的配置

配置

HSR 叠加式多点阀块站

配置您的叠加式多点阀块站

我们为您提供

定制化解决方案

定制化解决方案

仅需向我们提出您的基本需求 - 诸如对空间、压力和功能的要求我们的专家会根据您的目标设计理想的油路。对于定制的、特定订单的液压系统阀块,我们还根据工业质量标准负责项目规划、详细设计、制造和装配。

简而言之:通过单一来源为您提供随时可用的定制化液压控制系统,独立于液压机组或使用的执行器。

联系我们
联系我们

您只需安心将一切交给专家

负责整个工作流程

我们会为您照看好整个工作流程,包括计划、设计、细节设计、质量测试和检验、基准测试以及说明书。

您可以节省在整个增值链的生产能力:从收货到装配、测试再到调试。通过与我们的系统合作,为您提供操作空间。整个项目只有一个联络人。

设计及模拟

亲密关联:设计和模拟包括

作为液压系统阀块供应商,我们使用最先进的程序来设计您的液压系统阀块。通过对稳定性和流量的分析模拟,优化了空间和通道的几何形状,做到能量损失减到最小的同时保证功能安全。

 

基于设计数据进行操作

我们只使用高精度 CNC 加工中心来加工从低压到高压的液压系统阀块。根据设计数据直接得出处理步骤。由此,能够有效防止错误,确保安全。

CNC 加工的一个重要的副加作用:我们监控每个工作步骤的执行情况,衡量执行情况,并将其与设计数据进行比对。因此,您可以确定:我们实现了与您所批准的 CAD 数据进行一一比较,使您的个性化液压系统阀块与您的设计无缝重合。

 

数字孪生阀组

将提供给您液压系统阀块的虚拟映像 - 这是数字孪生的要求。这样,您就向工业 4.0 和物联网又迈进了一步。实际上,您可以将液压系统阀块集成到个性化结构中,因此,在我们制造阀组的同时,您可以继续进行项目工作。利于节省时间并缩短上市时间。不仅如此:您还可以满足客户对机器和设备的数字图像的要求。

质量

符合最高标准的质量流程

博世力士乐致力于符合最高标准的质量流程,追求零失误。对于我们来说,质量不是硬性指标,而是需要不断克服挑战。您所重视的:我们实现了端对端的质量链,即从设计到所有组件的制造再到功能测试后组件的交付过程。

为此,我们利用世界上最大的液压工具套件,将最多样化的阀门完美地组合在您的液压系统阀块上,从而完全实现您指定的功能。

 

重中之重的是现实情况

在我们交付液压系统阀块给你之前,会在合适的测试台上进行最终的功能测试。特别是在需要定制解决方案和批量生产的情况下,我们愿意与您共同在我厂进行验收。做到让您了解到一切都在按部就班的进行而感到安心。这不仅节省了您的时间和精力,还降低了项目风险。

增材制造方法

采用创新的增材制造方法

几何形状复杂的同类组件:以前在生产技术中无法实现的事情现在可以通过增材制造来实现。多年来,我们在 3D 打印制作砂芯和液压系统阀块方面积累了丰富的实践经验。这缩短了生产运行时长,创造了更节能的新通道几何形状。

叠加式多点阀块站及阀板 - 产品组合