博世力士乐是工业液压领域的领先供应商,拥有世界上最全面的高品质液压阀产品组合。博世力士乐的先进液压阀在全球范围内得到应用,并且在实际上百万小时的运行时间中一次又一次证明了它们的可靠性。
这些坚固的液压阀非常适合自动化电液控制应用。我们的其他智能解决方案包括用于比例位移控制、卸载、减压、流量控制和节流的液压阀,以及用于切换功能的液压阀。
使用我们的液压阀,您可以控制和调节流量,从而影响液压驱动的运动或旋转方向、启动或停止、方向和流量。液压阀通过各种方式进行控制,从而启动液压阀元件打开或关闭。设置开关阀的固定切换位置或比例阀的可调中间位置均可实现以上功能调节。
全新的博世力士乐液压阀系列采用 ISO 7368 标准安装孔,将模块化设计理念应用于液压系统。您可以直接安装几乎任何来自力士乐标准系列的 LFA 逻辑盖板,从而实现每一个可想到的液压功能。这增加了日后修改的灵活性,因为只需要替换逻辑盖板便可使功能适应新需求。