电缸

电缸

一款可替代气缸和液压缸的高性能产品。

产品目录
带终身润滑的电缸

免维护、经济且环保

电缸现在也可选终生润滑型号

转至新闻

电缸产品概览

产品比较

产品比较

产品 规格数量 传动机构类型 最大力 典型施力范围 最大速度 最大行程 工作温度 IP 防护等级
EMC 7 滚珠丝杆组件 最大可达 56 kN 0.4 - 30 kN 最高可达 1.6 m/s 最大可达 1.500 mm -10°C ... +50°C IP54 可选:IP65
EMC-HP 3 行星丝杠传动系统 最大可达 100 kN 12 - 60 kN 最高可达 0.83 m/s 最大可达 1.500 mm -10°C ... +70°C
可选:-30°C ... +50°C
IP54

了解背景

项目规划辅助

项目规划信息

具有成本效益的解决方案的关键标准:

  • 整个周期的负载

  • 动态性能需求

  • 几何条件和要求

  • 环境和安装条件

选型工具
选型工具
结构

结构

电缸中的丝杠传动将马达扭矩转换为线性传动。连接在丝杆传动螺母上的活塞杆,根据电机旋转的方向,会缩回或伸出。螺母和活塞杆都通过电缸壳体导向。

智能驱动系统

智能驱动系统

这些机械与强大灵活的力士乐伺服驱动器构成智能驱动系统。

您可以享受到:

  • 自由编程并实现复杂的运动曲线。

  • 整个行程中力、位置和速度实现自由参数化。

转至力士乐伺服驱动器
转至力士乐伺服驱动器
安装选项

安装选项

电缸进行刚性安装或旋转安装,以实现在室内的各种传动。

使用可进行多种匹配的 EMC 安装元件。