Linear Motion Designer 设计计算程序

Linear Motion Designer 设计计算程序

现代 - 安全 - 互动 - 新颖

下载 Linear Motion Designer

线性导轨和丝杆传动的计算程序

博世力士乐的设计计算程序 Linear Motion Designer (LMD) 提供了一种工具,用于轻松确定导轨系统、线性导套和丝杆组件的尺寸。该软件涵盖范围广泛,包括博世力士乐滚柱、滚珠和微型轨道系统、滚珠丝杠和行星丝杠组件以及线性导套。

线性运动技术的专家已经提出了一个便于用户使用的软件解决方案,足以满足实际项目规划的所有要求,并为工程师提供独特机会去自主选择和标注的线性传动组件。

  • 考虑到产品的安全性,所有力士乐导轨系统,线性导套和丝杆传动都采用最优尺寸
  • 通过直观的用户指导、一体的数字化工程设计和供应链来节省时间
  • 简化了工程程序,即从可配置的 CAD 文件中选择组件到在 eShop 中订购的过程
  • 持续开发和自动更新功能



导轨的可能组合:
导轨数量: 1 1 2 2 2 2
滑块数量: 1 2 2 4 6 8
线性导套的可能组合:
导套编号: 1 1 2 2 2 2
线性导套的数量: 1 2 2 4 6 8

系统要求:

Win7 及以上 (32 Bit / 64 Bit)

说明:

培训:

为了优化软件的使用,此培训 LTSY 导轨系统和滚珠丝杠组件的设计” 值得大力推荐。

培训

下载

请注册后下载线性运动设计器。

注册信息

联系方式

联系我们