紧凑型液压系统

紧凑型液压系统

紧凑型液压系统正在利用大量资源开发技术和销售网络渠道,授权区域工程、研发和服务,以不断为 OEM 提供量身定制的新解决方案,从而满足他们的需求、快速响应时间,提高整体服务质量,并显著缩短上市时间。通过对每个生产阶段的直接管理,紧凑型液压系统巩固了其在国际水平上的地位,质量方面的附加值以及使产品适应客户需求的能力是成功的关键。

紧凑型液压系统

产品目录

技术数据

产品选择指南 (EN)

搜索技术数据
CHoose

CHoose 配置器

CHoose 是新的紧凑型液压系统配置工具。

开放性 CHoose
紧凑型液压宣传片

紧凑型液压宣传片

点击查看视频

新闻

新型 EDH 阀

新型 EDH 阀

博世力士乐推出了 EDH 紧凑换向阀,这是一款外形紧凑且有着强劲高通流能力的解决方案。
凭借高达 100 l/min 的高通流能力,该紧凑换向阀可为钻井机械、起重机、工程机械、移动式升降工作平台、自走式或牵引式农业机械以及市政车辆(包括垃圾车和清扫车等)等多种应用提供更为出色的功能与性能支持。
EDH 阀参数表

中型挖掘机的电子阀

中型挖掘机的电子阀

博世力士乐面向中型挖掘机市场推出新款具有检查和测量功能的电子阀,逐步扩大其产品覆盖范围。全新的电子阀完美匹配 06 吨/10 吨级挖掘机,采用顶级的安装设计,其电子控制系统和设置功能具有极其精细的运动控制能力,完美适配所有机器。随着电控挖掘机技术日益复杂,新型电子阀完全可以满足市场需求。
中型挖掘机电子阀的动画演示
中型挖掘机的电子阀:参数表

新型 E-Motion Plus 阀

新型 E-Motion Plus 阀

用于动臂控制的新型 E-motion Plus 阀:得益于其电子控制和设置,可提供非常精细的运动可控性和对所有机器的适应性。阀的电子控制可以实现优化的运动控制、电子压力补偿和简单的适应。
E-Motion Plus 动画
E-Motion Plus 参数表

新型 EDG 平台

新型 EDG 平台

EDG 平台代表了一种现代但高度灵活且可配置的阀门解决方案,可在不断发展的紧凑型行走设备平台中实现性能优势。EDG 阀有开关或比例款式。特性包括回路模块化、尺寸紧凑、重量轻和负载感应以节省系统能源。
EDG 平台参数表

新型止回和计量 E/H 阀范围

新型止回和计量 E/H 阀范围

随着新型 E/H 阀的推出,Bosch Rexroth 正在扩大其止回阀和计量阀的范围。新系列非常适合 08 吨/40 吨挖掘机,拥有最佳的安装设计,并提供非常好的运动可控性和对所有机器的适应性。新型 E/H 阀范围:更高的性能,与非常紧凑的解决方案相结合。
E-阀动画
E-阀参数表
H-阀参数表

EDG 叉车座

EDG 叉车座

Bosch Rexroth 推出用于叉车机具液压系统的新型创新模块化电动液压阀。与传统解决方案相比,智能、模块化的阀组旨在提供卓越的性能和更高的灵活性:所有这些都在一个紧凑的尺寸内。
EDG 叉车座:动画
EDG 叉车座:参数表

电磁铁概念:新一代高性能电磁插装阀

电磁铁概念:新一代高性能电磁插装阀

新型电磁插装阀旨在提供卓越的性能,使新阀门能够在恶劣的环境条件下工作,与前者完美互换,并引入了改进的特性。
新型电磁铁概念

模块化方向阀 – ED 安装

模块化方向阀 – ED 安装

Bosch Rexroth 推出“模块化方向阀 - ED 安装手册”:旨在根据目标应用简化模块化系统的选择。得益于完整的产品列表、清晰的符号和可行的选项,手册可以指导用户选择组件。

互动目录用户指南:如何使用互动目录

互动目录用户指南:如何使用互动目录

了解如何查找您的产品和下载数据表。单击下面的按钮,您将能够下载互动目录用户指南。我们所有的互动目录都基于相同的引擎,因此一旦您学会如何使用其中一个,即会对所有这些目录充满信心。请查看指南,如果指南中未处理您感兴趣的某些主题,请随时给我们写一封电子邮件到我们的其中一个联系地址。
下载用户指南

EDC 控制阀 – 模块化方向阀流量共享系统

EDC 控制阀 – 模块化方向阀流量共享系统

Bosch Rexroth 推出了创新型 6 号方向控制阀,带流量共享 (LUDV),允许通过外部调节器校准每个端口的流量范围。它易于安装,是管理中小型行走设备中同步运动的理想解决方案。
EDC 手册
EDC 宣传单

EDD 控制阀 – 模块化方向阀

EDD 控制阀 – 模块化方向阀

Bosch Rexroth 推出了这种创新的 8 号方向控制阀,它允许在开式回路中对执行机构(马达或液压缸)进行电动液压控制。当所需流速超过标准 NG06 时,这是任何可能的移动和工业应用的理想解决方案。
EDD 手册

HICFP – 电液遥控液压系统直列板

HICFP – 电液遥控液压系统直列板

配备高性能类别减压阀的标准化系列电液遥控液压系统直列板。
HICFP 手册

参数表

(仅限简体中文)

文件(仅限简体中文) 说明
AIR CONTROL 单作用运动控制,稳定性高
CONTROL PLUS 控制精细计量阀的操纵杆
A-VBCN-R 止回阀和计量阀
插件 全系列解决方案
电磁铁概念 新一代电磁插装阀
CHoose 紧凑型液压系统配置工具
DRE05SK 自排气比例减压阀
EDC 带流量共享控制的模块化方向阀
EDD 模块化方向阀
EDG 平台 带 LS 的模块化电动换向阀
EDG 叉车座 模块化电动换向阀
EDH 阀
E-阀 止回阀和计量阀(电子控制)
中型挖掘机的电子阀
E-Motion Plus 动臂控制的电子补偿
H-阀 止回阀和计量阀(液压控制)
GTCB 垃圾压缩机集成控制阀
M4+EDC+ED 混合解决方案
VBSO-P 重塑平衡技术
VS570 分流阀
SMV 转向模式阀

合规性

无条件遵守所有法律要求一直是我们公司的当务之急,并且是 Bosch Rexroth 价值观不可或缺的一部分。许多准则和指令规定了如何遵守相关义务。为促进员工遵守这些义务,本商业行为准则对其本质进行了总结。

本商业行为准则管理博世集团各单位与其关联方之间的关系。本准则无意为第三方创造合同权利。

组织型号
商业行为准则
道德准则