图像显示了一个平板电脑,中间有一个登录屏幕,一个手形图标用食指敲击屏幕。 平板电脑上方有三个圆形图标:一只眼睛下方有地图,背景是几幅二维地图的轮廓; 一个带有三个红色轴的三维网格线轮廓的图标,上面写着“用户体验”。 右侧的第三个圆形图标显示了不同的滑动控件,背面带有齿轮的轮廓。 平板电脑左侧还有一个红色矩形按钮,上面写着“快速向导”。

升级您的移动机器人

图形用户界面 aXessor

联系我们

力士乐aXessor — 您强大的软件和硬件用户图形界面

博世力士乐的aXessor 是一个直观的图形化用户界面 (GUI),支持对所有 ROKIT 组件进行集中访问,ROKIT套件中全面的技术和高性能的软硬件解决方案可以通过 aXessor用清晰且用户友好的界面进行链接和控制。使用 aXessor不需要专业知识—这提高了集成、配置及操作的效率。

为ROKIT 组件提供最佳透明度

通过aXessor可视化整个车队并让您保持对系统的控制。图形用户界面使您能够通过汇集流程和工作步骤轻松管理您的车队。

以用户为中心的操作方式 让您与众不同

aXessor 为您提供了一种从用户角度开发的全新工业级用户界面。以流行的游戏化界面的方法,结合博世力士乐的专业知识和用户反馈,保证您轻松掌握所有 ROKIT 产品及其启发性的用途。

您的收益

图中显示了一个矩形符号,其中心有一只眼睛,而环绕在眼睛周围的六个圆点则各自通过一条线与眼睛连接。

出色的透明度可助您掌控一切

  • 车队管理器:助您轻松直观地管理和运营 ROKIT Locator 车队
  • 车队的实时视图:提供所有 ROKIT Locator 客户端的可视化系统概览
  • 事件中心:可快速清晰地访问 ROKIT 组件的所有通知和进程

图中显示了一个图标,图标中的一只手在用食指点击用户头像的轮廓图。

以用户为中心 - 您的便捷控制理念

  • 一条适合所有 ROKIT 组件的控制理念
  • 配有支持向导的清晰操作
  • 兼容多种操作系统 (Linux/Windows)
  • 支持定制(浅色/深色模式;多语言)
  • 游戏化:直观、引人入胜的交互式使用方法
  • 调试与操作简单,无需专业知识即可胜任
  • 可对整个 ROKIT Locator 车队进行高效的集中式地图管理

单页

初步概览力士乐aXessor

下载PDF

ROKIT News

从顶视图看很棒的生产现场,标题是“Rexroth ROKIT Locator - 移动机器人的本地化软件”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何用于 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人。

Joerg Heckel(博世力士乐新业务领域负责人)与主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前方讲解 ROKIT Motor 相关知识。

机器人主题网络直播 - 第 4 集

了解为什么 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 推出的创新型机器人和自动化套件能够帮您轻松打造移动式机器人。

机器人主题网络直播 - 第 3 集

机器人主题网络直播 - 第 3 集

了解关于 ROKIT Locator 新功能的最新见解,以及 ROKIT Motor 与 ROKIT Navigator 的发展状况。

机器人主题网络直播 - 第 2 集

机器人主题网络直播 - 第 2 集

获取有关我们力士乐 ROKIT 组件的最新消息

“呼叫专家”播客 - 第 2 集

“呼叫专家”播客 - 第 2 集

我们的专家谈论中国内部物流和机器人市场以及 ROKIT Locator

IFOY AWARD for our ROKIT Locator

IFOY AWARD for our ROKIT Locator

Laser localization software awarded in the category “Intralogistics Software”

标题框“呼叫专家”和“播客”与电话话筒符号一起显示在网格上。

“呼叫专家”播客 - 第 1 集

我们的专家就 ROKIT Locator 进行交流并回答您的问题

Jörg Heckel(博世力士乐内部物流机器人项目总监)和 Christopher Parlitz(grow platform GmbH 内部物流机器人开发主管)在谈论 Locator

机器人主题网络直播 - 第 1 集

我们的专家谈论 ROKIT Locator

图像显示两个人,一个穿着白衬衫和灰色裤子,一个穿着深色西装,白色衬衫和领带,正在交谈。 可以在背景中看到生产设施。

对此感兴趣?

我们期待回答您关于力士乐 ROKIT 套件以及各个组件的问题。

欢迎与我们联系。