印有“Espresso Talks”字样的咖啡杯。

专家正在讨论拧紧系统配置程序

观看视频

可以使用我们的拧紧系统配置程序轻松安全地打造您的定制化拧紧系统

可以使用我们的拧紧系统配置程序快速轻松地配置电动拧紧工具、连接电缆、控制器和其他产品。除了博世力士乐面向安全关键型应用推出的受控拧紧技术产品之外,您还可以选用博世电动工具推出的生产工具来完善您的装配解决方案。

由于工具采用了直观的拖放式操作理念,您可以直接在在线工具的图形绘制界面上轻松组合完整的拧紧解决方案。系统范围内的集成式兼容性检查将全程为您提供支持。

  • 可全天候在线提供,始终保持最新状态
  • 能够自动执行可行性检查,从而帮助用户安全地创建始终如一的拧紧系统
  • 支持六种语言:德语、英语、法语、意大利语、西班牙语和中文
视频播放列表
拧紧系统配置程序预览,其中显示了电动装配工具的潜在产品选择。

全面的产品组合

可创建完整的 单通道和多通道拧紧解决方案 ,其中包括操作软件、其他精选软件功能以及除此之外需要的全部附件组件。可使用博世电动工具推出的 全自动扭控型螺丝刀来完善您的拧紧系统。此外, TASS 验证系统 也可针对力士乐拧紧主轴和 ErgoSpin 手持式拧紧机执行短周期工具检查。

开放式预览
可通过拖放功能来预览使用拧紧系统配置程序进行配置是多么容易。

创建图形系统

您只需将拧紧系统所需的所有产品 拖放 到绘图区域即可。 对接点 可向您显示相应产品在系统中的潜在放置地点。您可以立即为拧紧解决方案创建 拓扑结构 。然后您即可根据自身的应用要求配置产品。您将在引导下逐步了解产品配置程序。

开放式预览
拧紧系统配置程序预览,旨在展示可用于下载项目所有 CAD 数据的 CAD 多线程下载功能。

CAD 和项目文档

系统能够以最常见的格式为所有已配置产品下载 CAD 模型。凭借 CAD 多线程下载功能 ,您可以一键轻松获取项目的所有 CAD 数据。请为您的进一步项目工作使用完整的 项目零件清单 ,或直接向博世力士乐索要您所创建的拧紧解决方案。

开放式预览