满足各种自动化机电子系统要求的智能机电专家

让一切变得简单:

满足各种自动化要求的配套机电子系统

观看视频

用于搬运和压接的智能机电一体化

用于执行装配、搬运、点胶或接合任务的子系统考研轻松完成选型、配置、调试和编程工作。采用我们的智能机电一体化解决方案,不仅可以简化工程设计工作,还可以简化各种自动化流程中的调试和编程工作。您是否已经做好充分准备?

线性机器人的机电系统:智能功能套件

快速、简单、直观:我们推出的包含预定义系统的生态系统结合了机电一体化、驱动和控制解决方案和相关软件。凭借兼容的末端执行器和开放式接口,该系统适用于各种应用。

各组件完美融合。博世力士乐提供可随时安装的机电一体化子系统,以及适用的自动化硬件和预装软件,从基于线性轴的搬运系统到伺服压力机。可进行快速调试和简单的图形编程。

面向智能机电一体化的生态系统
  • 机电一体化

    01 机电一体化

  • 末端执行器

    02 末端执行器

    各种末端执行器 – 取决于具体应用:

  • 智能功能

    03 智能功能

    采用智能功能快速上手:

  • 驱动和控制以及软件

    04 驱动和控制以及软件

    预装基础软件 - 应用特定的功能

机电一体化
机电一体化

01 机电一体化

  • 可随时安装的子系统 – 满足各种自动化要求,例如压接过程或搬运和点胶任务
  • 适配马达的一流线性轴
  • 机械系统 – 包括拖链和电缆(可选)

末端执行器
末端执行器

02 末端执行器

各种末端执行器 – 取决于具体应用:

  • 智能末端执行器 是一种传感器辅助的补偿元件,可在六个自由度上独立运动以实现更高的精度,
    适用于线性和关节机器人
  • 采用 DMS 技术的力传感器,适用于低成本力测量
  • 其他诸如抓手或点胶头之类的末端执行器,也可使用合适的附件轻松连接

智能功能
智能功能

03 智能功能

采用智能功能快速上手:

  • 轻松实现产品选型:实现快速选型的预定义硬件组件和软件以及使用先进的电子工具进行设计 - 节省时间和金钱
  • 即插即用:调试向导和自动参数化整个系统和轴定位 - 节省大量调试和过程配置时间
  • 零编程:直观的图形用户界面降低了编程的门槛 - 无需成本高昂的编程工作
  • 开放式接口:物联网 (IoT) 功能并且可快速集成至更高层级的控制和 IT 系统中

驱动和控制以及软件
驱动和控制以及软件

04 驱动和控制以及软件

预装基础软件 - 应用特定的功能

  • 具有预装操作软件的驱动系统作为子系统的“心脏”
  • 所有智能功能套件都适用的软件 - 应用特定的附加功能
  • 相同的基本软件 - 通过拖放和易于识别的用户界面完成类似的编程过程,从而实现直观的图形编程
  • 借助开放式接口,可轻松集成至更高级别的系统和更大的物联网环境 (IOT) 中

联系方式

是否已经做好准备,实现效率大幅提升?

我们所有的智能功能套件都基于独特的生态系统。您可节省大量的时间,避免复杂的孤岛解决方案,从而快速轻松地为未来工厂做好准备。而且,在新的应用领域也将很快实现...

请与我们的 智能机电 专家探讨您的个人需求!

填写联系表