力士乐产品
行业
服务
工作岗位和职业生涯
学院
采购
产品组群
工程
eConfigurators 及工具
认证卓越
最新的 RC 系列 40 是一个可扩展的行走机械电子控制单元平台。可自由编程的控制器能实现符合 EN ISO 13849 要求的 PL d 安全功能和符合 ISO 25119 要求的 AgPL d 安全功能。硬件安全模块(HSM)用于保护控制单元免受未经授权的数据操作。力士乐控制器采用 UDS 标准,可以和服务工具进行通信。提供用于高速 CAN、CAN-FD 和 ISOBUS 的接口。未来的型号还将采用 100Base-T1 Ethernet。
我们提供基于博世汽车生产质量的各种传感器。例如,我们提供能全寿命周期保持高精度的压力传感器和汽车 行业SENT 通讯技术,惯性传感器, IVAS智能振动分析传感器--借助结构噪声专业知识和预先配置的经专家验证的功能集,实现结构噪声分析,以发现异常。所有传感器均具有坚固和紧凑的特点,因此非常适合行走机械的要求。
我们的 HMI 产品组合包括坚固耐用的高分辨率彩色显示器、电液手柄和踏板。所有组件都与 BODAS 生态系统匹配,方便应用到您的机器中,并且通过集成的功能安全例程和诊断功能增加价值。
BODAS 互联单元RCU是 BODAS Connect 产品的核心,可以将机器连接到博世(或者其他任何品牌的)物联网(IoT)基础架构。它达到 IP67 防护等级,适合非道路市场。Linux 操作系统支持完全独立于硬件的模块化、可配置软件接口。RCU 可以实现远程软件更新(FOTA)。
博世汽车环绕感应解决方案可以提高安全性和生产率、降低运营成本。基于力士乐的专业知识和博世的品质,我们提供全面的视觉和传感器支持环境控制,确保车辆安全行驶和运行。
您想进一步了解BODAS控制器的安全功能吗?“与安全相关的项目计划”为您提供根据EN ISO 13849如何进行功能安全的详细信息,包括BODAS 控制器如何实现25119的要求。
在我们的博客中,您将找到有关 MOBILE 非道路移动解决方案的见解、有价值的信息和成功案例。最新博文