1. 首頁
  2. 部落格
  3. 哪種線性導軌適合
在藍色科技感背景上展示一系列 Rexroth 線性導軌,並以圖示象徵不同的應用領域。
在藍色科技感背景上展示一系列 Rexroth 線性導軌,並以圖示象徵不同的應用領域。
線性運動技術

哪一種線性導軌適合我的應用?

無論是髒污環境、無塵室、高動態需求,或是受限的安裝空間:只要您清楚了解負載、環境與使用壽命要求,通常就能在 Rexroth 標準產品組合中找到合適的解決方案。

線性導軌鮮少成為目光焦點,但他們在機械工程與工廠自動化中扮演著核心角色。它們在定義的環境與負載條件下,以精準且可靠的方式引導線性運動 – 盡可能高效、緊湊,且將維護需求降至最低。但是,哪一種線性導軌適合髒污環境、真空、無塵室、極端溫度、高動態需求,或是受限的安裝空間呢?

在這篇部落格文章中,您將學到哪些選擇條件對於線性導軌至關重要, 以及哪些應用可以透過我們經過驗證的標準解決方案特別經濟高效地實現。如果您有特殊、個別的需求,我們擁有數十年應用知識的專家將很樂意為您提供協助。

小提示: 如需了解最重要線性導軌類型的概述 – 從線性襯套到型材滑軌系統及凸輪滾柱導軌 – 請造訪我們的 線性導軌產品頁面。.

哪種線性導軌適用於哪種應用?

Rexroth 線性導軌幾乎可見於所有產業 – 從工具機製造到醫療技術,從食品與包裝工業到木材加工,從半導體與電子製造到電池生產。其共同點在於:能夠快速且具成本效益地實現幾乎任何應用的可能性。廣泛的標準線性導軌產品組合的優勢在於,提供大量經過驗證、可快速配置的解決方案,具備全球供應能力,同時縮短專案交付週期,並可針對特定需求進行機械設計。以下為產業特定應用與客製化解決方案的部分範例:

1.適用於特殊環境條件的線性導軌

許多環境會使線性導軌暴露於 髒污與汙染物中,例如木材加工與石材處理。配備特殊密封件(整合式或附加式)的型材滑軌系統,以及 Bosch Rexroth 全密封式標準線性襯套,已被證明是這些應用中具成本效益的解決方案。

圖片拼貼顯示雙唇密封件如何保護線性導軌免受金屬與木屑的汙染。

嚴苛的環境條件:雙唇密封件在木材加工與金屬加工中保護線性導軌免受髒污與汙染。

專為極端條件設計的全金屬滾珠滑軌系統 NRTVG(NRII 溫度真空分級)可承受 -30 至 200°C 的 極端溫度。它們不僅在冷凍庫或玻璃製造中表現出色,在 真空 環境中亦然 – 例如晶圓與電子生產中所遇到的環境。全金屬標準線性襯套也是如此。

在電鍍或電池生產中接觸酸、鹼或電解質,以及在醫療或製藥環境中進行蒸汽滅菌時,存在 腐蝕風險。由 NRII(耐腐蝕鋼)製成的線性導軌,以及硬鉻鍍層與塗層版本(例如鋅鐵合金鍍層)可防止這些有害影響。對於 乾燥室 的使用,Rexroth 標準產品組合還包括採用耐化學品塑膠(如 POM)以及特殊潤滑劑的線性導軌。

適用於極端條件的 NRTVG 滾珠滑塊

NRTVG 滑塊 – 專為極端環境而設計。

微型滾珠滑軌系統與耐腐蝕型材滑軌系統等產品,可滿足半導體與電子生產中各種 無塵室等級 的要求。

小提示: 根據所需的無塵室等級,標準版本通常就已足夠。

線性導軌在 食品 產業中也是不可或缺的,特別是在包裝與最終檢驗環節。Rexroth 的耐腐蝕 NRII 或 NRFG 設計(NRII Food Grade 食品級)滾珠滑軌系統特別適合此類環境。與食品無直接接觸的製程導引任務(例如裝瓶機、薄膜包裝機,或製袋、填充與封口機)也受益於易於清潔的全金屬線性襯套。

全金屬線性襯套

全金屬線性襯套。

2.適用於精密、高動態與受限安裝空間的線性導軌

不斷增長的自動化需求,也持續推升對精度、動態性能與安裝空間的要求。在 精度 方面,Rexroth 標準產品組合中的滾柱與滾珠滑軌系統 RSHP/BSHP 居於領先地位。爲什麽?滑塊中獲得專利的進入區設計,可確保最佳運轉平順性 – 從工件加工、進料、搬運與組裝,到蓋板與雷射切割或 3D 列印等應用。

精密滾珠滑軌系統 BSHP 的剖面功能原理:圖示顯示彈性鋼承載板如何使滾珠平順且無衝擊地進入承載區。

滾珠滑軌系統 BSHP:得益於可彈性變形的鋼製承載板(2),進入區可個別適應滑塊(1)的當前運作負載。滾珠(4-7)平順地進入滑塊與滾珠滑軌(3)之間的承載區,亦即無任何脈衝負載。

小提示:配備 BSHP 線性導軌的線性軸與多軸系統同樣可實現最高精度與動態性能。

最高速度的象徵性圖片:藍色田徑跑道上,一位衝刺選手處於起跑位置,旁邊是兩個高速滑塊。

短循環時間需要 高速度:Rexroth 標準產品組合中的高速滑塊可達破紀錄的 10 m/s。典型應用領域包括塑膠射出成型、衝壓與連接、雷射切割,以及長行程搬運。Rexroth 標準線性襯套與小尺寸標準滾珠滑軌系統同樣可實現高達 5 m/s 的快速運動。

順帶一提,Bosch Rexroth 的耐用凸輪滾輪也非常適合高達 10 m/s 的快速運動。

整合式附加功能 可節省安裝空間並降低成本。如何實現?例如,透過 TCRS 溫度控制功能,可確保高精度工件加工中的熱穩定性;或是透過 配備整合式量測系統的線性導軌。

貼心提醒: 兩種選項均可事後加裝。

藍色背景上的 RSHP 滾柱滑軌系統,附有獲得專利的 TCRS 溫度控制選項詳細視圖,以及線上配置工具的參考資訊,以平板電腦示意呈現。

配備獲得專利之 TCRS 溫度控制選項的 RSHP 滾柱滑軌系統 – 適用於高精度工具機。

您是否希望以中階價格/性能比區間, 經濟實惠地實現高要求的應用?那麼 全能型導軌系統 BSCL(Ball Rail System Compact Line,緊湊型滾珠滑軌系統) 便是正確的選擇。爲什麽?快速的選擇、配置與訂購流程,結合 Bosch Rexroth 一貫的品質、多項有助於降低成本的功能,以及快速的供貨能力(全球現貨供應)。

順帶一提, 價格最佳化的 BSCL 系列將在未來數年持續擴充,以涵蓋更多需求與應用,同時維持最佳化的價格。

深藍色背景上的 BSCL 滾珠滑軌系統特寫

具成本效益的 BSCL 滾珠滑軌系統,適用於多種應用。

實用建議:使用所有 Rexroth 線性導軌時,您可以在所有精度等級與預壓等級之間互換軌道與滑塊,從而節省資源。

對於小型工作空間與緊湊的機械設計,Rexroth 產品組合還包括 微型滾珠滑軌系統,結合了小尺寸與高承載能力及定位精度。這些特性在包裝、醫療技術、量測與測試,以及紡織工業與電子生產等領域中備受青睞。

典型需求適用的線性導軌

需求 Rexroth 產品組合中合適的標準解決方案(範例)
髒污與切屑 密封式線性襯套、型材滑軌系統(BSHP、RSHP),配備全面的密封變體、刮屑器,以及用於輕鬆封閉軌道安裝孔的可選蓋條
無塵室 微型滾珠滑軌系統與全金屬設計的 NRTVG 滾珠滑軌系統,適用於極端條件
極高動態 配備高速滑塊的滾珠滑軌系統
高精度 精密滾柱/滾珠滑軌系統 RSHP/BSHP,另可選配 TCRS 溫度控制功能
受限安裝空間的緊湊設計 微型滾珠滑軌系統
價格最佳化 BSCL 滾珠滑軌系統,適用於中等性能範圍
真空/極端溫度 全金屬設計的滾珠滑軌系統,例如 NRTVG
衛生區域 NRII 或 NRFG 滾珠滑軌系統

憑藉 Bosch Rexroth 作為全方位解決方案合作夥伴,您可以快速為您的應用找到合適的線性導軌。無論是製程自動化、效率提升或小型化;無論是特殊環境條件,或是對於動態性能、精度或功能整合(如量測或溫度控制)的新要求。使用 線性傳動技術選型工具,您可以輕鬆地從廣泛的標準產品組合中,選擇、配置並訂購任何與您的應用完美匹配的個別線性導軌。廣泛的標準產品組合不僅簡化了選擇與工程設計,也通常減少了採購、物流、維修與備用零件庫存方面的投入。現在就善用 Bosch Rexroth 低維護、同級最佳的解決方案,以降低您在整個生命週期中的成本 – 最終在機械與設備工程中獲得更大的競爭力與永續性。

線性傳動技術選型工具

使用線性傳動技術選型工具,您可以快速為您的應用找到合適的線性導軌 – 包含技術數據、CAD 模型以及合適的配件元件。

立即配置您的線性導軌

常見問題解答 – 線性導軌選型

什麼時候標準線性導軌就足夠了?

如果關於負載、精度、動態性能、安裝空間與環境條件的要求明確界定,且可透過現有規格、密封件、材料、塗層或潤滑劑來滿足,則標準線性導軌通常就已足夠。只有在標準選項從技術或經濟角度無法滿足要求時,客製化解決方案才通常是值得考慮的。

哪種線性導軌適合髒污與汙染物?

對於存在髒污、切屑或粉塵的環境,配備合適密封系統的強固型型材滑軌系統或全密封式線性襯套是合適的選擇。髒污的類型、清潔策略、潤滑方式以及所需的使用壽命是決定性因素。

哪些線性導軌適合無塵室、真空或乾燥室應用?

對於無塵室、真空或乾燥室應用,材料的選擇、釋氣特性、潤滑劑以及耐腐蝕性至關重要。根據應用,微型滾珠滑軌系統、耐腐蝕型材滑軌系統或全金屬設計的滑塊都適用。

線性導軌中,精度、承載能力或速度哪個更重要?

這取決於運動輪廓。高精度需要剛性高且運轉平順的線性導軌,高承載能力則傾向於需要配備合適滾動元件的強固型型材滑軌系統,而高速則需要特別具動態性能的滑塊或凸輪滾柱導軌。在實務中,這些標準必須綜合評估。

如何降低線性導軌的成本?

成本不僅透過採購價格來降低,更要在整個生命週期中實現:透過快速配置、可取得的標準元件、軌道與滑塊的互換性、合適的維護策略、減少備用零件庫存以及延長使用壽命。

作者:Daniel Senft

職位:線性導軌產品管理與應用總監