所示為緊湊型模組系列的三種版本:CKK- 和 CKR-280 以及配有雙工作臺的 CKR-280。 針對重負荷,表現強勁:280 尺寸緊湊型模組

堅固、緊湊、精確:

  • 重型應用的新基準
  • 極高的抗彎與抗扭剛度
前景中是兩個緊湊型模組 CKK-280 和 CKR-280,背景中是一個弓箭手。

重型應用的新基準,最高可達 385 kg

全新 緊湊型模組 配備尺寸 280 的滾珠螺桿驅動器 (CKK) 或皮帶驅動器 (CKR),為重達 385 公斤的重負荷範圍開啟了全新的應用可能性。應用包括機床的高精度组件或電池模組的動態可重複高性能组件。它們不僅在縱向和扭轉載荷力矩方面具有極高的剛性,在使用上也非常靈活:單軸、 多軸系統、甚至線性機械手的工程設計都可以缩减到最小, 而包含馬達、開迴路和閉迴路控制器以及可選操作軟體的 完整自動化套件 也大大加快了調試速度,使操作更加簡便,即使需要在很短的時間內進行變更。這讓工廠自動化變得更容易、更快速、更有效率。

前景中是一個緊湊型模組 CKR-280 與兩個工作臺組件,背景中是一個鼓手。

雙倍循環速率,負載最高可達 770 kg

重負載領域中的創新:將兩個軸結合在一個單元中,開啟超乎想像的潛力。全新 緊湊型模組 CKR-280 採用雙皮帶驅動,可完全獨立且精準地操作兩個滑架。這不僅節省了空間、成本和裝配時間,還保證了最佳性能。可即刻安裝的線性軸具有剛度高、循環率快和承重能力強的特點,根據安裝位置的不同,每個滑座最高可承重 385 kg,總承重可達 770 kg。一個軸、兩個驅動器,無限可能。

產品資訊

優勢概覽

  • 異常穩定: 提供出色的抗彎和抗扭剛性
  • 精確: 高重複性
  • 高動態: 以最大加速度輕鬆移動重負載
  • 快速: 在設計和配置中使用先進工程工具
  • 多種相容性: 具有各種尺寸,高度可擴展性,適用於多軸系統和協作機器人
  • 經過驗證: 量身打造的元件全部來自單一來源

關鍵技術資料

  • 280 尺寸
  • 最大承載:
    • 單皮帶版高達 385 kg
    • 雙皮帶版高達 770 kg
  • 最大行程範圍:5,500 mm(如需更長,請洽詢)
  • 最高運行速度:5 m/s
  • 最高加速度:5g
  • 重複性:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • 雙皮帶驅動(雙滑架)
  • 驅動類型:滾珠螺桿組件 / 皮帶驅動