[ERROR breadcrumb-service] - Service request failed!
歸功於個別元件及整個機器人套件的靈活性以及簡便的適用性,個別元件及整體套件可以與各類型自動引導車 (AGV) 與自主行動機器人 (AMR) 相容,並且可以立即在各種應用領域投入使用;並且均無需任何專業知識,即可使用。只要讓 ROKIT 元件處理其他事務,您便可以聚焦在讓您脫穎而出的重要功能。 機器人套件超越當前技術,因此 Rexroth ROKIT 開箱便可以立即使用,無需投入額外工作。創新的軟硬體元件確保高效率運作,因為這些元件如此功能強大並具備模組化特性,這些均是 Bosch Rexroth 所注重的品質與特色。
行動機器人自動化作業要講求速度和簡易度,關鍵在於模組化。Bosch Rexroth 推出自動化套件 ctrlX AUTOMATION 和機器人套件 ROKIT,提供靈活的模組化軟硬體解決方案,充分支援您這樣的製造商輕鬆施展長才,迅速開發行動機器人,從而在競爭行列中脫穎而出。靈活結合必要的機器人/自動化元件與 Bosch Rexroth、合作夥伴及第三方供應商的其他解決方案,輕鬆打造出設計精巧、易於整合、試運轉流程單純不複雜又簡單好操作的模組化解決方案。
K.Hartwall & ROKIT:從概念到創紀錄時間內的部署
K.Hartwall 通過使用 ROKIT Locator 和 ROKIT Navigator,大幅減少其 A-MATE® AMR 的整合工作量。根據 VDA 5050 標準的無縫整合及僅需一週的調試,為客戶項目的效率設定了新標準。
透過SEP Logistik AG和ROKIT Locator提升30%的效率
創新倉儲管理解決方案的領導者SEP Logistik AG 使用ROKIT Locator擴展其叉車管理系統RELAG,以實現整個叉車隊的實時定位。這使得無掃描的工作流程、最佳訂單路徑規劃,以及最高可達30%的人工資源節省成為可能。
輕鬆製造移動機器人
瞭解機器人與自動化元件的模組化解決方案集如何簡化並加速您的移動機器人開發。
Noblelift 使用的 ROKIT 定位器
观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。
機器人網路廣播 – 第 4 集
瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。
機器人網路廣播 - 第 3 集
獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。
機器人網路直播──第二集
獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息
「Call the Expert」Podcast──第二集
我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能
ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎
雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎
「Call the Expert」Podcast──第一集
我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題
機器人網路廣播──第一集
我們的專家討論 ROKIT Locator。
Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作
全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作
搶先取得 ROKIT 概覽 – Bosch Rexroth 的機器人套件
我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。