將營運挑戰轉化為您的競爭優勢。Bosch Rexroth 致力於加速操作員與機械之間的互動,為行動應用領域帶來卓越的效率與控制能力。
為操作員帶來升級體驗
靈活性
每一部機械都是獨一無二的,其操控方式亦然。我們靈活的 HMI 人機介面解決方案,能無縫適應不同的使用情境、操作員需求與設計偏好。這為您在機械開發過程中提供了更多自由,並在實際應用中帶來更高的滿意度。
人體工學
操作員的舒適度直接影響工作表現。因此,我們精心設計介面,使其操作自然順手、減少負擔,並提升精準度,即使長時間工作也能保持。其成果是:每一次作業都能減少疲勞、降低錯誤,並提高生產力。
模組化
加速開發進程,讓您在競爭中脫穎而出。我們的模組化方法,讓您能夠配置完全契合您機械的系統,無需妥協。您得以降低複雜性、簡化整合流程,並打造出無庸置疑、專屬於您的機械識別。
操縱桿為要求最嚴苛的行動機械提供精準控制:提供液壓或電子式兩種選擇,能無縫整合於扶手之中。憑藉可配置的握把以及內部自主開發的強固元件,這些通用型操縱桿能提供可靠且符合人體工學的效能,完美滿足您特定應用的需求。
提供單踏板或雙踏板版本,並可選擇電子或液壓輸出,其強固且緊湊的設計確保了在各種應用中的長效效能。非常適合以最高可靠性,來實現對行駛、機具或工作功能進行精準且可靠的控制。
BODAS 顯示器與 Rexroth 配件透過簡化複雜性,重新定義了 HMI 人機介面的效率。它們以單一直覺的 HMI 人機介面,取代了雜亂的儀表與開關。這不僅使駕駛艙更簡潔,也降低了操作員的認知負荷,並簡化了工作流程,進而減少錯誤,實現最大的作業吞吐量。
LT 系列動力制動閥已在眾多實際應用中證明其強固性與可靠性。專為單迴路或雙迴路系統設計,提供靈活的配置選擇,能滿足任何標準動力制動應用的需求,可選擇配備或不配備蓄壓器充能功能以及多種踏板選項。
隆重介紹革命性的 GEMINI 系列,這是 Bosch Rexroth 為動力制動系統樹立的新標竿。在機械複雜性日益增加的世界中,我們工程團隊打造出一款解決方案,既具備實現最高可靠性的高度強固性,又能輕鬆擴充以滿足未來需求。其獨特的雙平行閥芯設計,為任何非道路車輛制動系統提供了強大且靈活的基礎,隨時準備應對各種挑戰。
一個系統,無限可能
GEMINI 的智慧模組化設計,使其成為終極的制動用 HMI 人機介面。這賦予您為每一部機械配置完美制動反應的自由。從為基本型號配置簡單的機械式設定開始,再到為配備 ADAS 功能的高階版本,無縫升級至完整的電控液壓 (EH) 制動系統。從操作員的踏板感覺,到精確的感測器輸出,每個層面皆可調整。
簡化您的開發流程
如此前所未有的靈活性,將徹底轉變您的開發流程。您不再需要管理多種制動系統,而是可以倚賴單一經過驗證的制動閥平台,滿足整個車輛系列的需求。這大幅簡化了工程設計、採購與物流作業,加速您的產品上市時程,並藉由這套前瞻未來的制動解決方案,為您帶來決定性的競爭優勢。
使用 Rexroth 線上配置工具,為您的行動機械量身定制 Rexroth HMI 人機介面產品解決方案,只需幾個步驟即可簡化您的決策過程。
「極致的操控性、安全性與防護性:Rexroth HMI 人機介面解決方案,讓操作員即使在最嚴苛的條件下,也能直覺地控制每一個元件,同時接收即時回饋。」
Bosch Rexroth 產品經理
請聯絡我們的專家,為您的下一個 HMI 人機介面專案尋求量身訂製的解決方案並進行個別討論。 與我們的專家聯絡
請造訪 Rexroth 下載中心,以取得更多關於我們 HMI 人機介面產品組合中解決方案的技術細節、產品資訊及其他文件。
深入了解 Rexroth HMI 人機介面如何改變非道路車輛市場:觀看最新影片,進一步了解我們的產品與解決方案。