YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

德國斯圖加特國際物流展

  • 斯圖加特展覽館, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, 德國
  • 2026/03/24 09:00 - 2026/03/26 17:07
  • 德文, 英文
  • 組裝技術, 線性傳動技術, 電子驅動與控制系統, 行走機械液壓系統

德國斯圖加特國際物流展是國際內部物流解決方案與流程管理貿易展,作為歐洲最大的年度內部物流展覽會設立了新標準。

獲取門票

歡迎

蒞臨 3 月 24 - 26 日在斯圖加特舉行的德國斯圖加特國際物流展

在價值流鏈中持續優化成本、路線和時間是任何物流系統的基本要求。因此,現代化且以客戶為導向的進貨、出貨及內部物流流程,需要高效、動態且透明的貨物流動。Bosch Rexroth 透過具備未來適應性的元件、子系統及系統解決方案,協助用戶實現物流與內部物流的自動化與優化,全面支援其價值鏈的運作。除了數位工程工具外,我們還提供產品選擇器輔助工程與配置流程,使優化作業更高效靈活。我們誠摯邀請您蒞臨我們與認證卓越合作夥伴的聯合展位,親身體驗這項解決方案 HELDELE Automation GmbH。.

歡迎到 8 展廳的 B41 攤位訪問我們

德國斯圖加特國際物流展

展銷會場地概觀

聯絡資訊


2026 年重點主題

ctrlX AUTOMATION 推廣活動:電路板,「讓您快人一步」

ctrlX AUTOMATION – 讓您快人一步

作為一款採用應用程式技術的完全開放式解決方案,ctrlX AUTOMATION 提供內部物流完整自動化解決方案所需的所有元件。

瞭解更多

ctrlX DRIVE 無機櫃

ctrlX DRIVE 無機櫃 – 無機櫃驅動技術

ctrlX DRIVE 免機櫃設計可減少安裝空間與佈線,發揮最大彈性。內部物流的不同拓樸結構可以輕鬆實現和適應。

瞭解更多

VarioFlow plus 鏈式輸送機與螺旋輸送機結合,用於垂直產品輸送

VarioFlow plus – 多功能輸送解決方案

VarioFlow plus 鏈式輸送機系統是內部物流中各種包裝類型的輸送解決方案,易於維護、可靠、高通量且靈活。

瞭解更多

員工在物流工作站掃描包裹

符合人體工學的揀貨與包裝作業

適用於各類揀貨與包裝生產線的自適應手動物流工作站,確保物料流暢運行並提升生產效率。

瞭解更多

使用多軸系統的混合式碼垛

適用於您的物流應用的創新線性技術組合

從機電執行器、線性軸到智慧型線性機器人,我們提供單一來源的經濟且創新的解決方案。我們的亮點:CKR-280 緊湊型模組,配備雙皮帶驅動器,負載最高可達 770 公斤。

瞭解更多

五輛工業車輛(機器人、堆高機)在藍色背景下一字排開

行動機器人自動化工具套件

這款全面開放的移動機器人自動化套件,整合了自動化系統 ctrlX AUTOMATION、靈活的機器人套件 ROKIT 以及精密線性技術。這些模組化解決方案包含硬體、軟體與專用應用程式,製造商可藉此開發出精準契合個別應用場景的自主移動機器人(AMR)與自動導引車(AGV)。

發掘無限商機

Rexroth 工程機械防撞軟體:安全區域、感測器、控制元件。

防撞系統 CAS

360° 防碰撞,提供最大安全性:透過雷達、超音波感測器與智慧型攝影機,結合高效能 ORC 運算平台實現精準物體與人員偵測,全面守護人員與設備安全。針對電動化車輛,其動力傳動系統控制可透過 Rexroth 防撞系統進行管理,該系統以 Bosch 感測器技術為基礎。

非公路機械的移動自動化