Taiwan

选择您的位置

搭載數位電子控制設備的軸向活塞泵浦類型 A4V..HS5(E)

搭載數位電子控制設備的軸向活塞泵浦類型 A4V..HS5(E)

額定大小 40 最大至 1000 的搭載 HS5 調整的 A4V,適用於迴轉角、壓力與扭矩控制。可作為配電板電子設備 VT-HPC (A4V..HS5) 或機上電子設備 (A4V..HS5E) 使用。

搭載數位控制電子設備的軸向活塞泵浦

搭載 HS5 迴轉角、壓力與扭矩控制並選配變速功能的 A4V可作為配電板電子設備 VT-HPC (A4V..HS5) 或機上電子設備 (A4V..HS5E) 用於:
開環:A4VSO40..1000/350 bar;A4VBO71..450/450 bar;A4VHO450/630 bar
閉環:A4VSG 40..1000 / 350 bar;A4CSG 250..750 / 350 bar

以 Rexroth 的軸向活塞泵浦來簡化您的設計

簡化您的設計

  • 專為客戶量身打造的完整產品系列組合
  • 開放式連線 - Sercos 與複數乙太網通訊,快速及輕鬆連線至第三方硬體

以 Rexroth 的軸向活塞泵浦合理化您的安裝

簡化您的安裝作業

  • 頂尖的液壓控制器 - 標準化液壓系統、簡易使用而無需任何相關知識背景
  • 快速輕鬆的初始操作
  • A4..HS5E - 無配電板的電子設備:經設定及測試 (包含泵浦校正) ➜ 隨插即泵
  • 統一軟體工具 IndraWorks DS 支援初始操作、管理、參數化與診斷功能

以 Rexroth 的軸向活塞泵浦縮短您的停機時間

縮短您的停機時間

  • 在過程變數作狀態監控與診斷評估
  • 透過線上支援與當地專家減少停機時間

以 Rexroth 的軸向活塞泵浦將您的生產效益最大化

將您的生產效益最大化!

  • 過程中變數的診斷與狀態數據回報
  • 頂尖的液壓控制器 - 針對較高的機器可用性補償機械損耗
  • 經由損耗數據來支援狀態的監控

我們的產品