Taiwan

选择您的位置

CytroForce - 挑戰極限

CytroForce

挑戰極限

Bosch Rexroth 所投入的研發工作將液壓線性驅動推向另一個高峰。革命性的解決方案 CytroForce 設法將之前體積龐大的結構壓縮程智慧精巧型致動器。

CytroForce
獨立式致動器

現成的解決方案包含流量優化標準模組,在功率密度、能源效率與安靜地操作方面設立了全新基準。此解決方案甚至還可讓缺乏液壓系統經驗的機器製造商從以前未知的應用可能性中獲益,以及從工程到維護的總成本降至最低。

關鍵技術資料:

  • 最高達 195 kN 的額定作用力
  • 最大行進速度 500 mm/s
  • 最大行進距離 1000 mm
獨立式致動器 CytroForce - 挑戰極限
以 Rexroth 的獨立式致動器 CytroForce 達到快速的目標

快速 - 預先設定且快速交貨

當在專業人員的支援之下執行設定過程時,機器製造商可以快速收到完整文件,包括 CAD 模型在內。致動器會在預先設定的條件之下供應,只需要連接至電力系統及上位控制系統便可開始試運轉。

以 Rexroth 的獨立式致動器 CytroForce 達到智能的目標

智能 - 易於操作,無需液壓專業知識

關鍵因素在於使用複數乙太網等標準化介面簡化了試運轉。預先設定的 CytroForce 在控制層級上被視為電力驅動處理。
透過 IndraWorks 工程軟體設定的支援參數取代了先前耗時的程式設計。後續週期調整可以快速而輕鬆地完成。

以 Rexroth 的獨立式致動器 CytroForce 達到有效的目標

有效 - 符合經濟效益及生態效率的優勢

高效能值、週期性短和整體成本低可提升持續性的生產效率。相較於非整合式液壓線性致動器,所需的安裝空間僅為其的一半,變速驅動的能量需求最多可降低 80%。耗油量也比開放系統降低 97%,具有極大的經濟效益。

以 Rexroth 的獨立式致動器 CytroForce 達到連線的目標

連線 - 透過物聯網服務優化,提升可用性

整合式物聯網服務 CytroConnect Solutions 可確保更高的可用性及避免意外停機。操作員可以監控操作狀況並以低成本安排維護。除了 CytroForce 的自動狀況監控外,維護與服務經理還可為各式應用添加更多解決方案的附加組件。

我們幫助您克服挑戰

挑戰:長管道連接

長管道連接

挑戰:液壓致動器

液壓致動器

挑戰:機電致動器的產品生命週期預估

機電致動器的產品生命週期預估

挑戰:空間 限制 (長度)

空間 限制 (長度)

挑戰:在過程中會發生的衝擊負載

在過程中會發生的衝擊負載

影片

成功故事 RICK Produktion:集中式動力與動力

Success Story RICK Production:Concentrated power & dynamics