H4U.app——軟體中的液壓專業知識 Bye-bye limitations.Hi flexibility!

透過 H4U.app,您可以直接在現有的 PLC 上實現液壓控制技術,從而能在您熟悉的自動化環境中保持靈活性。您可以將您偏好的控制平台與 Bosch Rexroth 十年累積的液壓專業技術相結合,這些技術已以現成的標準功能塊形式提供給您。

產品目錄

H4U.app——軟體中的液壓專業知識

H4U.app 將 Bosch Rexroth 數十年來累積的液壓專業知識,融入一套精緻的軟體架構之中。您無需從頭開始,而是能透過智慧型控制器與精靈工具,實現參數設定與系統辨識的自動化。
這使您能夠更快獲得穩定且精確的結果,縮短調試時間,並確保液壓系統長期保持節能運作。如此一來,您便能更快地獲得穩定且精確的結果,縮短調試時間,並確保您的液壓系統能長期以節能的方式運作。

H4U.app 壓力流量(pQ)

軟體模組 H4U.app pQ 負責精確控制您液壓迴路中的壓力(p) 與流量(Q)。本產品適用於控制定排量與變排量泵,因此可涵蓋工業液壓領域中廣泛的典型應用。

H4U.app pQ 提供以下功能:

  • 支援多種控制方案
    適用於壓力控制及體積流量控制的致動器——量身打造以滿足您的應用需求。
  • 高效能控制功能
    專為動態、穩定且節能的壓力與流量控制而設計。
  • 可擴展至多組驅動系統
    根據所用控制器之效能,可在單一應用中控制多組馬達泵浦組合。
  • 無縫整合至您的自動化環境
    可作為 PLC 功能塊,應用於 Siemens TIA Portal 和 Beckhoff TwinCAT3 等常見環境中。
產品目錄
產品目錄

H4U.app 位置力(xF)

軟體模組 H4U.app xF 負責對液壓驅動裝置的位置(x)和力(F) 進行精確控制。例如,它適用於下壓裝置或測試台上的各種運動與製程任務。

H4U.app xF 提供以下功能:

  • 支援各種系統拓撲結構
    專為閥門控制與位移控制的驅動方案所設計。
  • 靈活控制閥門與泵浦系統
    針對比例閥、伺服閥及泵浦系統進行最佳化控制。
  • 整合式設定點發生器
    運動與力曲線直接在組件內產生——無需額外程式設計,即可實現可重複且精確可定義的循環。運動與力曲線可直接在模組內生成——無需額外程式設計,即可實現可重複且精確定義的循環。
  • 支援各種致動器拓撲結構
    適用於各種動力缸與驅動方案。
  • 可擴展至多軸控制
    根據所用控制器性能,可在單一應用中控制多軸。視所使用控制器之功能而定,可在單一應用程式中控制多個軸。
  • 整合至您的自動化環境中
    可在 Siemens TIA Portal 和 Beckhoff TwinCAT3 等常見環境中作為 PLC 功能塊使用。
產品目錄
產品目錄

H4U.app 同步(SC)

軟體模組 H4U.app SC 可確保定義好的軸組能同步運作。在此同步群組中,各軸彼此之間的相對位置均受控制,使所有軸能以受控且可重複的方式同步移動。

H4U.app SC 提供的功能:

  • 多軸精確同步
    控制一組軸,並控制各軸之間的相對位置。
  • 適用於複雜的多軸系統
    支援多種同步模式下的多軸控制。
  • 可無縫整合至現有控制架構
    可在 Siemens TIA Portal 和 Beckhoff TwinCAT3 等常見環境中作為 PLC 功能塊使用。
產品目錄
產品目錄

目標系統

H4U.app 可應用於常見的工業液壓控制環境中。目前支援的目標系統包括(但不限於)以下:

  • Siemens TIA Portal(第 18 版起)搭配 SIMATIC S7-1500(中階及高階 CPU 效能)
  • Beckhoff TwinCAT 3 運行於 CX 系列嵌入式電腦上
  • 其他控制系統可依需求提供

所有支援系統均可使用相同的 H4U.app 功能。選擇合適的控制硬體完全取決於您的具體應用情境——H4U.app 會配合您的機器設計方案,而非反其道而行。

使用 H4U.app 的優勢

靈活整合

透過 H4U.app,您可以靈活實現控制方案,並將其無縫適應於各類應用、機器及產業。

液壓功能可運行於現有的控制技術之上。工程設計與調試仍可在您熟悉的自動化環境中進行。

這使得該架構能為當前專案、改裝工程及未來擴充提供最大的靈活性。

輕鬆上手

立即開始使用 H4U.app:
您無需從頭開始,而是可以使用已整合 Bosch Rexroth 液壓專業技術的現成軟體模組。

這些模組適用於各種液壓控制方案,與我們的液壓元件完美匹配,並在所有受支援的自動化系統中提供標準化的功能。

藉此,您將直接受益於這家工業液壓專家多年的經驗,並從未來的軟體開發中獲益。

操作簡便

H4U.app 的設計旨在從一開始就提供強大的控制效果與高效率。

該軟體包含實現此目標所需的一切功能:
從自動參數設定和先導閥零點校準,到系統辨識及智慧型參數建議。

輔以泵浦的洩漏補償功能,該控制系統能長期保持穩定、高效,並可靠地以製程為導向。

值得信賴

H4U.app 讓您的投資具備前瞻性:
硬體獨立的液壓控制功能既能提升投資安全性,又能提高機器可用性,因為這些功能已與個別控制硬體的產品生命週期脫鉤。

由於整合是在 PLC 執行時系統層級進行,因此採用 H4U.app 的專案可持續使用數十年——無論未來採用何種控制硬體。

同時,透過簡化控制任務所需的硬體配置,可顯著降低主要與次要成本。

輕鬆提升系統正常運作時間

H4U.app 特別有助於提升您的機器可用性。

該控制系統專為 Rexroth 液壓元件進行最佳化調整,並確保所有元件均在允許的運作範圍內運作。

內建的溫度與時間模型,以及洩漏補償功能,不僅能確保設備平穩運行,更能在意外故障發生前預先警示異常狀況。

易於更新

透過 H4U.app,您的液壓解決方案將始終保持最新狀態。

此軟體支援節能與資源節約的設計方案,從而為氣候保護與永續發展作出貢獻。

諸如變速驅動系統等節能功能,以及所有系統元件間的優化互動,可確保機器與系統以盡可能降低磨損的方式運作,並在長期內維持經濟效益。

Say Hi to H4U.app!

敬請聯絡我們的 H4U 團隊,獲取量身打造的建議,了解如何輕鬆將合適的液壓功能整合至您的系統中,並透過 H4U.app 有效率地操作這些功能。

與我們的 H4U 專家聯絡